CHARX control modular – AC-laddstyrningar för laddstationer och wallboxar

AC-laddstyrningar för laddstationer och wallboxar

De skalbara CHARX control modular Mode 3-laddstyrningarna utgör kärnan i en smart laddinfrastruktur. Den öppna Linux-plattformen möjliggör sektorkoppling, kundspecifika IoT-applikationer och Smart Services. Regelbundna, kostnadsfria uppdateringar säkerställer cybersäkerheten och ger nya funktioner som dubbelriktad laddning och Plug-and-Charge. Erbjudandet rundas av genom en enkel tillämpning av kalibreringslagstiftningen och professionella stödtjänster.

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - AC-Laddningskontroll
CHARX SEC-3100 - AC-Laddningskontroll
1139012

CHARX control modular, AC-Laddningskontroll, med Embedded Linux-system, IEC 61851-1, driftsätt: Stand-Alone, Klient, Server, gränssnitt: Ethernet (2x), Mobiltelefoni (4G/2G), CHARX control modular systembuss, MICRO-USB typ C, kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anslutningsbara tillbehörsenheter: Energimätare, RFID, DC-felströmsavkänning, DIN-skenemontage, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - AC-Laddningskontroll
CHARX SEC-3000 - AC-Laddningskontroll
1139022

CHARX control modular, AC-Laddningskontroll, med Embedded Linux-system, IEC 61851-1, driftsätt: Stand-Alone, Klient, Server, gränssnitt: Ethernet (2x), CHARX control modular systembuss, MICRO-USB typ C, kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anslutningsbara tillbehörsenheter: Energimätare, RFID, DC-felströmsavkänning, DIN-skenemontage, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC-Laddningskontroll
CHARX SEC-3150 - AC-Laddningskontroll
1138965

CHARX control modular, AC-Laddningskontroll, med Embedded Linux-system, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsätt: Stand-Alone, Klient, Server, gränssnitt: Ethernet (2x), Mobiltelefoni (4G/2G), CHARX control modular systembuss, MICRO-USB typ C, kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anslutningsbara tillbehörsenheter: Energimätare, RFID, DC-felströmsavkänning, DIN-skenemontage, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - AC-Laddningskontroll
CHARX SEC-3050 - AC-Laddningskontroll
1139018

CHARX control modular, AC-Laddningskontroll, med Embedded Linux-system, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsätt: Stand-Alone, Klient, Server, gränssnitt: Ethernet (2x), CHARX control modular systembuss, MICRO-USB typ C, kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anslutningsbara tillbehörsenheter: Energimätare, RFID, DC-felströmsavkänning, DIN-skenemontage, Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1360462
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelsats
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelsats
1360462

CHARX control modular, Kabelsats, 4-poliga, längd: 0,4 m, med stickkontakt ensidigt, För anslutning av jordfelsövervakningsenheten EV-RCM-6DC-WAT, artikelnr: 1309697 och CHARX RFID/NFC-PCB, artikelnr: 1391227 till modulerna i laddstyrningsfamiljen CHARX control modular

Fördelar

  • Rättssäkerhet och maximalt skydd mot cyberrisker
  • Framtidssäkrad konnektivitet för fakturering, lasthantering och smarta elnät
  • Kostnadseffektiv skalbarhet utan komplexa konverteringar
  • Långsiktig kompatibilitet och investeringsskydd tack vare uppdateringsmöjlighet
  • Maximal flexibilitet för varumärkesnärvaro och kundupplevelse

Gränssnitt, funktioner och skalbarhet

Mobilapp för AC-laddstyrningar CHARX control modular

Snabb idrifttagning via smartphone Direkt på plats och utan förkunskaper

Med konfigurationsappen för CHARX control modular blir idrifttagningen och den första konfiguration av wallboxar, laddstationer eller hela laddparker enklare än någonsin: Elektriker guidas steg för steg genom de särskilt viktiga inställningarna för EVSE-styrenheten på sin smartphone, utan några förkunskaper.

  • Felfri idrifttagning: steg för steg, utan specialkunskaper, utan utbildning
  • Konfigurera flera laddpunkter: centralt och tidsbesparande via serverstyrenheten
  • Praktisk hjälp: automatisk namngivning av laddpunkter och inställning av lasthantering
  • Särskilt hög säkerhet: inloggning med lösenord skyddar känsliga data och inställningar
  • Ditt mervärde: enkel och snabb konfiguration på plats och högre produktivitet
CHARX control modular är redo för plug-and-charge och kalibreringskompatibel fakturering

Plug-and-charge och kalibreringslagstiftning Senaste funktionerna tack vare regelbundna, kostnadsfria programuppdateringar

Plug-and-charge med Hubject-certifiering

  • Spara tid och öka komforten vid laddning - utan appar och laddkort
  • Hubject-certifikat garanterar interoperabilitet – inget behov av särskild certifiering
  • AFIR-överensstämmelse genom stöd för ISO 15118-2 underlättar lansering i hela EU
  • Kryptering i enlighet med ISO 15118-2 skyddar mot manipulation och missbruk
  • Ingår i programvaruversion 1.9

Förenklat koncept för kalibreringslagar

  • Förkorta certifieringsprocessen för din laddningslösning avsevärt
  • Flera energimätare att välja mellan för flexibel design av din kalibreringslagslösning
  • Ingen förlust av certifikat vid framtida uppdateringar – ingen kostsam omcertifiering krävs
  • Ingår i programvaruversion 1.8
CHARX control modulär laddstyrning möjliggör sektorkoppling

Laddcontrollern för en smart och hållbar laddinfrastruktur Redo för IoT-applikationer, smarta tjänster och sektorkoppling

Allt viktigare för framtiden för E-Mobility är kopplingen mellan de olika sektorerna och aktörerna såsom energinät, byggnader, lokala elproducenter, laddstationer och elfordon.

Kommunikation är därför nyckelfaktorn för en hållbar och integrerad E-Mobility som satsar på förnyelsebar energi. Till detta hör t.ex. integration av elfordon i Smart Grid respektive Smart Home, effektiva och användarvänliga affärsprocesser, samt apparat och Patch-Management för operatörer av laddparker.

Alla dessa tjänster förutsätter en säkrad kommunikation som bygger på olika protokoll. Med den nya generationen modulära styrenheter CHARX control, dess öppna Linux-plattform och applikationsexpertisen hos Phoenix Contact är du perfekt förberedd för denna utmaning.

Styrsystem i jämförelse Översikt över alla egenskaper och funktioner

Den kompakta 1000-klassen
Den smarta 3000-klassen
Den kompakta 1000-klassen

Den smarta 3000-klassen

Bredd 18,8 mm 37,6 mm
Möjliga driftsätt Fristående, klient Fristående, klient, Server (för hantering av upp till 48 laddpunkter)
Gränssnitt för laddintag/laddkabel, kontaktor, RFID-läsare, energimätare, övervakning av jordfelsbrytare, upplåsning vid nätbortfall, konfigurerbara I/O
Laddning som uppfyller kalibreringslagstiftningen med stöd av OCMF ¹⁾
Linux-plattform, webbaserad hantering, dynamisk lasthantering, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 för plug-and-charge och, i framtiden, Vehicle-to-Grid (tillval som artikelvarianter)
4G/2G-mobilnät (tillval som artikelvarianter)
WLAN (kan som tillval eftermonteras genom USB-adapter)
Visa produktdetaljer Visa produktlista

¹⁾ Stödjs endast vid 1000-klass i kombination med 3000-klass.

3D-vy

Upplev nu i 3D

Ta en titt på CHARX control modular 3150 AC-laddstyrning in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

Passande tillbehör Lägg till ytterligare funktioner efter behov

Energimätare
RFID-läsare
Differensströmsövervakning
Strömförsörjning
Energimätare

RFID-läsare

Differensströmsövervakning

Strömförsörjning

Visa produktlista Visa produktlista Visa produktlista Visa produktlista

Skalbar för varje applikation Från enskild wallbox till ett helt parkeringshus med 48 laddpunkter

Exempel på integrering av en CHARX control modular 1000-laddstyrning i en enskild wallbox utan kommunikationsanslutning
Exempel 1: Carport med enskild wallbox utan kommunikationsanslutning. 1000-styrningen är redan utrustad med alla nödvändiga funktioner för enkla laddpunkter, t.ex. felströmsövervakning och upplåsning av laddhandtaget vid strömavbrott. Användare kan läggas till i en lokal RFID-behörighetslista för att ge dem åtkomst.
Exempel på integrering av CHARX control modular 3150-laddstyrning i enskild laddpunkt med trådlös backend-anslutning i Smart City
Exempel 2: Enskild laddpunkt med trådlös backend-anslutning i Smart City. 3150-styrningen använder det integrerade 4G-modemet och OCPP-protokollet för att upprätta en trådlös anslutning mellan laddpunkten och debiteringssystemet. Tack vare den kompakta designen kan laddstationer t.ex. integreras i gatlyktor.
Exempel på integrering av laddstyrningarna CHARX control modular 3100 och 1000 i tre dubbla laddpunkter med backend-anslutning och terminal på en företagsparkering
Exempel 3: Företagsparkering med tre dubbla laddpunkter och terminal med backend-anslutning. En dubbel laddstation som består av 3100- och 1000-styrning hanterar två underordnade dubbla laddpunkter som var och en består av 3000- och 1000-styrning. Via 3100-styrningen ansluts pekskärmsterminalen och backend-systemet.
Exempel på integrering av CHARX control modular laddstyrning 3000 och 1000 i ett parkeringshus med 48 laddpunkter och centralt apparatskåp med backend-anslutning
Exempel 4: Parkeringshus med 48 laddpunkter och centralt apparatskåp med backend-anslutning. En 3000-styrning och elva 1000-styrningar ansluts via DIN-skenekontakter till ett kluster på tolv laddpunkter. Med 3000-styrningen hanteras ytterligare tre kluster med identisk konstruktion och därmed sammanlagt upp till 48 laddpunkter.

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.

Nya produkter

Programvaruuppdatering för AC-laddstyrningar CHARX control modular
Idrifttagning av AC-laddstyrningarna CHARX control modular via smartphone-app
Programvaruuppdatering för AC-laddstyrningar CHARX control modular

AC-laddstyrningar nu med OCPP 2.0.1

Apparatskåpstillverkning

AC-laddstyrningarna i familjen CHARX control modular utgör navet i en intelligent laddinfrastruktur. Med programvaruversionen 1.10 stöder styrenheterna i 3000-serien med OCPP 2.0.1 branschens målstandard som grund för framtida krav.

Huvudegenskaper

  • Programvaruversion: 1.10
  • OCPP-version: 2.0.1
  • Ett fokuserat funktionsutbud med utökningar i kommande versioner
  • Förbättrad skalbarhet och underhållsmöjlighet
  • Olika säkerhetsuppdateringar
  • Ladda ner uppdateringsfilen på artikelsidan

Fördelar

  • Framtidssäkerhet för din AC-laddinfrastruktur tack vare stöd för kommande krav
  • Utbyggbar, långsiktigt användbar och underhållsvänlig tack vare modern OCPP-arkitektur
  • Ökad säkerhet med hjälp av stöd för cybersäkerhetskrav och lagstadgade krav
  • Sömlös integration i backend-system tack vare hög interoperabilitet

Mobilapp för AC-laddstyrningar

Enkel konfiguration av CHARX control modular

Med den nya appen för AC-laddstyrningarna CHARX control modular blir idrifttagningen och den första konfigurationen av laddpunkter enklare än någonsin: Elektriker guidas steg för steg genom inställningarna på sin smartphone, även utan djupgående kunskaper.

Huvudegenskaper

  • Finns för Android och Apple iOS
  • Inställningar för autentisering och lasthantering
  • Lösenordsskyddad inloggning
  • Anslutning till laddstyrningen via ad-hoc-WLAN eller befintligt nätverk
  • Kompatibel USB-adapter för ad-hoc-WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

Fördelar

  • Intuitiv manövrering tack vare modern och responsiv konstruktion för snabb konfiguration på plats
  • Steg för steg genom alla inställningar för felfri idrifttagning – även utan specialkunskaper
  • Särskilt hög säkerhet för känsliga data och inställningar tack vare lösenordsskyddad inloggning
  • Förenklad idrifttagning och ökad produktivitet som mervärde för installatörer och tillverkare

AC-laddstyrningar nu med plug-and-charge

Uppdatering gör laddningen ännu enklare

AC-laddstyrningen i familjen CHARX control modular utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur. Med programvaruversionen 1.9 stöder CHARX SEC-3050 och SEC-3150 nu plug-and-charge (PnC) för automatisk autentisering och betalning av laddningen.

Huvudegenskaper

  • Programvaruversion: 1.9
  • Hubject-certifiering
  • ISO-15118-2-stöd
  • OCPP-version: 1.6J
  • Olika säkerhetsuppdateringar
  • Ladda ner uppdateringsfilen på artikelsidan

Fördelar

  • Spara tid och öka bekvämligheten genom automatisk start av laddningen – utan appar och laddkort
  • Hubject-certifikatet garanterar interoperabilitet med fordon och backend-system – ingen separat certifiering krävs
  • AFIR-överensstämmelse tack vare ISO 15118-2-stöd underlättar om du ska etablera laddinfrastruktur över hela EU
  • Kryptering i enlighet med ISO 15118-2 skyddar mot manipulation, missbruk och obehörig åtkomst

Tekniska frågor och svar Vanliga tekniska frågor och svar om CHARX control modular

Vilka gränssnitt och protokoll stöds?
CHARX control modular erbjuder en mängd olika gränssnitt såsom Ethernet, WLAN (via Ethernet-adapter), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT och REST-API. Detta gör att styrsystemet kan integreras på ett flexibelt sätt i en mängd olika backend-, energihanterings- och IoT-system.

Hur enkel är installationen och idrifttagningen?
Tack vare Plug-and-Play-moduler, push-in-anslutningsteknik och webbaserad konfiguration är installationen särskilt snabb och okomplicerad. WLAN-funktionen möjliggör även trådlös idrifttagning och underhåll - utan behov av komplicerad kabeldragning.

Hur säkerställs kompatibilitet med kringutrustning?
Styrsystemet stöder ett stort antal energimätare (MID, uppfyller kalibreringslagstiftningen) och andra kringutrustningsenheter, t.ex. RFID/NFC-moduler och DC-felströmsövervakning. Tack vare den modulära systemarkitekturen kan olika komponenter enkelt integreras och bytas ut.

Vilka skalningsalternativ finns tillgängliga?
Med CHARX control modular kan upp till 48 laddpunkter styras och hanteras på ett intelligent sätt. Systemarkitekturen är utformad på ett sådant sätt att den flexibelt kan byggas ut från en enda wallbox till en stor laddpark.

Hur kommer internationella standarder att följas (även i framtiden)?
Styrsystemet uppfyller gällande standarder som IEC 61851, ISO 15118 och direktivet om radioutrustning (RED). Det är också förberett för Alternative Fuels Infrastructure Regulation (AFIR) och Cyber Resilience Act (CRA). Regelbundna, signerade programuppdateringar säkerställer att nya regulatoriska och tekniska krav implementeras omgående.

Finns det funktioner för smarta tjänster och IoT-applikationer?
Ja, den öppna Linux-plattformen möjliggör utveckling och integration av skräddarsydda IoT-applikationer, smarta tjänster och sektorkoppling. Det innebär att laddinfrastrukturen kan framtidssäkras och skräddarsys.

Hur garanteras säkerheten under uppdateringar och drift?
Uppdateringar säkras med RSA-PSS-signaturer och SHA-512-hash. Styrsystemet har rollbaserad åtkomstkontroll, ett obligatoriskt byte av lösenord vid första inloggningen och skyddsmekanismer mot brute force-attacker.

Hur fungerar hanteringen av laddpunkterna?
En webbaserad instrumentpanel för hantering möjliggör bekväm konfiguration, övervakning och underhåll av alla laddpunkter - lokalt eller på distans. Statusindikeringar och feldiagnoser är alltid tillgängliga.

Hur säkerställs driftskompatibilitet?
Genom att stödja öppna standarder och protokoll (OCPP, Modbus, MQTT, REST) är styrsystemet kompatibelt med ett stort antal (tillverkaroberoende) backend-system, energimätare och kringutrustning.

Vilka specialfunktioner erbjuder CHARX control modular?
Jämfört med andra lösningar utmärker sig kombinationen av en öppen Linux-plattform, modulär hårdvara, omfattande protokollstöd, regelbundna säkerhetsuppdateringar och enkel skalbarhet, vilket gör CHARX control modular till en särskilt flexibel och framtidssäker lösning för alla AC-laddningsapplikationer.

Hur integrerar jag laddpunkter på ett säkert sätt i IT- och energihanteringssystem?
Vår AC-laddstyrning stöder många olika gränssnitt och protokoll, t.ex. OCPP, MQTT, Modbus/TCP och REST. Detta möjliggör sömlös integrering i backend- och smarta hemsystem eller byggnadsstyrningssystem - inklusive säker kommunikation och valfri VPN-anslutning.

Hur skyddas laddinfrastrukturen mot cyberattacker?
Styrsystemet är utvecklat enligt design-in principen: endast nödvändiga gränssnitt är aktiva som standard, lösenord måste väljas på ett säkert sätt och alla anslutningar kan krypteras (t.ex. via TLS eller VPN). Säkerhetsuppdateringar och loggning av säkerhetsrelevanta händelser är en självklarhet.

Kan jag på ett säkert sätt övervaka och underhålla laddpunkter på distans?
Ja, tack vare den integrerade, krypterade OpenVPN-lösningen är säker fjärråtkomst möjlig. Detta aktiveras endast vid behov (on demand) och skyddar laddinfrastrukturen från obehörig åtkomst. Detta gör att du kan utföra underhåll, diagnostik och uppdateringar på ett säkert och effektivt sätt på distans.

Hur fungerar lasthanteringen och hur flexibel är den?
Systemet fördelar den tillgängliga anslutna lasten på ett intelligent och exakt sätt i fas till upp till 48 laddpunkter. Den identifierar nya fordon, tar hänsyn till dynamisk last (t.ex. Solcellssystem eller andra laster) och flyttar automatiskt outnyttjad kapacitet. Det innebär att varje laddning styrs optimalt och att nätanslutningspunkten skyddas på ett tillförlitligt sätt.

Hur håller sig laddpunkter tekniskt och regulatoriskt uppdaterade?
Regelbundna programuppdateringar säkerställer att nya funktioner, säkerhetsstandarder och lagkrav (t.ex. ISO 15118, AFIR, kalibreringslagstiftning) implementeras snabbt - utan att certifieringen går förlorad.

Vilka anpassningsmöjligheter finns det?
Styrsystemet erbjuder flexibla funktionsblock (t.ex. Händelseåtgärder), vilket gör det möjligt att anpassa driftlogiken och design-in.