CHARX SEC-3000 - AC-Laddningskontroll
1139022

CHARX control modular, AC-Laddningskontroll, med Embedded Linux-system, IEC 61851-1, driftsätt: Stand-Alone, Klient, Server, gränssnitt: Ethernet (2x), CHARX control modular systembuss, MICRO-USB typ C, kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anslutningsbara tillbehörsenheter: Energimätare, RFID, DC-felströmsavkänning, DIN-skenemontage

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer








Fördelar

Rättssäkerhet och maximalt skydd mot cyberrisker
Framtidssäker konnektivitet för fakturering, lasthantering och smarta elnät
Kostnadseffektiv skalbarhet utan komplicerade ombyggnader
Långsiktig kompatibilitet och investeringsskydd tack vare möjligheten till uppdateringar
Maximal flexibilitet för varumärkesprofilering och kundupplevelse