Konfigurationsapp för CHARX control modular Med den kostnadsfria konfigurationsappen för våra AC-laddstyrningar blir idrifttagningen och den första konfiguration av wallboxar, laddstationer eller hela laddparker enklare än någonsin: Elektriker guidas steg för steg genom de viktigaste inställningarna för EVSE-styrenheten på sin smartphone, utan några förkunskaper.

Smartphone med app för AC-laddstyrningar CHARX control modular

Fördelar

  • Felfri idrifttagning: steg för steg, utan specialkunskaper, utan utbildning

  • Konfigurera flera laddpunkter: centralt och tidsbesparande via serverstyrenheten

  • Praktisk hjälp: automatisk namngivning av laddpunkter och inställning av lasthantering

  • Maximal säkerhet: Lösenordsskyddad inloggning skyddar känsliga data och inställningar

  • Ditt mervärde: enkel och snabb konfiguration på plats och högre produktivitet

Vanliga frågor om appen

Vanliga frågor och svar om konfigurationsappen CHARX control modular
Vanliga frågor och svar om konfigurationsappen CHARX control modular
Vanliga frågor och svar om konfigurationsappen CHARX control modular
Vanliga frågor och svar om konfigurationsappen CHARX control modular
Vanliga frågor och svar om konfigurationsappen CHARX control modular

Appen stödjer alla EVSE-styrningar i familjen CHARX control modular:

  • CHARX SEC-3000 (artikel 1139022)
  • CHARX SEC-3050 (artikel 1139018)
  • CHARX SEC-3100 (artikel 1139012)
  • CHARX SEC-3150 (artikel 1138965)
  • CHARX SEC-1000 (artikel 1139034) i kombination med någon av ovanstående styrningar

Vanliga frågor och svar om konfigurationsappen CHARX control modular

Med appen kan du konfigurera alla grundinställningar för autentisering, frigöringslägen och lasthantering på laddstyrningen som normalt krävs för idrifttagning av laddpunkter. Namngivning av laddpunkterna och tilldelning av parametrar för lasthantering kan göras automatiskt om så krävs.

En utökad konfiguration med professionella inställningar kan utföras i webbläsaren via den integrerade webbaserade hanteringen av laddstyrningarna.

Vanliga frågor och svar om konfigurationsappen CHARX control modular

Du har två alternativ för att ansluta din smartphone till styrningen:

  • Du upprättar en adhoc-WLAN-anslutning. För detta krävs WLAN USB-adaptern SparkLAN WUBT-239ACN(BT), som du ansluter till USB C-uttaget på laddstyrningen. Adaptern eller dongeln kan du köpa i handeln.
  • Du ansluter din smartphone via WLAN till ett befintligt nätverk som laddstyrningen redan är ansluten till via LAN eller WLAN.

Vanliga frågor och svar om konfigurationsappen CHARX control modular

Ja, användningen av appen och de känsliga uppgifterna och inställningarna på laddstyrningen är säkra mot hackare och cyberattacker, eftersom inloggningen till laddstyrningen är lösenordsskyddad.

Vår laddstyrning säkerställer automatiskt att BSI:s (den tyska myndigheten för säker informationsteknik) direktiv för säkra lösenord följs och tillåter därför inte osäkra lösenord.

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.
Huvudkontoret för Phoenix Contact E-Mobility i Schieder-Schwalenberg i Nordrhein-Westfalen

Phoenix Contact E-Mobility Din starka och tillförlitliga partner

Sedan grundandet 2013 är vi specialisten på laddningsteknik för E-Mobility inom Phoenix Contact-koncernen. Med idag cirka 800 medarbetare världen över och en produktionsyta på 33 200 m² omfattar vårt sortiment över 700 CHARX-produkter för utbyggnaden av laddinfrastrukturen samt för elektrifiering av nyttofordon och mobila maskiner.

Som pionjär och meduppfinnare av CCS-snabbladdning, marknadsledare inom vätskekylda HPC-laddkablar och expert inom internationell standardisering driver vi på den globala omställningen mot hållbar mobilitet. Vårt mål: att utveckla laddningsteknik som är kraftfull, tillförlitlig, uppkopplad och redo för morgondagens krav.