CHARX control modular – AC-laddstyrningar för laddstationer och wallboxar

AC-laddstyrningar för laddstationer och wallboxar

De skalbara CHARX control modular Mode 3-laddstyrningarna utgör kärnan i en smart laddinfrastruktur. Den öppna Linux-plattformen möjliggör sektorkoppling, kundspecifika IoT-applikationer och Smart Services. Regelbundna, kostnadsfria uppdateringar säkerställer cybersäkerheten och ger nya funktioner som dubbelriktad laddning och Plug-and-Charge. Erbjudandet rundas av genom en enkel tillämpning av kalibreringslagstiftningen och professionella stödtjänster.

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - AC-Laddningskontroll
CHARX SEC-3150 - AC-Laddningskontroll
1138965

CHARX control modular, AC-Laddningskontroll, med Embedded Linux-system, IEC 61851-1, ISO 15118, driftsätt: Stand-Alone, Klient, Server, gränssnitt: Ethernet (2x), Mobiltelefoni (4G/2G), CHARX control modular systembuss, MICRO-USB typ C, kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anslutningsbara tillbehörsenheter: Energimätare, RFID, DC-felströmsavkänning, DIN-skenemontage

En kort introduktion: video om våra AC-laddstyrenheter

Dina fördelar i praktiken CHARX control modular utgör navet i smarta laddstationer

Laddstyrning CHARX control modular
Styrmoduler CHARX control modular
Hantering av laddparker i en styrcentral hos en laddinfrastrukturoperatör (CPO)
Laddning vid laddstationen faktureras
Laddstation omgiven av en skyddande sköld
Elbilar och laddstationer i ett parkeringshus
Laddstyrning CHARX control modular

Att koppla samman olika sektorer och aktörer som t.ex. energinät, byggnader, lokala elproducenter, laddstationer och elfordon är nyckeln till hållbar och integrerad E-Mobility med förnybar energi i fokus. Till detta hör t.ex. integrering av elfordon i Smart Grid respektive Smart Home, effektiva och användarvänliga affärsprocesser, samt enhets- och patchhantering för företag som driver laddparker. Alla dessa tjänster förutsätter en säkrad kommunikation som bygger på olika protokoll. Den nya styrsystemsgenerationen CHARX control modular med sin öppna Linux-plattform för implementering av kundprogramvara och Phoenix Contacts mångåriga kompetens inom applikationer gör att du är optimalt förberedd på dessa utmaningar.

Styrmoduler CHARX control modular

Lär dig mer om hur mångsidigt och flexibelt du kan använda CHARX control modular för olika applikationer: Kombinera helt enkelt de uppradbara styrmodulerna efter behov. På så sätt kan du skräddarsy systemet exakt efter din applikation – från en enskild wallbox till ett helt parkeringshus. De Plug-and-Play-kompatibla modulerna matas av DIN-skenekontakten och identifieras automatiskt i det lokala nätverket. Kabeldragningen och konfigurationsarbetet minskar på så sätt väsentligt.

Hantering av laddparker i en styrcentral hos en laddinfrastrukturoperatör (CPO)

Tack vare stöd för alla vanliga kommunikationsprotokoll som ISO 15118, OCPP, Modbus/TCP, MQTT och REST kommunicerar dina laddpunkter smart och säkert med anslutna fordon samt med backend-, byggnads- och nätverkskontrollsystem. Bekväm och dynamisk lasthantering för din laddpark kan implementeras på en mängd olika sätt, t.ex. genom att specificera ett strömvärde via Modbus/TCP. Med hjälp av en WLAN-USB-adapter kan du använda lladdstyrenheten som en WLAN-klient eller WLAN-accesspunkt, vilket möjliggör trådlös användning av befintliga gränssnitt och förenklar idrifttagningen. Du kan konfigurera modulerna och styra din laddpark bekvämt i webbläsaren genom webbaserad hantering (WBM). Fjärråtkomst och fjärrunderhåll är också möjliga via OpenVPN och en MQTT-brygga.

Laddning vid laddstationen faktureras

CHARX control modular uppfyller alla krav för laddning i enlighet med kalibreringslagstiftningen. Det nya kalibreringslagskonceptet förenklar också avsevärt implementeringen och certifieringen av din kalibreringslagslösning: Laddstyrenheten fungerar som ett gränssnitt mellan den signerande energimätaren (mätkapseln) och OCPP-backend. Den vidarebefordrar de uppgifter som är relevanta för kalibreringslagstiftningen i OCMF-format (Open Charge Metering Format), men bearbetar dem inte. Detta eliminerar behovet av komplexa programvarutester på styrenheten, vilket förkortar certifieringsprocessen avsevärt. Uppdateringar av styrenhetens programvara äventyrar inte giltigheten av kalibreringscertifikatet, vilket gör att du slipper tidskrävande omcertifieringar. Dessutom är vår lösning inte bunden till en specifik energimätarmodell – det gör att du kan designa din laddlösning på ett flexibelt sätt. De OCMF-kompatibla MID-energimätarna Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A och EMH iML e-moc stöds för närvarande. Andra modeller kan läggas till på begäran.

Laddstation omgiven av en skyddande sköld

Nya EU-förordningar och direktiv ökar kraven på IT-säkerhet för laddinfrastruktur: Radioutrustningsdirektivet (RED) i enlighet med EN 18031 har varit obligatoriskt sedan augusti 2025. Direktivet kräver att laddpunkter med trådlösa anslutningar som RFID, WLAN eller mobilnät ska skyddas mot obehörig åtkomst. Det gäller t.ex. smarta och appstyrda wallboxar. Cyber Resilience Act (CRA) kommer att komplettera detta med omfattande säkerhetskrav för nätverksenheter från och med december 2027. Laddpunkter betraktas därför som digitala produkter. Dina tillverkare måste säkerställa säkerhetsuppdateringar, sårbarhetshantering och CE-märkning. Men oroa dig inte: Vi ser till att din laddstyrning uppfyller kraven och är säker med regelbundna och kostnadsfria säkerhetsuppdateringar för att minimera risken för cyberattacker och manipulering. Du bygger din laddstation – vi ser till att den fungerar säkert.

Elbilar och laddstationer i ett parkeringshus

Om du bestämmer dig för en AC-laddstyrning från Phoenix Contact kan du vara säker på följande: Maskinvaruplattformen är av hög kvalitet, hållbar och redan utformad för framtida applikationer, inklusive stöd för fordonskommunikation i enlighet med ISO 15118. Styrenhetens programvara utvecklas däremot kontinuerligt och anpassas till förändrade marknadskrav. Funktioner som Vehicle-to-Grid (V2G), Vehicle-to-Home (V2H), Plug-and-Charge (PnC) och OCPP 2.0.1 tillförs genom kostnadsfria programvaruuppdateringar.

Använd nu
Gratis produkthjälp online

CHARX help ger dig gratis onlinedokumentation för våra AC-laddstyrningar CHARX control modular som kontinuerligt uppdateras och utökas. Den fungerar som en interaktiv manual som ger dig riktat stöd vid frågor som rör våra produkter.

Till CHARX help
Man tittar på onlinehandledning på en PC
Rådgivningssamtal om E-Mobility-produkter

Förstklassig support till rimliga priser Professionell rådgivning och teknisk support

Supporten är indelad i tre olika nivåer och ger dig som kund individuellt och personligt stöd genom våra utbildade experter:

  • Professionellt ärendehanteringssystem för okomplicerad och snabb hjälp
  • Rådgivning om materialförteckning (BOM) och kabeldragningsplan
  • Stöd vid konfigurering av laddstyrenheterna
  • Stöd vid certifiering av din laddningslösning enligt kalibreringslagstiftningen
  • Skräddarsydda applikationer

Framgångsrikt genomförda projekt Exempel på kunder som redan använder CHARX control modular framgångsrikt

RZB ENERGY laddteknik
Företaget RZB ENERGY från Bamberg i Bayern kombinerar belysningslösningar med modern laddteknik. De modulära produkterna består av ett stativrör, en laddbehållare och ett armaturhuvud eller en täckplatta. Ofta används flera laddstationer i kombination. Ett klient-servernätverk som uppfyller kalibreringslagstiftningen med upp till tolv laddpunkter sparar kostnader. AC-laddstyrningar och AC-laddintag från Phoenix Contact används.
Lösning för laddinfrastruktur från PLUON
PLUONs laddinfrastruktur är ett anpassningsbart system för hållbar mobilitet – individuellt utformat och ekologiskt och lokalt producerat. Det patenterade modulsystemet möjliggör lång livslängd tack vare utbytbara komponenter. PLUON är utrustat med AC-laddstyrningar, energimätare, RFID-läsare och andra komponenter från Phoenix Contact och kombinerar teknik, design och hållbarhet.
Norra Tysklands största laddpark med solceller på Pramux och rederiet Frisia
Norra Tysklands största laddpark med solceller, som byggts av Pramux och drivs av rederiet Frisia, laddar elfordonen åt semesterfirare på Nordsjööarna under tiden de är borta. Phoenix Contact använder intelligent laddhantering för att säkerställa att fordonen är laddade med hållbart genererad solcellsenergi när deras ägare återvänder. AC-laddstyrenheterna kommunicerar med laddparkens överordnade styrsystem, faktureringssystemet och naturligtvis med fordonen.
e-RS laddlösningar för E-Mobility
e-RS är en belgisk leverantör av kompletta laddlösningar inom E-Mobility. Bolagets mål är att erbjuda en integrerad, centralt styrd lösning för laddparker. I det projekt som visas här installerades 120 laddpunkter, som kan utökas till upp till 800 laddpunkter. Centrala apparatskåp med AC-laddstyrenheter, brytare och energimätare från Phoenix Contact används, vilket möjliggör effektiv styrning och övervakning.

Styrsystem i jämförelse Översikt över alla egenskaper och funktioner

Den kompakta 1000-klassen
Den smarta 3000-klassen
Den kompakta 1000-klassen

Den smarta 3000-klassen

Bredd 18,8 mm 37,6 mm
Möjliga driftsätt Fristående, klient Fristående, klient, Server (för hantering av upp till 48 laddpunkter)
Gränssnitt för laddintag/laddkabel, kontaktor, RFID-läsare, energimätare, övervakning av jordfelsbrytare, upplåsning vid nätbortfall, konfigurerbara I/O
Laddning som uppfyller kalibreringslagstiftningen med stöd av OCMF ¹⁾
Linux-plattform, webbaserad hantering, dynamisk lasthantering, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 och 4G/2G-mobilnät (tillval som artikelvarianter)
WLAN (kan som tillval eftermonteras genom USB-adapter)
Visa produktdetaljer Visa produktlista

¹⁾ Stödjs endast vid 1000-klass i kombination med 3000-klass.

3D-vy

Upplev nu i 3D

Ta en titt på CHARX control modular 3150 AC-laddstyrning in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

Passande tillbehör Lägg till ytterligare funktioner efter behov

Energimätare
RFID-läsare
Differensströmsövervakning
Strömförsörjning
Energimätare

RFID-läsare

Differensströmsövervakning

Strömförsörjning

Visa produktlista Visa produktlista Visa produktlista Visa produktlista

Skalbar för varje applikation Från enskild wallbox till ett helt parkeringshus med 48 laddpunkter

Exempel på integrering av en CHARX control modular 1000-laddstyrning i en enskild wallbox utan kommunikationsanslutning
Exempel 1: Carport med enskild wallbox utan kommunikationsanslutning. 1000-styrningen är redan utrustad med alla nödvändiga funktioner för enkla laddpunkter, t.ex. felströmsövervakning och upplåsning av laddhandtaget vid strömavbrott. Användare kan läggas till i en lokal RFID-behörighetslista för att ge dem åtkomst.
Exempel på integrering av CHARX control modular 3150-laddstyrning i enskild laddpunkt med trådlös backend-anslutning i Smart City
Exempel 2: Enskild laddpunkt med trådlös backend-anslutning i Smart City. 3150-styrningen använder det integrerade 4G-modemet och OCPP-protokollet för att upprätta en trådlös anslutning mellan laddpunkten och debiteringssystemet. Tack vare den kompakta designen kan laddstationer t.ex. integreras i gatlyktor.
Exempel på integrering av laddstyrningarna CHARX control modular 3100 och 1000 i tre dubbla laddpunkter med backend-anslutning och terminal på en företagsparkering
Exempel 3: Företagsparkering med tre dubbla laddpunkter och terminal med backend-anslutning. En dubbel laddstation som består av 3100- och 1000-styrning hanterar två underordnade dubbla laddpunkter som var och en består av 3000- och 1000-styrning. Via 3100-styrningen ansluts pekskärmsterminalen och backend-systemet.
Exempel på integrering av CHARX control modular laddstyrning 3000 och 1000 i ett parkeringshus med 48 laddpunkter och centralt apparatskåp med backend-anslutning
Exempel 4: Parkeringshus med 48 laddpunkter och centralt apparatskåp med backend-anslutning. En 3000-styrning och elva 1000-styrningar ansluts via DIN-skenekontakter till ett kluster på tolv laddpunkter. Med 3000-styrningen hanteras ytterligare tre kluster med identisk konstruktion och därmed sammanlagt upp till 48 laddpunkter.

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.

Nya produkter

Programvaruuppdatering för AC-laddstyrningar CHARX control modular
AC-laddstyrningar i familjen CHARX control modular

AC-laddstyrning förenklar kalibreringslagstiftning

Uppdatering förkortar certifiering av kalibreringslagar

AC-laddstyrningen i familjen CHARX control modular utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur. Med programvaruversion 1.8 har konceptet med kalibreringslagar reviderats i grunden, vilket avsevärt förkortar certifieringsprocessen för din laddningslösning.

Huvudegenskaper

  • Programvaruversion: 1.8
  • OCMF-kompatibla MID-energimätare som stöds: Iskra WM3M4C, Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, andra på begäran
  • Ingen förlorad certifiering av kalibreringslagar på grund av framtida uppdateringar
  • Olika säkerhetsuppdateringar
  • Ladda ner uppdateringsfilen på artikelsidan

Fördelar

  • Flera energimätare att välja mellan gör att du flexibelt kan designa din kalibreringslagslösning
  • Ingen dyr omcertifiering, då kalibreringscertifikatet sparas för framtida programvaruuppdateringar
  • Förbättrad cybersäkerhet minimerar risken för obehörig åtkomst till dina laddstationer

AC-laddstyrningar nu WLAN-kompatibla

Uppdatering ökar konnektiviteten och säkerheten

AC-laddningsregulatorer från CHARX control modular-familjen utgör kärnan i en intelligent och hållbar laddinfrastruktur. Med programvarurelease 1.7 blir 3000-klassen WLAN-kompatibel och får ytterligare funktioner och förbättringar för ökad bekvämlighet och säkerhet.

Huvudegenskaper

  • Programvaruversion: 1.7
  • Används som WLAN-klient eller WLAN-accesspunkt
  • WLAN-USB-adapter krävs: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS-anslutningar
  • Specifikation av strömvärde för lastkrets via Modbus/TCP
  • Olika säkerhetsuppdateringar
  • Ladda ner uppdateringsfilen på respektive artikelsida

Fördelar

  • WLAN-stöd förenklar idrifttagningen och möjliggör trådlös användning av befintliga gränssnitt, t.ex. OCPP
  • OCPP 1.6J möjliggör TLS-krypterade WebSocket-anslutningar till backend
  • Dynamisk specifikation av strömvärdet för hela laddparken möjliggör bekväm lasthantering
  • Förbättrad cybersäkerhet minimerar risken för obehörig åtkomst till dina laddstationer