EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB
-
AC-Laddningskontroll
1081335
Laddningskontrollen -CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB med kapsling för DIN-skenemontage och jackbar anslutningsteknik laddar elfordon från 3-fas-växelströmnät enligt IEC 61851-1, Mode 3. Optimerad för laddningsstationer med fast monterade laddhandtag. Alla laddningsfunktioner och omfattande konfigurationsinställningar är redan integrerade.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produktfamilj | CHARX control basic |
| Användning | AC-laddningsstyrsystem för privata och kommersiella applikationer (EU/CN) |
| Driftsätt | Stand-Alone |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Laddningsläge | Mode 3, Case C |
| Laddningsstyrning | |
| Antal laddningspunkter | 1 |
| Typ av laddningsström | AC |
| Egenförbrukning | < 1 W |
| Information om anslutningsmetod | med MSTB-anslutning |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 230 V |
| Spänningsområde | 100 V AC ... 240 V AC (Märkspänningsområde) |
| Maximal strömupptagning | 40 mA |
| Nominell effektförbrukning | < 1 W (Tomgång) |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digital | |
| Antal digitala ingångar | 5 |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nominell effektförbrukning | < 0,5 W (Tomgång) |
| Märkström IN | ≤ 1 mA |
| Ingångsmärkspänning UN | 12 V |
| Ingångsspänningsområde U1 | 0 V ... 3 V (Av) |
| Ingångsspänningsområde U2 | 9 V ... 15 V (På) |
| Digital | |
| Benämning utgång | 4 digitala utgångar |
| Anslutningsteknik | Fjäderkraftanslutning |
| Maximal utgångsspänning | 30 V |
| Maximal utgångsström | 0,5 A (Summaström för alla utgångar; intern försörjning) |
| 0,6 A (per utgång; extern försörjning) | |
| Direktstart | |
| Benämning utgång | Reläutgång C1,2 |
| Kopplingseffekt minimal | 1500 VA |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC (Extern försörjning) |
| Kopplingsström maximal | 6 A |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningstyp | jackbar Push-in-fjäderkraftanslutning |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Gränssnitt | RS-485 |
| RS-485 | |
| Gränssnitt | RS-485 -2-tråds |
| Bussystem | RS-485 |
| Anslutningstyp | Jackbar fjäderrplintar |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Överföringshastighet | 9,6 kbit/s (Standard) |
| Överföringshastighet område | 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (inställbar) |
| Dataflödeskontroll/protokoll | Modbus/RTU (slave) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -35 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 30 % ... 95 % |
| Överensstämmelse/godkännanden | |
| Överensstämmelse | CE-överensstämmelse |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61851-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1081335 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | XWBRAA |
| Produktnyckel | XWBBAA |
| GTIN | 4055626807652 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 373,3 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 373 g |
| Tullnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-nummer: 79-94-7) | |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge