EEM-EM357
-
Mätinstrument
2908588
Trefas-energimätare för mätning av aktiv effekt med direktmätning i nät upp till 500 V/80 A, med S0-utgång, med digital ingång och RS-485-gränssnitt, certifierad enligt MID-direktivet
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | Energimätare |
| Isoleringsegenskaper | |
| Skyddsklass | II (EN 50470-1) |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Noggrannhetsklass | Klass B (EN 50470-3) |
| Klass 1 (EN 62053-21) | |
| Spänningshållfasthet | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | Försörjning från mätkretsen |
| Mätning | |
| Ingångsspänningsområde | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Ingångsströmområde | 0,02 A ... 80 A |
| Effektförbrukning | 3,5 VA (1 W) |
| Frekvensområde | 45 Hz ... 65 Hz |
| Startström Ist | 0,02 A |
| Minsta ström Imin | 0,25 A |
| Gränsström Imax | 80 A |
| Övergångsström Itr | 0,5 A |
| Referensström Iref | 5 A |
| Strömomvandlarlast | 1,5 mΩ |
| Aktiv energi (EN 50470-3) | Klass B |
| Aktiv energi (IEC 62053-21) | Klass 1 |
| Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klass 2 |
| Digital | |
| Beskrivning av ingången | Aktiv optoisolering |
| Ingångsspänningsområde | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| S0-utgång | |
| Beskrivning av utgången | Passiv optoisolering |
| Kopplingsström maximal | 27 V DC |
| Kopplingsström maximal | 27 mA |
| Pulstid | 50 ms ±2 ms |
| Paustid | 30 ms ±2 ms |
| Impuls-LED | 1000 imp/kWh |
| Mätarkonstant | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Mätanslutning | |
| Benämning | Mätanslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| flexibel | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (styv/flexibel) |
| Åtdragningsmoment | 2 Nm |
| andra anslutningar | |
| Benämning | andra anslutningar |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsmetod | Skruvanslutning |
| styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (styv/flexibel) |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm |
| Kommunikation: | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Överföringshastighet område | 300 bit/s ... 57600 bit/s |
| Paritet | ojämn, rak, ingen |
| Bredd | 72 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 67 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | (Frontsida) |
| IP20 (Anslutningar) | |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 55 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | 80 % |
| Mekanisk miljö | M1 |
| EMC-miljö | E2 |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| MID | |
| Märkning | MID-konform |
| Standarder/föreskrifter | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Artikelnr | 2908588 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | CMMC11 |
| Produktnyckel | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338262 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 474 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 465,6 g |
| Tullnummer | 90283019 |
| Ursprungsland | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 22,833 kg CO2e |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge