CHARX control modular – AC-laddstyrningar för laddstationer och wallboxar

AC-laddstyrningar för laddstationer och wallboxar

De skalbara CHARX control modular Mode 3-laddstyrningarna utgör kärnan i en smart laddinfrastruktur. Den öppna Linux-plattformen möjliggör sektorkoppling, kundspecifika IoT-applikationer och Smart Services. Regelbundna, kostnadsfria uppdateringar säkerställer cybersäkerheten och ger nya funktioner som dubbelriktad laddning och Plug-and-Charge. Erbjudandet rundas av genom en enkel tillämpning av kalibreringslagstiftningen och professionella stödtjänster.

Fördelar

  • Full uppsättning av funktioner med en byggbredd på bara 18,8 eller 37,6 mm
  • Uppradbara styrmoduler möjliggör flexibel skalning
  • Stöd för alla vanliga protokoll och gränssnitt
  • Installation helt utan verktyg tack vare jackbara push-in-frontanslutningar
  • Snabb idrifttagning med Plug-and-Play och webbaserad hantering
  • Öppen Linux-plattform för implementering av kundprogramvara

Nya produkter

Programvaruuppdatering för AC-laddstyrningar CHARX control modular
AC-laddstyrningar i familjen CHARX control modular

Programvaruuppdatering för AC-laddstyrningar

Nu kan du implementera kalibreringslagstiftningen ännu effektivare

AC-laddstyrningen i familjen CHARX control modular utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur. Med programvarusläppet 1.8.0 har konceptet med kalibreringslagar reviderats i grunden, vilket avsevärt snabbar på certifieringsprocessen för din laddlösning.

Huvudegenskaper

  • Programvaruversion: 1.8.0
  • OCMF-kompatibla MID-energimätare som stöds: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, fler på begäran
  • Ingen förlorad certifiering av kalibreringslagar på grund av framtida uppdateringar
  • Olika säkerhetsuppdateringar
  • Ladda ner uppdateringsfilen på artikelsidan

Fördelar

  • Flera energimätare att välja mellan gör att du flexibelt kan designa din kalibreringslagslösning
  • Ingen dyr omcertifiering, då kalibreringscertifikatet sparas för framtida programvaruuppdateringar
  • Förbättrad cybersäkerhet minimerar risken för obehörig åtkomst till dina laddstationer

Programvaruuppdatering för AC-laddstyrningar

Fler anslutningsmöjligheter, ökad komfort och säkerhet

AC-laddstyrningen i familjen CHARX control modular utgör navet i en intelligent, hållbar laddinfrastruktur. Med programvarurelease 1.7.0 blir 3000-klassen WLAN-kompatibel och får ytterligare funktioner och förbättringar för ökad komfort och säkerhet.

Huvudegenskaper

  • Programvaruversion: 1.7.0
  • Används som WLAN-klient eller WLAN-accesspunkt
  • WLAN-USB-adapter krävs: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • OCCP-1.6J-WSS-anslutningar
  • Specifikation av strömvärde för lastkrets via Modbus/TCP
  • Olika säkerhetsuppdateringar
  • Ladda ner uppdateringsfilen på respektive artikelsida

Fördelar

  • WLAN-stöd förenklar idrifttagningen och möjliggör trådlös användning av befintliga gränssnitt, t.ex. OCPP
  • OCPP 1.6J möjliggör TLS-krypterade WebSocket-anslutningar till backend
  • Dynamisk specifikation av strömvärdet för hela laddparken möjliggör bekväm lasthantering
  • Förbättrad cybersäkerhet minimerar risken för obehörig åtkomst till dina laddstationer

Produktvideo AC-laddstyrningar

Laddstyrenheten för en smart laddinfrastruktur Upptäck CHARX control modular

Collage med laddstyrning CHARX control modular med olika användningsområden och gränssnitt
3000-klassen för styrenhetsfamiljen CHARX control modular
1000-klassen för styrenhetsfamiljen CHARX control modular med ett stort antal gränssnitt
Laddningen på laddstationen debiteras – fakturan visas på telefonen
Parkeringshus med laddstationer för elbilar
Collage med laddstyrning CHARX control modular med olika användningsområden och gränssnitt

Allt viktigare för framtiden inom E-Mobility är sammankopplingen av olika sektorer och aktörer som t.ex. energinät, byggnader, lokala elproducenter, laddstationer och elfordon.

Kommunikation är därför nyckeln för hållbar och integrerad E-Mobility med förnyelsebar energi i fokus. Till detta hör t.ex. integrering av elfordon i Smart Grid respektive Smart Home, effektiva och användarvänliga affärsprocesser, samt enhets- och patchhantering för företag som driver laddparker.

Alla dessa tjänster förutsätter en säkrad kommunikation som bygger på olika protokoll. Den nya styrningsgenerationen CHARX control modular med sin öppna Linux-plattform och Phoenix Contacts djupa kunskaper om applikationer gör att du är optimalt förberedd på dessa utmaningar.

3000-klassen för styrenhetsfamiljen CHARX control modular

Med 3000-klassen får du på endast 37,6 mm byggbredd ett smart styrsystem med alla funktioner och maximal anslutbarhet:

  • Ethernet och 4G-mobiltelefoni
  • Dynamisk laddnings- och energihantering
  • Backend-integration via Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • Vehicle-to-Grid-kommunikation enligt ISO 15118
  • Öppen Linux-plattform för kundapplikationer

Använd ett styrsystem i 3000-klassen för att hantera upp till 48 laddpunkter. Överordnade system för debitering och fastighetshantering kan integreras sömlöst via Modbus/TCP eller MQTT.

1000-klassen för styrenhetsfamiljen CHARX control modular med ett stort antal gränssnitt

1000-styrsystemet med endast 18,8 mm smala kapslingar tillhandahåller alla gränssnitt och funktioner som behövs för en laddning som uppfyller alla relevanta krav:

  • Laddintag resp. laddkabel
  • Kontaktor
  • RFID-identifiering
  • Energimätning
  • Felströmsövervakning
  • Upplåsning av laddkontakt vid nätbortfall
  • Fritt konfigurerbara I/O-enheter, t.ex. för LED-styrning

1000-styrsystemet kan därför utan problem användas som fristående styrsystem för enskilda laddpunkter. Eller så radar du upp det vid ett 3000-styrsystem för att utöka detta med upp till tolv laddpunkter.

Laddningen på laddstationen debiteras – fakturan visas på telefonen

Med vårt VDE-certifierade paket är debitering av laddning i enlighet med tysk mät- och kalibreringslagstiftning inget problem och förenklar avsevärt certifieringsprocessen för din AC-laddstation. Paketet omfattar:

  • Inbyggd display
  • Signerande energimätare
  • Programvara för laddstyrning
  • Fullständig dokumentation med testrapporter

Fördelar:

  • Visning av upp till tolv laddpunkter på en display sparar kostnader
  • Visualisering i realtid av data som är relevanta för kalibreringslagstiftningen ger fria händer vid designen
  • Manipuleringssäker programvara ger mindre plomberingsarbete
  • Alla maskinvaru- och programvarukomponenter från ett och samma ställe

Parkeringshus med laddstationer för elbilar

Med våra laddstyrningar CHARX control modular kan batterier i elbilar laddas intelligent. Dessutom kan de återföra ström till nätet när det behövs. Så förvandlas fordonsflottor till lönsamma energilagringsmoduler när elbilar används som strömbuffertar.

Tekniken bakom detta kallas Vehicle-to-Grid (V2G). ISO 15118 beskriver de tekniska förutsättningarna och villkoren för detta. CHARX control modular uppfyller redan idag denna standard och är förberedd för Vehicle-to-Grid.

3D-vy

Upplev nu i 3D

Ta en titt på CHARX control modular 3150 AC-laddstyrning in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

Enkel hantering från installation till underhåll

Laddstyrningsmoduler från produktfamiljen CHARX control modular
Plug-and-Play: Modulerna som snäpps fast efter varandra på DIN-skenan matas och identifieras automatiskt av DIN-skenekontakten i det lokala nätverket. Arbetet med kabeldragning minskar på så sätt väsentligt
Laddstyrningar från produktfamiljen CHARX control modular är kopplade med push-in-anslutningsteknik
Kabeldragning: De pluggbara frontanslutningarna med push-in-anslutningsteknik gör att styrmodulkablarna kan dras utan verktyg, vilket minskar installationstiden avsevärt
Konfigurering av CHARX control modular i webbaserad hantering
Idrifttagning: Styrmodulerna konfigureras intuitivt via webbaserad hantering. Med några få klick överför du där konfigureringen av en laddpunkt till andra
Modulbyte av laddstyrning CHARX control modular
Underhåll: Om en modul måste bytas ut kan man göra detta snabbt och utan att på nytt behöva ansluta kablar till modulen – tack vare jackbara frontanslutningar med Lock and Release-teknik

Skalbar för varje applikation från wallbox till parkeringshus

Exempel på integrering av en CHARX control modular 1000-laddstyrning i en enskild wallbox utan kommunikationsanslutning
Exempel 1: Carport med enskild wallbox utan kommunikationsanslutning. 1000-styrningen är redan utrustad med alla nödvändiga funktioner för enkla laddpunkter, t.ex. felströmsövervakning och upplåsning av laddhandtaget vid strömavbrott. Användare kan läggas till i en lokal RFID-behörighetslista för att ge dem åtkomst.
Exempel på integrering av CHARX control modular 3150-laddstyrning i enskild laddpunkt med trådlös backend-anslutning i Smart City
Exempel 2: Enskild laddpunkt med trådlös backend-anslutning i Smart City. 3150-styrningen använder det integrerade 4G-modemet och OCPP-protokollet för att upprätta en trådlös anslutning mellan laddpunkten och debiteringssystemet. Tack vare den kompakta designen kan laddstationer t.ex. integreras i gatlyktor.
Exempel på integrering av laddstyrningarna CHARX control modular 3100 och 1000 i tre dubbla laddpunkter med backend-anslutning och terminal på en företagsparkering
Exempel 3: Företagsparkering med tre dubbla laddpunkter och terminal med backend-anslutning. En dubbel laddstation som består av 3100- och 1000-styrning hanterar två underordnade dubbla laddpunkter som var och en består av 3000- och 1000-styrning. Via 3100-styrningen ansluts pekskärmsterminalen och backend-systemet.
Exempel på integrering av CHARX control modular laddstyrning 3000 och 1000 i ett parkeringshus med 48 laddpunkter och centralt apparatskåp med backend-anslutning
Exempel 4: Parkeringshus med 48 laddpunkter och centralt apparatskåp med backend-anslutning. En 3000-styrning och elva 1000-styrningar ansluts via DIN-skenekontakter till ett kluster på tolv laddpunkter. Med 3000-styrningen hanteras ytterligare tre kluster med identisk konstruktion och därmed sammanlagt upp till 48 laddpunkter.

Våra AC-laddstyrningar i jämförelse Bestäm vilken laddstyrning som är rätt för din applikation

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Bredd 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Användningsområde Klient, fristående Server, klient, fristående Server, klient, fristående Server, klient, fristående
Linux, Ethernet, OCPP, lasthantering
4G/2G-mobilnät
ISO-15118-kommunikation
Till produkten Till produkten Till produkten Till produkten

¹⁾ Finns även utan 4G/2G-mobilnät (CHARX control modular 3050).

Passande tillbehör Lägg till ytterligare funktioner efter behov

Pekskärm för laddning som uppfyller kalibreringslagstiftningen
AC-energimätare för laddning som uppfyller kalibreringslagstiftningen
Mobilnätsantenn
RFID-läsare i IP65-kapsling
Pekskärm för laddning som uppfyller kalibreringslagstiftningen

AC-energimätare för laddning som uppfyller kalibreringslagstiftningen

Mobilnätsantenn

RFID-läsare i IP65-kapsling

Till produkten Till produkten Till produkten Till produkten

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.