ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Mätinstrument
1429603
CHARX control modular, trefas-energimätare för mätning av aktiv effekt med direktmätning i nät på upp till 400 V/40 A, med RS-485-gränsnsitt, certifierad enligt MID-direktivet
Produktdetaljer
| Produkttyp | Energimätare |
| Produktfamilj | CHARX control modular |
| Noggrannhetsklass | Klass B (EN 50470-3) |
| Klass 1 (EN 62053-21) | |
| Spänningshållfasthet | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Försörjning | |
| Spänningsområde | Försörjning från mätkretsen |
| Ingångsspänningsområde | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
| Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
| Minsta ström Imin | 0,25 A |
| Gränsström Imax | 40 A |
| Övergångsström Itr | 0,5 A |
| Referensström Iref | 5 A |
| Aktiv energi (EN 50470-3) | Klass B |
| Aktiv energi (IEC 62053-21) | Klass 1 |
| Reaktiv energi (IEC 62053-23) | Klass 2 |
| Impuls-LED | |
| Impuls-LED | 1000 imp/kWh |
| Mätanslutning | |
| Anslutningsteknik | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Ledararea styv | 1,5 mm² ... 25 mm² |
| Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
| RS-485 | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 1 mm² ... 2,5 mm² |
| Kommunikation: | |
| Kommunikationsprotokoll | Modbus/RTU |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Överföringshastighet område | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
| Slave-adress | 33 |
| Databits | 8 |
| Paritet | inga |
| Stoppbit | 1 |
| Benämning | Kommunikationsgränssnitt |
| Protokoll | Modbus |
| Kommunikationsstandard | RS-485 |
| Överföringshastighet område | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP50 |
| optimal omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
| Max. luftfuktighet (drift) | 99 % (ej kondenserande) |
| Mekanisk miljö | M1 |
| EMC-miljö | E2 |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| MID | |
| Märkning | MID-konform |
| Standarder/föreskrifter | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Artikelnr | 1429603 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | XWBRYB |
| Produktnyckel | XWBRYB |
| GTIN | 4063151796259 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 254,6 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 228 g |
| Tullnummer | 90283019 |
| Ursprungsland | SI |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge