CHARX SEC-3050
-
AC-Laddningskontroll
1139018
CHARX control modular, AC-Laddningskontroll, med Embedded Linux-system, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, driftsätt: Stand-Alone, Klient, Server, gränssnitt: Ethernet (2x), CHARX control modular systembuss, MICRO-USB typ C, kommunikationsprotokoll: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Anslutningsbara tillbehörsenheter: Energimätare, RFID, DC-felströmsavkänning, DIN-skenemontage
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
| Produkttyp | AC-Laddningskontroll |
| Produktfamilj | CHARX control modular |
| Utförande | med Embedded Linux-system |
| Laddningsläge | Mode 3, Case B + C |
| Driftsätt | Stand-Alone |
| Klient | |
| Server | |
| Modem för kommunikation finns | nej |
| Anslutningsbara tillbehörsenheter | Energimätare |
| RFID | |
| DC-felströmsavkänning |
| Processor | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| Arbetsminne | 512 Mbyte (RAM) |
| Lagringsminne | 8 Gbyte (eMMC) |
| Operativsystem | Linux |
| Management | Web-based Management |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 12 V DC ±5 % |
| Spänningsområde | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Strömförbrukning | max. 2 A (Enskild drift) |
| < 200 mA (Tomgång utan externa laster) | |
| Isoleringsegenskaper | |
| Nedsmutsningsgrad | 2 (enligt IEC 60664-1) |
| Överspänningskategori | III |
| Digital | |
| Antal digitala ingångar | 4 |
| Beskrivning av ingången | Digital ingång |
| Ingångsmärkspänning UN | 12 V |
| Ingångsspänningsområde U1 | 0 V ... 3 V (Av) |
| Ingångsspänningsområde U2 | 9 V ... 15 V (På) |
| Digital | |
| Benämning utgång | Digital utgång |
| Antal utgångar | 4 |
| Maximal utgångsspänning | ≤ 12 V (Low side-drift) |
| Maximal utgångsström | max. 600 mA |
| Push-in Technology | |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Kabelns tvärsnittsområde | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (med trådändhylsor) |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 8 mm |
| 10 mm (för skyddsmanövrering) | |
| Gränssnitt | Ethernet (2x) |
| CHARX control modular systembuss | |
| USB-C | |
| Ethernet-gränssnitt | |
| Gränssnitt | Ethernet |
| Anslutningstyp | RJ45-hylskontakt |
| Antal gränssnitt | 2 |
| Antal understödda abonnenter | 2 |
| Seriell överföringshastighet | 10/100 MBit/s |
| Överföringssträcka | 100 m |
| Driftsätt | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| Stödda protokoll | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Gränssnitt för konfiguration och diagnostik | |
| Gränssnitt | Konfiguration och diagnos |
| Anslutningstyp | USB typ C |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Stödda protokoll | RNDIS |
| Gränssnitt energimätare | |
| Gränssnitt | Energimätare |
| Bussystem | RS-485 |
| Överföringshastighet område | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Automatisk inställning enligt vald energimätare) |
| Gränssnitt RFID-läsare | |
| Gränssnitt | RFID-läsare |
| Bussystem | RS-485 |
| Överföringshastighet område | 9,6 kbit/s ... 115,2 kbit/s (Automatisk inställning enligt vald RFID-läsare) |
| Gränssnitt för CHARX control modular-systembuss | |
| Gränssnitt | CHARX control modular systembuss |
| Anslutningstyp | DIN-skenekontakt |
| Antal gränssnitt | 1 |
| Fordonsgränssnitt | |
| Gränssnitt | Fordonsgränssnitt |
| Kommunikationsprotokoll | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| GB/T 18487 | |
| Proximity | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Styrspänning | ± 12 V (Låsställdon) |
| Låsfrisläppning vid strömavbrott | Integrerad frisläppningsfunktion i låsställdonet för frånskiljning av infrastrukturladdningskontakter och infrastrukturladdningsuttag |
| Märkström | 2 A |
| Gränssnitt för felströmsövervakning | |
| Gränssnitt | Felströmsavkänning |
| Försörjningsspänning för sensorer | 12 V DC |
| Signalnivå | 12 V (Olika anslutningspunkter) |
| 0 V (Olika anslutningspunkter) | |
| 12 V | |
| Gränssnitt för temperaturövervakning | |
| Gränssnitt | Temperaturövervakning |
| Givartyp | Pt 1000 |
| PTC-kedja | |
| Utlösningskarakteristik | konfigurerbar |
| Gränssnitt för kontaktorstyrning | |
| Gränssnitt | Skyddsstyrning |
| Beskrivning av gränssnittet | Potentialfri kopplingskontakt |
| Kopplingsspänning | max. 250 V AC (Behövs vid ISO 15118-kommunikation) |
| max. 30 V DC | |
| Märkström | 2 A |
| Bryteffekt | max. 1500 VA |
| Laddstyrning | |
| Bredd | 37,6 mm |
| Höjd | 121 mm |
| Djup | 85 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -25 °C ... 65 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| Lufttryck (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (upp till 3000 m ö.h.) |
| Lufttryck (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (upp 4500 m ö.h.) |
| Standarder | |
| Normer/föreskrifter | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 1139018 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | XWBRDA |
| Produktnyckel | XWBRDA |
| GTIN | 4063151082833 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 248 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 186 g |
| Tullnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 3d48fd58-8de9-4b55-af4e-aae4ec700ec7 |
Kompatibla produkter
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Differensströmövervakning 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-enhet 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - RFID-enhet 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-enhet 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelsats 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Mätinstrument 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Display 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Infrastruktur-ladduttag 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Infrastruktur-ladduttag 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Infrastruktur-ladduttag 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Infrastruktur-ladduttag 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Infrastruktur-ladduttag 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Infrastruktur-ladduttag 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-enhet 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - RFID/NFC-enhet 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kabelsats 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Strömförsörjning 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Strömförsörjning 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Strömförsörjning 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Strömförsörjning 1399935
Fördelar
Rättssäkerhet och maximalt skydd mot cyberrisker
Framtidssäker konnektivitet för fakturering, lasthantering och smarta elnät
Kostnadseffektiv skalbarhet utan komplicerade ombyggnader
Långsiktig kompatibilitet och investeringsskydd tack vare möjligheten till uppdateringar
Maximal flexibilitet för varumärkesprofilering och kundupplevelse
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge