CHARX connect – DC-laddkablar för snabbladdstationer

DC-laddkablar för wallboxar och snabbladdstationer

DC-laddkablarna CHARX connect används för snabbladdning av elfordon med upp till 1000 kW. och är tillgängliga med NACS-, CCS- och GB/T-laddkontakt. Vår portfölj är indelad i olika effektklasser och innehåller rätt laddkabel för varje applikation – från DC-wallboxen i carporten till HPC-laddstationen i snabbladdparken.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1820938
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - DC-laddkabel
CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - DC-laddkabel
1820938

CHARX connect professional, CCS typ 2, HPC-DC-laddkabel, upp till 1000 A i Boost mode, 725 A kontinuerligt, 1000 V DC, med kylt laddhandtag och kyld kabel, kabel: 5 m, svart, rak, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara signal-, PE- och DC-kraftkontakter, med analog temperaturgivare, med fyrtrådig mätteknik, Vätskekylning, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-3-1, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1889358
CHARX PNAC-DC375-25FMAS00P - DC-laddkabel
CHARX PNAC-DC375-25FMAS00P - DC-laddkabel
1889358

CHARX connect professional, NACS, DC-laddledning, upp till 500 A i Boost mode, 360 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 25 ft, svart, rak, med analog temperaturgivare, med fyrtrådig mätteknik, ingen vätskekylning, PHOENIX CONTACT-logotyp, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1885474
CHARX PT2H-DC800-6,0MEC00P - DC-laddkabel
CHARX PT2H-DC800-6,0MEC00P - DC-laddkabel
1885474

CHARX connect professional, CCS typ 2, HPC-DC-laddkabel, upp till 1000 A i Boost mode, 725 A kontinuerligt, 1000 V DC, med kylt laddhandtag och kyld kabel, kabel: 6 m, svart, rak, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara signal-, PE- och DC-kraftkontakter, med analog temperaturgivare, med fyrtrådig mätteknik, Vätskekylning, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-3-1, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1889359
CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - DC-laddkabel
CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - DC-laddkabel
1889359

CHARX connect professional, CCS typ 1, DC-laddledning, upp till 500 A i Boost mode, 375 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 7 m, svart, rak, med analog temperaturgivare, med fyrtrådig mätteknik, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med utbytbar manöverspak, PHOENIX CONTACT-logotyp, SAE J1772, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1909778
CHARX PT1C-DC375-0,5MAS00P - DC-laddkabel
CHARX PT1C-DC375-0,5MAS00P - DC-laddkabel
1909778

CHARX connect professional, CCS typ 1, DC-laddledning, upp till 500 A i Boost mode, 375 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 0,5 m, svart, rak, med analog temperaturgivare, med fyrtrådig mätteknik, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med utbytbar manöverspak, PHOENIX CONTACT-logotyp, SAE J1772, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1889371
CHARX PT1C-DC375-8,0MAS00P - DC-laddkabel
CHARX PT1C-DC375-8,0MAS00P - DC-laddkabel
1889371

CHARX connect professional, CCS typ 1, DC-laddledning, upp till 500 A i Boost mode, 375 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 8 m, svart, rak, med analog temperaturgivare, med fyrtrådig mätteknik, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med utbytbar manöverspak, PHOENIX CONTACT-logotyp, SAE J1772, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1909774
CHARX ST1C-DC200-0,5MAS00P - DC-laddkabel
CHARX ST1C-DC200-0,5MAS00P - DC-laddkabel
1909774

CHARX connect standard, CCS typ 1, DC-laddledning, upp till 500 A i Boost mode, 200 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 0,5 m, svart, rak, med analog temperaturgivare, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med utbytbar manöverspak, ingen vätskekylning, PHOENIX CONTACT-logotyp, SAE J1772, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

NEW
Go to Product Detail Page for item 1889370
CHARX PNAC-DC375-10,0MAS00P - DC-laddkabel
CHARX PNAC-DC375-10,0MAS00P - DC-laddkabel
1889370

CHARX connect professional, NACS, DC-laddledning, upp till 500 A i Boost mode, 360 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 10 m, svart, rak, med analog temperaturgivare, med fyrtrådig mätteknik, ingen vätskekylning, PHOENIX CONTACT-logotyp, OBS: Kabelmanagement kan behövas, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

Fördelar

  • Tillförlitlig snabbladdningsteknik från marknadsledaren inom kylda laddkablar
  • Brett produktprogram för NACS, CCS typ 1, CCS typ 2 och GB/T
  • Effektklasser för alla applikationer – från 40 kW till 1 000 kW
  • Bekväm hantering tack vare ergonomisk design
  • På förfrågan med din logotyp och individuell kabelkonfektionering
  • Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarden IATF 16949

Våra DC-laddkablar i jämförelse Bestäm vilken produktfamilj som passar perfekt till din applikation

CHARX connect compact
CHARX connect standard
CHARX connect professional
CHARX connect compact

CHARX connect standard

CHARX connect professional

Laddstandarder CCS typ 1, CCS typ 2 NACS, CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T NACS, CCS typ 1, CCS typ 2, GB/T
Laddström i Boost Mode - 500 A 500 A, 700 A, 1 000 A
Laddström kontinuerligt 40 A, 80 A, 125 A 150 A, 200 A, 250 A 375 A, 500 A, 800 A
Märkspänning 1 000 V 1 000 V 1 000 V
Användningsområde Laddning i privata och halvoffentliga miljöer med laddningstider på ca 2 till 3 timmar Snabbladdning i halvoffentliga och offentliga miljöer med laddningstider på mindre än 1 timme Ultrasnabb High Power Charging i offentliga miljöer med laddningstider på bara några minuter
Kontaktfrontens ram kan bytas
Utbytbara kontakter
Fyrtrådig mätteknik
Vätskekylning
Visa produktlista Visa produktlista Visa produktlista

Anmärkning:

  • Möjligt Boost Mode-tidsintervall beroende på många olika driftfaktorer, se förklaringarna nedan.
  • Kontinuerlig laddström i enlighet med normativa bestämmelser och eventuellt beroende på kylkapacitet.
  • CHARX connect professional i effektklassen 500 A (375 A kontinuerligt) utan vätskekylning.
  • CHARX connect professional för NACS i den kylda varianten är fortfarande under utveckling.
  • CHARX connect professional för GB/T är endast tillgänglig i Kina.
  • Alla funktioner och egenskaper finns inte tillgängliga för alla produktvarianter; se respektive produktinformationssida.
Exempel på laddkurva för en DC-laddkabel i Boost Mode för en tillfällig, högre laddningseffekt

Högre laddningseffekt i Boost Mode Hur fungerar det och vad behöver man tänka på?

Som tillverkare konstruerar vi våra DC-laddkablar för en av oss definierad märkström IN för kontinuerlig drift vid omgivningstemperaturer på -30 till +40 °C. I Boost Mode kan vissa DC-laddkablar tillfälligt leverera betydligt högre laddningseffekt. För detta ändamål anger vi en maximal strömstyrka Imax på medföljande blad för respektive artikel.

Hur länge det är möjligt att använda en laddkabel i Boost Mode beror på många olika driftfaktorer, t.ex. kylkapacitet, omgivningstemperatur, laddpunktens besöksfrekvens och fordonsintagets utformning. Laddkablar kan också användas vid en högre omgivningstemperatur under kortare tid.

Tillverkare och operatörer av laddstationer som använder Boost Mode måste utföra kontinuerlig temperaturövervakning av likströmskraftkontakterna med hjälp av de integrerade temperaturgivarna. När gränstemperaturen Tmax på +90 °C uppnås måste laddningen avbrytas. Om gränstemperaturen närmar sig är det lämpligt att minska laddströmmen i förtid, t.ex. till märkströmmen IN. Detta kallas för derating.

CHARX connect professional Kylda och okylda laddkablar för ultrasnabb High Power Charging

En man laddar eldriven lastbil med HPC-laddkabel
En kvinna laddar en elbil vid en snabbladdstation med HPC-laddkabel
Laddningen på en CCS-laddstation faktureras – fakturan visas på smarttelefonen
CCS-laddhandtag från en snabbladdstation ligger på marken i regnet
Servicetekniker byter ut kontaktens front på ett HPC-laddhandtag vid en snabbladdstation
En man laddar eldriven lastbil med HPC-laddkabel

Våra vätskekylda HPC-laddkablar arbetar med en miljövänlig och underhållsvänlig blandning av vatten och glykol. De överför upp till 1 MW med obegränsad säkerhet och hanterbarhet, vilket också gör dem attraktiva för nyttofordon.

  • NACS
    • Över 600 A kontinuerligt/1 000 V (fortfarande under utveckling)
  • CCS typ 1
    • 700 A i Boost Mode/500 A kontinuerligt/1 000 V
  • CCS typ 2
    • 1 000 A i Boost Mode/800 A kontinuerligt/1 000 V
    • 700 A i Boost Mode/500 A kontinuerligt/1 000 V
  • GB/T
    • 800 A i Boost Mode/600 A kontinuerligt/1 000 V

En kvinna laddar en elbil vid en snabbladdstation med HPC-laddkabel

Våra HPC-laddkablar finns även utan vätskekylning. Istället använder de en större ledararea och kan därför överföra 500 kW, vilket är tillräckligt för många HPC-applikationer.

  • NACS
    • 500 A i Boost Mode/375 A kontinuerligt/1 000 V
  • CCS typ 1
    • 500 A i Boost Mode/375 A kontinuerligt/1 000 V
  • CCS typ 2
    • 500 A i Boost Mode/375 A kontinuerligt/1 000 V
  • GB/T
    • 500 A i Boost Mode/400 A kontinuerligt/1 000 V

Laddningen på en CCS-laddstation faktureras – fakturan visas på smarttelefonen

För att uppfylla alla krav på fakturering enligt den tyska mät- och kalibreringslag är många av våra DC-laddkablar och -laddkontakter redan förberedda för fyrtrådig mätteknik och är därför framtidssäkrade. Fyrtrådig mätteknik gör det möjligt att registrera förlusteffekten i laddkabeln så att den energi som överförs till elfordonet kan bestämmas exakt.

CCS-laddhandtag från en snabbladdstation ligger på marken i regnet

De smarta tätningskoncepten hos våra DC-laddkablar säkerställer fullständig längsgående vattentäthet, vilket helt skyddar de strömförande delarna inuti kapslingen mot fukt. Detta maximerar elsäkerheten och ökar tillförlitligheten hos laddstationerna. Ett stort antal tester i vårt provnings- och certifieringslabb säkerställer genomgående hög material- och bearbetningskvalitet. Detta gör våra laddkontakter extra robusta, tåliga och hållbara – även under tuffa utomhusförhållanden.

Servicetekniker byter ut kontaktens front på ett HPC-laddhandtag vid en snabbladdstation

Trots robusta material måste laddhandtag på halvoffentliga eller offentliga laddstationer underhållas regelbundet, även på grund av felaktig hantering. Skadorna uppstår vanligtvis på kontaktens front. Du kan använda våra separat tillgängliga reparationssatser för att snabbt och enkelt byta ut kontaktramen och kontakterna på laddhandtaget. Du behöver inte byta ut hela laddkabeln. Det är inte bara mer hållbart, utan sparar tid och pengar samt ökar tillgängligheten för dina laddstolpar.

3D-vy

Upplev i 3D här

Ta en titt på det kylda CCS-laddhandtaget från produktfamiljen CHARX connect professional in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

CHARX connect compact Kompakta CCS-laddkablar för lägre effektområden

En man laddar en elbil hemma med CCS-laddkabel via en wallbox
CCS-laddkontakt och carport med solcellsanläggning, elbil och DC-wallbox
Elbil med CCS-laddkontakt
CCS-laddkablar för Vehicle-to-Grid- och Vehicle-to-Home-applikationer
En man laddar en elbil hemma med CCS-laddkabel via en wallbox

DC-laddning används också i allt större utsträckning hemma samt i restaurang-och detaljhandelsbranscherna, där bilar ofta står still i två till tre timmar. Därför räcker det vanligtvis med låga DC-laddningseffekter på upp till cirka 100 kW. De kompakta CCS-laddkablarna från produktfamiljen CHARX connect compact är optimala och ekonomiska lösningar för detta. Portföljen omfattar följande laddningsstandarder och effektklasser:

  • CCS typ 1
    • 40 A/1 000 V
    • 80 A/1 000 V
    • 125 A/1 000 V
  • CCS typ 2
    • 40 A/1000 V
    • 80 A/1 000 V

CCS-laddkontakt och carport med solcellsanläggning, elbil och DC-wallbox

Jämfört med vanliga CCS-laddkablar är CHARX connect compact 35 % mindre och upp till 75 % lättare. Tack vare sin sofistikerade, kompakta design är CCS-laddhandtagen perfekt anpassade till moderna DC-wallboxar för privat bruk och mindre DC-laddstationer i halvoffentliga miljöer.

Elbil med CCS-laddkontakt

De kompakta CCS-laddkablarna fick utmärkelsen Good Design Award 2021. Laddhandtagens design utvecklades tillsammans med designern Stephan Gahlow från Hamburg och imponerade på juryn med sitt moderna formspråk. Handtagsdelens ergonomiska form underlättar dessutom hanteringen och ger en bekväm känsla.

CCS-laddkablar för Vehicle-to-Grid- och Vehicle-to-Home-applikationer

Dubbelriktad växelriktarteknik i kommande DC-wallboxar kommer att ge möjlighet att mata energi både med Vehicle-to-Grid och Vehicle-to-Home. Då kan strömmen ledas kontrollerat ur bilens batteri via laddstolpen och vidare till elnätet eller det egna hemmet. Våra kompakta CCS-laddkablar är optimala för sådana V2G- och V2H-applikationer.

3D-vy

Upplev i 3D här

Ta en titt på den kompakta CCS-laddkontakten av typ 2 i produktfamiljen CHARX connect compact in i minsta detalj. Genom att zooma och rotera fritt kan du se produkten ur alla vinklar.

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.

Nya produkter

Fäste för CCS-typ 2-laddkontakt
Okyld laddkabel CHARX connect professional av CCS typ 1
NACS-laddkablar för DC-laddning med upp till 500 kW
Kylda HPC-laddkabel CHARX connect professional för upp till 1 000 kW

Fäste för CCS-typ 2-laddkontakt

Säkert grepp och intuitiv manövrering

Den nya laddhandtagshållaren säkerställer bättre ordning och säkerhet vid dina CCS-laddstationer. Laddhandtagshållaren är kompatibel med alla CCS-typ 2-laddkablar som uppfyller standarden, skyddar kontaktens front och kontakterna mot yttre påverkan och skador och minskar därmed underhållsbehovet.

Huvudegenskaper

  • Laddstandard: CCS typ 2
  • Tryckknapp för upplåsning
  • Som tillval med mikrobrytare för kontaktdetektering
  • Mått (B x H x D): 80 mm x 130 mm x 57 mm
  • Kapslingsklass IP55 (jackad)

Fördelar

  • Pålitligt grepp tack vare robust låsmekanism
  • Intuitiv upplåsning för att ta ut kontakten med hjälp av en tryckknapp
  • Enkel och flexibel övervakning av att kontakten sätts tillbaka korrekt med hjälp av en mikrobrytare som tillval
  • Lång livslängd tack vare glasfiberförstärkt högkvalitativ PA6-plast
  • Även lämpad för anpassade kontaktfrontkonturer enligt IEC 62196-3:2026 respektive IEC PAS 63472:2023

CCS-laddkabel typ 1 för 500 kW

High Power Charging för Nordamerika

De okylda laddkablarna CHARX connect professional finns nu även med en CCS typ 1-kontakt. De överför 500 kW i Boost Mode eller 375 kW kontinuerligt, kräver ingen vätskekylning och erbjuder smarta funktioner och obegränsad säkerhet.

Huvudegenskaper

  • DC-laddström i Boost Mode: 500 A
  • Laddström kontinuerligt: 200 A, 375 A
  • Märkspänning: 1.000 V
  • Kabellängd: 5 m, 6 m, 7 m, 7,62 m
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • Mätteknik för fyrtrådsmätning (endast för 375-A-variant)
  • Kapslingsklass: IP54 
  • Certifieringar / standarder: UL 2251, SAE J1772, IEC 62196-3, IATF 16949

Fördelar

  • Oavkyld HPC-laddning med 500 kW tack vare ökade ledararea
  • Hög säkerhet tack vare tvåkammartätningssystem för att separera DC+ och DC-
  • Fakturering som uppfyller kalibreringslagstiftningen tack vare integrerad fyrtrådig mätteknik
  • Utbytbar plug-in yta möjliggör snabbt, gynnsamt och hållbart underhåll
  • Samma kabelstruktur som NACS förenklar konstruktionsarbetet när marknadskraven ändras

NACS-laddkabel för DC-laddning upp till 500 kW

High Power Charging för Nordamerika

De okylda HPC-laddningskontakterna CHARX connect professional finns nu även tillgängliga för North American Charging Standard. De 100 % standardkompatibla laddkablarna överför upp till 500 kW i Boost Mode eller 375 kW kontinuerligt och imponerar med enastående hög säkerhet och ergonomi.

Huvudegenskaper

  • DC-laddström i Boost Mode: upp till 500 A
  • Laddström kontinuerligt: 200 A, 375 A
  • Märkspänning: 1.000 V
  • Kabellängd: 5 m, 6 m, 7 m, 7,62 m
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • Mätteknik för fyrtrådsmätning (endast för 375 A)
  • Kapslingsklass: IP67 (ansluten till vägguttag)
  • Certifieringar/standarder: UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, IATF 16949

Fördelar

  • Separat, ergonomiskt handtag ger bekväm hantering och förhindrar att handtagets ytor värms upp
  • Fingerkontaktskydd med strängpressning och exakta temperatursensorer ger maximal säkerhet
  • Konformitet med UL-, SAE-, IEC- och IATF-standarder garanterar särskilt hög kvalitet och kompatibilitet
  • På begäran med din logotyp, anpassad kabellängd och konfektionerad kabelände

CCS-laddkabel för upp till 1 000 kW

High Power Charging med nytt kylkoncept

Den andra generationen av kylda CHARX connect professional HPC-laddhandtag överför upp till 1 MW i Boost Mode. Med denna enorma effekt är inte bara elbilar fulladdade på bara några minuter. Även nyttofordon med stora batterier är snabbt redo att användas igen.

Huvudegenskaper

  • Laddstandard: CCS typ 2
  • Laddström med aktiv kylning: 1 000 A i Boost Mode, 800 A kontinuerligt
  • Laddström med passiv kylning: 800 A i Boost Mode, 600 A kontinuerligt
  • Märkspänning: 1 000 V
  • Kylmedium: vatten-glykos
  • Temperatursensorer: Pt 1000
  • Fyrtrådig mätteknik
  • Kapslingsklass: IP67

Fördelar

  • Upp till 1 000 kW laddningseffekt tack vare nytt kylkoncept – med förbättrad hantering på samma gång
  • Individuellt anslutningskoncept på begäran – skräddarsytt för din HPC-laddstation
  • Komplett utbytbar kontaktfront för snabbt, billigt och hållbart underhåll
  • Tillförlitlig och ekonomisk läckagedetektering via isoleringsövervakning
  • Fakturering som uppfyller kalibreringslagstiftningen tack vare integrerad fyrtrådig mätteknik