CHARX PT1C-DC375-7,0MAS00P - DC-laddkabel
1889359

CHARX connect professional, CCS typ 1, DC-laddledning, upp till 700 A i Boost mode, 375 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 7 m, svart, rak, med analog temperaturgivare, stöd för fyrledarmätteknik, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med utbytbara DC-kraftkontakter, med utbytbar manöverspak, PHOENIX CONTACT-logotyp, SAE J1772, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Okyld HPC-laddning med 700 kW genom ökad ledararea
Hög säkerhet tack vare tvåkammartätningssystem för att separera DC+ och DC-
Avräkning som uppfyller kalibreringslagstiftningen tack vare integrerad fyrtrådig mätteknik
Utbytbar kontaktfront, DC-kontakter och manöverspak möjliggör snabbt, billigt och hållbart underhåll
Samma kabelstruktur som för NACS förenklar konstruktionsarbetet när marknadskraven ändras