TW 50/ 1-CL - Genomföringsplint
1708744

area 50 mm2
anslutningstyp T-LOX-hävstångsanslutning
förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsplint, anslutningstyp: T-LOX-hävstångsanslutning, Kabelskoanslutning, poltal: 1, märkström: 150 A, area: 10 mm2 - 50 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 38 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Manöverspak ger tidsbesparande och smidig anslutning av stora ledare
Definierad kontaktkraft säkerställer en långvarigt stabil kontakt
90°:s öppet plintutrymme möjliggör att ledarna svängs in bekvämt
Snabb, verktygslös montering på kapslingsväggen med fästkil