Kraftkabelplintar

Kraftkabelplintar

Genomföringsplintar från Phoenix Contact leder höga strömstyrkor och spänningar genom väggtjocklekar från 1 mm till 6 mm. Tack vare olika anslutningsmetoder ges högsta flexibilitet vid ledaranslutning. För varje monteringsposition har genomföringsplintarna rätt lösning för en säker anslutningsteknik med enkel montering.

Go to Product Detail Page for item 3073419
UWV 16 - Genomföringsplint
UWV 16 - Genomföringsplint
3073419

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 76 A, area: 6 mm2 - 25 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: -90 °, bredd: 12,1 mm, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3073335
UW 10/S - Genomföringsplint
UW 10/S - Genomföringsplint
3073335

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 57 A, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 10,1 mm, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3073319
UW 4/S - Genomföringsplint
UW 4/S - Genomföringsplint
3073319

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 32 A, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 8,1 mm, färg: grå

Go to Product Detail Page for item 3073403
UWV 10 - Genomföringsplint
UWV 10 - Genomföringsplint
3073403

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 57 A, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: -90 °, bredd: 10,1 mm, färg: grå

Fördelar

  • Enkel montering: Plintarnas yttre och inre del låses fast i varandra genom väggen utan verktyg
  • Enkel märkning: Integrerat märkningsspår i kapslingen ger tydlig märkning som underlättar installation och underhåll
  • Komfortabel blockbildning: Med låstappsvarianter kan man enkelt göra förmonterade block av enpoliga genomföringsplintar
  • Skruv- eller flänsfastsättning: mer flexibilitet med alternativa infästningsmetoder inne i eller utanpå enheter, för tillämpningar med extra hög mekanisk påfrestning
  • Hög täthet även med lågviskös gjutmassa: ingjutningsplintar speciellt för krav som ställs på ingjutna enheter

Översikt över huvudegenskaperna

Säker och tillförlitlig matning av höga strömmar genom väggen med UL-godkända genomföringsplintar från Phoenix Contact. Du som apparattillverkare tjänar på den stora flexibiliteten tack vare ett antal olika monteringsalternativ, många anslutningstekniker och komfortfunktioner. På så vis hittar du alltid passande apparatanslutningsteknik för din applikation.

Kraftkabelplintar

Ledarareor 4 mm² (AWG 10) till 95 mm² (AWG 3/0)
Strömmar till 232 A (IEC)/230 A (UL B, C)
Spänningar upp till 1000 V (IEC)/600 V (UL B, C)
Anslutningsmetoder Skruv-, fjäder- och T-LOX-anslutning för olika anslutningsriktningar
Väggtjocklekar 1 till 6 mm
Konfigurator för kraftkabelplintar används på en surfplatta

Konfigurator för kraftkabelplintar

Skapa en individualiserad kraftkabelplint baserad på standardartiklar. Utnyttja en mängd möjligheter för anpassning vid blockbildning, fastsättning och märkning.

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

Kraftkabelplintar med T-LOX-anslutningsteknik

Här får du en översikt över genomföringsplintarna i serien TW 50 och TW 95. Med T-LOX-anslutningstekniken ger de funktionssäker och smidig ledaranslutning för ledarareor från 25 till 95 mm².

Apparatanslutning för höga strömmar

Apparatanslutning för höga strömmar

Med kretskorts- och genomföringsplintar ansluter du höga strömmar och spänningar snabbt, enkelt och säkert. Dra nytta av en hög grad av frihet när du planerar och implementerar anslutningsteknik genom kapslingsväggen.

E-paper
Översikt över hela produktportföljen

Upptäck COMBICON-portföljens mångfald av produkter i detalj på mer än 500 sidor i den elektroniska produktkatalogen. På så sätt hittar du alltid rätt anslutningsteknik för överföring av signaler och data för din tillämpning.

Öppna E-katalogen
Olika kretskortsplintar och kretskortskontakter samt kraftkabelplintar

Flexibla anslutningstekniker för skåpsgenomföring Vårt produktprogram med kraftkabelplintar erbjuder ett oöverträffat antal anslutningsalternativ: globalt etablerad skruvanslutning eller innovativ snabbanslutningsteknik – valet är ditt.

Bildexempel på en skruvanslutning med klämhylsa
Bild med exempel på en Push-in-fjäderkraftanslutning
Bild med exempel på en Push-Lock-anslutning
Bild med exempel på en T-LOX-anslutning
Bildexempel på en skruvanslutning med klämhylsa

Industriella applikationer där det ställs höga krav på kontaktsäkerhet ansluts med skruvanslutning med klämhylsa, världens vanligaste anslutningsmetod. Oberoende av ledararean ger denna typ de högsta kontaktkrafterna per kontaktyta med skruvanslutningen.

Mer om skruvanslutningar
Bild med exempel på en Push-in-fjäderkraftanslutning

Push-in-fjäderkraftanslutningen har utvecklats för direkt ledaranslutning och innebär att styva ledare eller ledare med trådändhylsa kan kontakateras direkt och utan verktyg i ledaranslutningspunkten. Den speciella fjäderprofilen på push-in-anslutningen möjliggör fjäderlätt jackning av ledare med trådändhylsor från 0,34 mm².

Mer information om Push-in-fjäderkraftanslutningen
Bild med exempel på en Push-Lock-anslutning

Push-Lock-fjädern möjliggör enkel och verktygslös anslutning av styva eller flexibla ledare med eller utan trådändhylsa. Ledaren förs helt enkelt in i den öppna anslutningspunkten och ansluts genom att vipparmen fälls ner över Push-Lock-fjädern. Alternativt kan ledaren föras in i anslutningspunkten när det har stängts, ungefär som vid Push-in.

Mer om Push-Lock-anslutningen
Bild med exempel på en T-LOX-anslutning

Med T-LOX-IDC-snabbanslutningen ansluter du stora ledarareor utan ansträngning. Principen bygger på att en fjäder genererar en programmerad kontaktkraft. Ledarna kan enkelt läggas in i anslutningspunkten.

Mer information om T-LOX-anslutning

Enkel montering på enhetens vägg Monteringssättet avgör hur stabil en genomföringsplint är. För säker montering sätter man fast genomföringsplintarna i väggöppningen utan verktyg. Om de utsätts för stora mekaniska påfrestningar kan plintarna i serie UW och PW även sättas fast ytterligare, beroende på hur apparaten är konstruerad.

Låsanordning på en kraftkabelplint genom väggen
Skruvinfästning av kraftkabelplint
Flänsfäste för kraftkabelplintar
Låsanordning på en kraftkabelplint genom väggen

Plintarna består av en ytterdel och en innerdel. De hakas fast utan verktyg i varandra genom skåpsväggen. En fin låsräffling ger ett stabilt fäste oberoende av väggens tjocklek.

Mer om monteringsprocesserna
Skruvinfästning av kraftkabelplint

För applikationer med högre mekaniska påfrestningar finns det skruvinfästningar för enhetens insida.

Mer om monteringsprocesserna
Flänsfäste för kraftkabelplintar

För applikationer med högre mekaniska påfrestningar finns flänsfästen för enhetens utsida.

Mer om monteringsprocesserna

Passar perfekt för många olika applikationer Kraftkabelplintar möjliggör platssparande lösningar, bland annat i följande applikationer:

Strömförsörjningar
Frekvensomriktare
Nätfilter
Drivsystem
Växelriktare för solpaneler