Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Fjäderkraftanslutning Fjäderkraftanslutningen möjliggör en snabb och vibrationssäker ledaranslutning.

Fjäderkraftanslutning av en radplint

Fördelar

  • Tidsbesparing tack vare enkelt handhavande
  • Beprövat vibrationssäker tack vare fjädrande kontaktelement
  • Hög kontaktkvalitet tack vare användning av material med hög kvalitet
  • Anslutning av stora märkareor med eller utan trådändhylsa tack vare maximalt anslutningsutrymme

Fjäderkraftanslutning i detalj

Med Phoenix Contacts fjäderkraftanslutningsteknik har du bestämt dig för hög anslutningskomfort och en intuitiv användning. Fjäderkraftanslutningarna lämpar sig utmärkt för en enkel och säker kabeldragning av alla ledartyper från 0,08 till 185 mm². Den fjädrande kontakteringen av ledarna är karakteristisk för fjäderkraftanslutningstekniken. Kontaktkraften avgörs av fjädern.

Vår portfölj av fjäderkraftanslutningar


Radplint med fjäderkraftanslutning

Radplint ST 2,5

Radplintar

Vid fjäderkraftteknologin öppnas fjädern över manöverschaktet med en skruvmejsel. Då fixeras skruvmejseln i den öppna anslutningspunkten. Användaren får båda händerna fria och kan ansluta även flexibla ledare utan trådändhylsa. Den parkerade skruvmejseln håller anslutningspunkten öppen och ger en optisk orientering. När verktyget avlägsnas drar fjädern ledaren till strömskenan. På samma sätt och lika enkelt lossas ledaren.

Fjäderkraftanslutning för kretskortsanslutningar

Kretskortsplintar och -kontakter

Fjädern öppnas över manöverschaktet med en skruvmejsel. Då är skruvmejseln fixerad i den öppna anslutningspunkten vilket möjliggör att alla ledartyper ansluts bekvämt. Genom att skruvmejseln avlägsnas drar fjädern ledaren mot strömskenan och säkrar genom den definierade kontaktkraften en långtidsstabil kontaktering.

Vår portfölj med PowerTurn-anslutningar


Kraftkabelplint med Power-Turn-anslutning

PTPOWER 185

Radplintar

Med PowerTurn-tryckfjäderanslutningstekniken ansluts stora ledare på 16 till 185 mm² enkelt och snabbt med en standard-skruvmejsel och en enda spakrörelse. Upp till tre tryckfjädrar av högkvalitativt fjäderstål i kombination med den prismatiska terminalkroppen samt användningen av högkvalitativa kopparlegeringar sörjer för en långtidsstabil, vibrationssäker ledaranslutning.

Vår portfölj med T-LOX-anslutningar


Fjäderkraftanslutning för kraftkabelplintar

Kraftkabelplintar

Ledare från en area på 35 mm² ansluts utan större kraftansträngning. Anslutningspunkten öppnas uppåt med fri sikt över anslutningspunkten. På så sätt kan även korta eller flertrådiga ledare bekvämt läggas in i anslutningspunkten uppifrån, och anslutas. Den färgsatta spaken manövreras med en skruvmejsel.

Vår portfölj av SUNCLIX-anslutningar


Fjäderkraftanslutning för solenergikontakter

Solenergikontakter

Vid solcellskontakter använder SUNCLIX fjäderkraftanslutningen varken isoleringskropp, spak, eller permanent spänd fjäder. Själva fjäderkraftelementet är vridbart lagrat och trycks tillbaka tills det snäpper i när ledaren kontakteras. Denna egenskapen gör SUNCLIX fjäderkraftanslutning till en mycket flexibelt användbar kontakt.