Kretskortsplintar

Kretskortsplintar

Med kretskortsplintar är det enkelt att säkert överföra signaler, data och kraft till kretskortet. De passar för många applikationer inom olika branscher och marknader samt för Industri 4.0-applikationer. Vårt COMBICON-program i produktlinjerna XS till XXL omfattar delningar av miniatyrplintar från delningen 2,5 mm till kraftplintar med delningen 20 mm.

Go to Product Detail Page for item 1888700
MKDSN 2,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint
MKDSN 2,5/ 4-5,08 - Kretskortsplint
1888700

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: MKDSN 2,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Go to Product Detail Page for item 1991118
SPT 2,5/ 4-V-5,0 - Kretskortsplint
SPT 2,5/ 4-V-5,0 - Kretskortsplint
1991118

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: SPT 2,5/..-V, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 90 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 2,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1711725
MKDS 3/ 2-5,08 - Kretskortsplint
MKDS 3/ 2-5,08 - Kretskortsplint
1711725

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDS 3, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Go to Product Detail Page for item 1702558
SMKDS 2,5/ 5-5,08 - Kretskortsplint
SMKDS 2,5/ 5-5,08 - Kretskortsplint
1702558

Kretskortsplint, märkström: 20 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: SMKDS 2,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: L Spårskruv, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 50 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1888687
MKDSN 2,5/ 2-5,08 - Kretskortsplint
MKDSN 2,5/ 2-5,08 - Kretskortsplint
1888687

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 2, antal rader: 1, poltal per rad: 2, artikelserie: MKDSN 2,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Go to Product Detail Page for item 1935268
PT 1,5/12-5,0-H - Kretskortsplint
PT 1,5/12-5,0-H - Kretskortsplint
1935268

Kretskortsplint, märkström: 17,5 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 12, antal rader: 1, poltal per rad: 12, artikelserie: PT 1,5/..-H, delning: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1931644
MKDSN 2,5/ 5-5,08 - Kretskortsplint
MKDSN 2,5/ 5-5,08 - Kretskortsplint
1931644

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 2,5 mm2, antal potentialer: 5, antal rader: 1, poltal per rad: 5, artikelserie: MKDSN 2,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, skruvhuvudsprofil: H1L Philipps-Recess med längsgående slits, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Go to Product Detail Page for item 1891496
ZFKDSA 1,5-5,08- 4 - Kretskortsplint
ZFKDSA 1,5-5,08- 4 - Kretskortsplint
1891496

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning (III/2): 400 V, märkarea: 1,5 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: ZFKDS(A) 1,5, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 2, förpackningstyp: förpackade i kartong

Go to Product Detail Page for item 1752230
SPTA 1/ 4-5,0 - Kretskortsplint
SPTA 1/ 4-5,0 - Kretskortsplint
1752230

Kretskortsplint, märkström: 9 A, märkspänning (III/2): 320 V, märkarea: 1 mm2, antal potentialer: 4, antal rader: 1, poltal per rad: 4, artikelserie: SPTA 1/, delning: 5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 65 °, färg: grön, Pin-layout: Linjär pinning, Pinlängd [P]: 3,5 mm, antal lödstift per potential: 1, förpackningstyp: förpackade i kartong. Lämpar sig för CAT5

Fördelar

  • Kompakt konstruktion: Hög anslutningskomfort och många olika användningsområden tack vare kretskortsplintarnas extremt kompakta mått
  • Enkel integration i enhetens front: Lönsamma skåpsgenomföringar tack vare den enhetliga designen och kapslingar i samma höjd
  • Processoptimerad förpackning: Kortare ledtider och processkostnader genom automatkompatibla förpackningar som tape-and-reel, rör eller bricka
  • Placering i flera rader: Varianter med fasad ledarutgång ger högre anslutningstäthet på kretskortet
  • Integrerade testuttag: Mätningar kan utföras bekvämt utan att kabeldragning eller andra tillbehör behöver tas bort

Översikt över huvudegenskaperna

Vi erbjuder dig rätt kretskortsplintar för din tillämpning. Upptäck vårt unikt breda sortiment.

Kretskortsplintar

Ledararea 0,14 mm² (AWG 26) till 95 mm² (AWG 3/0)
Strömmar till 232 A (IEC) / 200 A (UL B, C)
Spänningar upp till 1000 V (IEC) / 600 V (UL B, C)
Anslutningstekniker Skruv-, fjäderkraft- och IDC-anslutning för olika anslutningsriktningar
Delning 2,5 till 20 mm
Lödmetod Våg-, THR- och SMT-lödningar
Person använder konfigurator för kretskortsplintar på PC

Konfigurator för kretskortsplintar

Använd standardartiklar för att skapa en variant av kretskortsplintar enligt dina önskemål. Använd vårt utökade produktutbud och välj önskad produkt efter färg, märkning och kodning.

Två medarbetare framför en surfplatta tittar på produktnavigatorn, över det visas olika produkter

Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj

Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.

GameChangers från Phoenix Contact för apparatanslutningen

GameChangers för apparatanslutningen

Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.

Två händer med jord, en växt och en Phoenix Contact-produkt

Biobaserade produkter

Phoenix Contact utvecklar teknik och lösningar för en bättre framtid. Klimatskydd och miljöutsläpp som CO₂ är centrala utgångspunkter i vår hållbarhetsstrategi. Till exempel konverterar vi de första produkterna till biobaserad plast.

Applikation SPE-kretskortsplint

Whitepaper om dataöverföring med klassisk kretskort-anslutningsteknik Ekonomiska och robusta dataförbindelser för industriella applikationer

Tillförlitlig och kraftfull dataöverföring blir allt viktigare inom industriell kommunikation. Standardiserade kontakter som RJ45 eller M12 används i stor utsträckning, men begränsat utrymme och höga mekaniska krav kräver ofta alternativa lösningar. Här erbjuder kretskortsplintarna intressanta möjligheter. Men hur är det med signalintegriteten, överföringshastigheten och den elektromagnetiska kompatibiliteten? Läs mer om grunderna, påverkande faktorer och praktiska tips.

Alla produktlinjer i COMBICON-programmet Välj rätt kretskortsplint för din tillämpning. Vår unika portfölj sträcker sig från miniatyrplintar i produktlinjen XS till kraftplintar i produktlinjen XXL.

Kretskortsplintar i produktlinjen XS
Kretskortsplintar i produktlinjen S
Kretskortsplintar i produktlinjen M
Kretskortsplintar i produktlinjen L
Kretskortsplintar i produktlinjen XL
Kretskortsplintar i produktlinjen XXL
Kretskortsplintar i produktlinjen XS

Huvudegenskaper

  • För delningar från 2,5 upp till 3,81 mm
  • Anslutningstekniker med skruv-, fjäderkraft- och IDC-anslutning
  • Montering med våg-, THR- och SMT-lödning
  • Olika anslutnings- och manövreringsriktningar
  • Varianter med TWIN-anslutning med integrerad testmöjlighet

Kretskortsplintar i produktlinjen S

Huvudegenskaper

  • För delningar från 3,5 upp till 7,62 mm
  • Anslutningstekniker med skruv- och fjäderkraftanslutning
  • Montering med våg-, THR- och SMT-lödning
  • Olika anslutnings- och manövreringsriktningar samt flervåningsutföranden
  • Varianter med TWIN-anslutning, integrerad testmöjlighet och Ex-godkännande

Kretskortsplintar i produktlinjen M

Huvudegenskaper

  • För delningar från 5,0 upp till 7,62 mm
  • Anslutningstekniker med skruv- och fjäderkraftanslutning
  • Montering med våg- och THR-lödningar
  • Olika anslutnings- och manövreringsriktningar samt flervåningsutföranden
  • Varianter med TWIN-anslutning, integrerad testmöjlighet och Ex-godkännande
  • Konturlika plintar med skruv- och fjäderkraftanslutning

Kretskortsplintar i produktlinjen L

Huvudegenskaper

  • För delningar från 6,35 upp till 12,7 mm
  • Anslutningstekniker med skruv- och fjäderkraftanslutning
  • Montering med THR-lödning
  • Olika anslutnings- och manövreringsriktningar
  • Varianter med integrerad testmöjlighet
  • Konturlika plintar med skruv- och fjäderkraftanslutning

Kretskortsplintar i produktlinjen XL

Huvudegenskaper

  • För delningar från 10,15 upp till 15 mm
  • Anslutningstekniker med skruv- och fjäderkraftanslutning
  • Montering med THR-lödning
  • Olika anslutnings- och manövreringsriktningar
  • Varianter med integrerad testmöjlighet
  • Konturlika plintar med skruv- och fjäderkraftanslutning

Kretskortsplintar i produktlinjen XXL

Huvudegenskaper

  • För delningar från 17,5 upp till 20 mm
  • Anslutningsteknik med skruvanslutning
  • Montering med THR-lödning
  • Varianter med integrerad testmöjlighet

Kretskortsplintar i TWIN-design för Industri 4.0

Kretskortsplintar i TWIN-design med samma kontur och identiskt utförande på storlek och stift lämpar sig för de varierande krav och apparatdesigner som Industri 4.0 innebär. Plintarna har rätt anslutningsteknik för apparatutformning i sakernas internet. Detta gäller oavsett om de har skruv- eller fjäderkraftanslutning.

Kretskortsplintar i serien SPTAF 1 med låg bygghöjd

Den låga bygghöjden för SPTAF 1-kretskortsplintar gör att de passar perfekt för fastighetsteknik och platta moduler. Kabelinföring i 45° vinkel och olika tryckknappar ger snabb och enkel installation. Push-in-teknik gör att du kan ansluta styva och flexibla ledare upp till AWG 16 på kretskortet, praktiskt och funktionssäkert.

E-paper
Översikt över hela produktportföljen

Upptäck COMBICON-portföljens mångfald av produkter i detalj på mer än 500 sidor i den elektroniska produktkatalogen. På så sätt hittar du alltid rätt anslutningsteknik för överföring av signaler och data för din tillämpning.

Öppna E-katalogen
Olika kretskortsplintar och kretskortskontakter samt kraftkabelplintar

Passar perfekt för många olika applikationer Kretskortsplintar möjliggör många olika typer av anslutningslösningar för ett stort antal tillämpningar. Dit hör bland annat:

Frekvensomriktare med kretskortsanslutningsteknik
Controller med kretskortsanslutningsteknik
Strömförsörjning med kretskortsanslutningsteknik
Signalomvandlare med kretskortsanslutning
Busskopplare med kretskortsanslutningsteknik
Lysdioder på ett kretskort
Rökdetektorer och brandvarnare
Kommunikationsenhet med kretskortsanslutningsteknik
Styrsystem för fastighetsautomation
Solcellsväxelriktare med kretskortsanslutningsteknik och SUNCLIX-kontakter
Fjärrövervakning med kretskortsplint
Wallbox med kretskortsanslutningsteknik
Flödesmätare med kretskortsanslutningsteknik

Anslutningstekniker

Vårt produktprogram erbjuder många olika anslutningsalternativ. Från den etablerade skruvanslutningen till IDC-snabbanslutningar och innovativ push-in-teknik. De här grundläggande anslutningssätten kan du välja mellan.

Skruvanslutning med klämhylsa
Bild med exempel på en spak-push-in-anslutning
Bild med exempel på en IDC-anslutning
Skruvanslutning med klämhylsa

Skruvanslutningen är underhållsfri och ger mycket flexibla och tåliga anslutningar av flera ledare. Anslutningar med trådskyddsbygel lämpar sig särskilt väl för semiindustriella applikationer som exempelvis fastighetsautomation, säkerhetsteknik och telekommunikation. Anslutningar med klämhylsa är perfekta för anslutningar inom industriella applikationer med höga krav på kontaktsäkerhet. För smala enhetsfronter och kretskortsrack är frontskruvanslutningen praktisk.

Mer om skruvanslutningar
Bild med exempel på en spak-push-in-anslutning

Fjäderkraftanslutningarna från Phoenix Contact erbjuder anslutningstekniker med Push-in-fjäderkraftanslutning, spak-push-in-anslutning, fjäderkraftanslutning, SUNCLIX-fjäderkraftanslutning och T-LOX-hävstångsanslutning. Den här anslutningsmetoden sparar mycket tid för apparattillverkare vid installationen, eftersom de är lätta att handha. Dessutom är anslutningarna vibrationssäkra tack vare de fjädrande kontaktelementen.

Mer om fjäderkraftanslutningarna
Bild med exempel på en IDC-anslutning

IDC-anslutningen är en extra snabb anslutningsteknik utan förbehandling av ledare. Med denna anslutningsmetod frånskiljer skärmetallen isoleringen och skapar en säker anslutning med ledaren.

Mer om IDC-anslutningar

Monteringssätt

Kretskortsplintar kan monteras på kretskortet med olika metoder. Några av dem är våglödning, THR-lödning (hålmontering) och SMT-lödning (ytmontering). På så sätt bestyckas kretskort effektivt och bearbetas processäkert.

Bild med exempel på våglödning
Exempel på ytmonteringsteknik
Bilden visar ett exempel på THR-lödning (hålmontering)
Bild med exempel på våglödning

Våglödning är den klassiska lödningsmetoden för framställning av elektroniska moduler, som övervägande bestyckas med ledningsdragna komponenter. En lödkontakt sticker ut genom kretskortet och lödningen görs från kretskortets undersida.

Alla monterings- och lödningsprocesser i en överblick
Exempel på ytmonteringsteknik

Ytmonteringsteknik (SMT) innebär ytmontering av komponenter. De bestyckas på kretskortets ovansida i lödpasta och löds med reflow-lödning. För detta krävs särskilda komponenter som har ytmonterade kontakter.

Alla monterings- och lödningsprocesser i en överblick
Bilden visar ett exempel på THR-lödning (hålmontering)

Med hålmontering (THR-lödning) kan ledningsdragna komponenter av högtemperaturtåligt material integreras i SMT-reflow-processen. Här bestyckas de genomgående kontakterna i borrhålen som är fyllda med lödpasta för att sedan lödas med reflow-lödning.

Alla monterings- och lödningsprocesser i en överblick