Push-Lock-anslutning Enkel och säker ledaranslutning utan verktyg tack vare Push-Lock-anslutningsteknik.

Push-Lock-anslutning av en M12-kontakt

Fördelar

  • Styva och flexibla ledare med eller utan trådändhylsa kan anslutas utan verktyg
  • Intuitiv ledaranslutning med färg- och nummerkodning på kontaktspaken
  • Långtidsstabil och vibrationstålig skyddsjordsanslutning och 360°-skärmning
  • Hög ledarutdragskraft tack vare beprövad fjäderkraftteknik
  • Ledare lossas enkelt utan verktyg

Push-Lock-anslutning i detalj

Med Push-Lock-anslutningen sluts alla slags kopparledare genom fjäderlätt, direkt jackning eller genom att enkelt öppna spaken utan verktyg.

Flexibla ledare utan trådändhylsa eller ledare med stor area ansluts enkelt med spaken. Plintens anslutningsställe öppnas helt med den färgade spaken och stannar kvar i öppet läge. Spaken stängs för ledaranslutningen. Solida ledare och ledare med trådändhylsa kabeldras genom direkt jackning. Kontaktstället behöver inte öppnas i förväg. Den beprövade fjäderkrafttekniken garanterar en fast och vibrationssäker anslutning. För att lossa en ansluten ledare placeras spaken i öppningsläget och anslutningspunkten öppnas. Då kan ledaren dras åt utan kraftansträngning. Anslutningens metalldelar är tillverkade av korrosionssäkert material.

Vår portfölj med Push-Lock-anslutning


Cirkulär kontakt med Push-Lock-anslutning

Cirkulär kontakt med Push-Lock-anslutning

Signal-, data- och kraftkablar med cirkulära Push-Lock-kontakter i M8 och M12 kan du ansluta själv och utan skruvmejsel. Enkel kabeldragning av solida och förbehandlade ledare utan verktyg genom att de ansluts direkt.

När du ska ansluta fintrådiga ledare eller ledare med större area samt lossa redan anslutna ledare, öppnar du enkelt anslutningspunkten med spaken. Kontakthållaren är märkt med färg och nummer. Det underlättar tilldelningen av ledare och bidrar till att undvika anslutningsfel. En definierad långtidsstabil kontaktkraft garanterar fast och säker anslutning.

IPD-kontakt med Push-Lock-anslutning

IPD-kontakt med Push-Lock-anslutning

IPD-kontakter med Push-Lock-anslutning erbjuder praktiska lösningar för kabeldragning på fältet. Tack vare Push-Lock-tekniken kan både solida och flexibla ledare anslutas utan verktyg – snabbt, säkert och intuitivt. Den enkla hanteringen minskar installationstiden avsevärt.

Den färgade spakmekanismen gör det enkelt att öppna och stänga anslutningspunkten. Det innebär att även fintrådiga ledare enkelt kan anslutas och lossas. IPD-kontakternas kompakta utförande är idealiskt för applikationer med små installationsutrymmen.