UWV 10 - Genomföringsplint
3073403

area 10 mm2
anslutningstyp Skruvanslutning med draghylsa
förpackningstyp förpackade i kartong

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, Skruvanslutning med draghylsa, poltal: 1, märkström: 57 A, area: 0,5 mm2 - 16 mm2, ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: -90 °, bredd: 10,1 mm, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning