CRIMPFOX 25R - Crimptång
1212039
E-nummer: 1631773

Presstång, för trådändhylsor utan isoleringskrage enligt DIN 46228 del 1 och trådändhylsor med isoleringskrage enligt DIN 46228 del 4, 10 mm2 ... 25 mm2, sidledes införing, WM-crimp

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ergonomiskt formade grepp garanterar ett optimalt grepp och minskar kraften som krävs med upp till 25 %