Den ultraeffektiva kraftelektroniken för rackmontering från Phoenix Contact är en mycket säker investering. Kraftelektroniken garanterar att DC‑laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon kan drivas kostnadseffektivt. Det modulära och skalbara systemet är optimerat för DC-laddning med höga spänningar och strömmar. Varje systemskåp kan generera en laddningseffekt på upp till 360 kW.
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW
-
DC-kraftmodul
1296467
CHARX power basic, Snabbladdningsmodul för att konstruera DC-laddstationer, 19" rackmontering, utgång: 30 V DC...1000 V DC / 0 A...100 A
Produktdetaljer
TÜV SÜD Type tested
Godkännande-ID: N8A 029429 0025Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
125 V | - 1,5 |
EAC
Godkännande-ID: RU*DE*01.B.85589/21EU-Type Examination Certificate
Godkännande-ID: E8A 029429 0046TÜV SÜD Type tested
Godkännande-ID: B 029429 0024TÜV Rheinland
Godkännande-ID: CU 72303251 01Kompatibla produkter
Fördelar
Låga installationskostnader tack vare Plug-and-Play och effektiv drift genom hög effektivitet
Platsbesparande tack vare innovativ design och hög krafttäthet
Skalbar effekt per laddpunkt tack vare flexibel bestyckning av systemskåpen och sammankoppling av kraftmodulerna
Möjlighet att driva stora laddparker i megawatt-storleken genom att sammankoppla flera systemskåp
Optimal integrering i solcellsanläggningar tack vare Maximum Power Point Tracking