CHARX power – DC-kraftelektronik för snabbladdstationer

DC-kraftelektronik och -fördelning för snabbladdstationer

Våra högeffektiva CHARX power basic kraftmoduler och CHARX power distribute-fördelningsmodul möjliggör en prisvärd drift av din DC-laddinfrastruktur. Det modulära 19"-systemet möjliggör skalbar laddningseffekt upp till High Power Charging (HPC) och förenklar avsevärt installation och underhåll av dina snabbladdstationer.

Fördelar

  • 19-tums system med snabbanslutning förenklar installation och underhåll
  • Effektiv drift tack vare hög verkningsgrad och hög effekttäthet
  • Skalbar laddningseffekt tack vare flexibel sammankoppling av moduler
  • Fördelningsmodulen förser effektivt kraftmodulerna i laddstolpen med nätspänning
  • Säker drift tack vare många integrerade skyddsfunktioner

Video som visar fördelarna med 19-tums-systemet

Det modulära 19-tumssystemet i detalj Realisera snabb rackmontering av dina DC-laddstationer

CHARX-systemet i standardiserat 19-tumsformat består av flera samordnade moduler för fördelning, omvandling och styrning av laddströmmen: Den nya fördelningsmodulen CHARX power distribute, den nya styrmodulen CHARX control integrated och kraftmodulen CHARX power basic kan kombineras för att passa olika laddsituationer.

Jämfört med den klassiska bestyckningen med komponenter för DIN-skenor minskar den modulära konstruktionen komplexiteten hos en DC-laddstation avsevärt och gör det möjligt att snabbt installera och byta ut modulerna.

Interaktiv image map: det modulära CHARX-systemet för 19-tums rackmontering
Effektstyrningsmodul
CHARX control integrated kombinerar alla funktioner för styrning och övervakning av din 19-tums laddstation. Styrmodulen hanterar upp till fem 30 kW kraftmoduler för snabb DC-laddning upp till 150 kW. Den förenklar projekteringen, installationen och underhållet av din laddstolpe eftersom den kombinerar alla nödvändiga komponenter som laddstyrning, isolationsövervakning, effektkontaktorer, säkringar, 24 V extra strömförsörjning och många andra komponenter. Dessa gör det till exempel möjligt att styra fläkten i apparatskåpet, mäta temperaturen och mäta utgångsspänningen. Den har också omfattande kommunikationsgränssnitt för enkel systemintegration och fjärråtkomst.
Direkt till styrmodulen
Fördelarmodul
CHARX power distribute förser upp till fem kraftmoduler i din 19-tums snabbladdstation med AC-nätspänning. Även styrmodulen förses med ström. Ett integrerat överspänningsskydd, automatsäkring och överhettningsskydd garanterar maximal säkerhet för moduler och kablar i efterföljande ledningar. Detta möjliggör säkrad anslutning av kraftmoduler i överspänningskategori II.
Direkt till fördelarmodulen
Effektmodul
De högeffektiva snabbladdningsmodulerna CHARX power basic möjliggör kostnadseffektiv drift av din DC-laddinfrastruktur.De omvandlar AC-nätströmmen till likström, vilket behövs för snabbladdning av e-fordon. De kompakta 19"-rack-modulerna monteras direkt in i laddstationen och kopplas ihop med varandra på valfritt sätt beroende på effektbehovet.
Direkt till AC/DC-kraftmodulen
Koppla ihop upp till fem kraftmoduler
Med den modulära utformningen av en laddstolpe i 19-tumsformat kan en laddningseffekt på upp till 150 kW uppnås genom att koppla ihop upp till fem 30 kW-moduler.
Snabbanslutningsteknik
Push-in-snabbanslutningen och T-LOX-hävstångsanslutningen gör det möjligt att använda avskalade ledningsändar eller ledningsändar med trådändhylsa. Detta möjliggör snabba installations- och underhållsarbeten.
Platsbesparande, effektiv utformning
Särskilt när det gäller laddstolpar i stadsmiljö är utrymmeskravet en avgörande faktor. Jämförbara system med samma laddningseffekt har ett betydligt större utrymmesbehov och kräver mer arbete vid kabeldragningen.
Omfattande gränssnitt
Med hjälp av kommunikationsgränssnitten CCS, CAN-buss, OCPP, TCP/IP, RS-485 och I/O:er kan du enkelt ansluta kringutrustning som laddkabel, pekskärmar, RFID-läsare, status-LED:ar och kraftelektronik.
Fritt programmerbar enligt IEC 61131
Styrmodulen CHARX control integrated kan användas mycket flexibelt tack vare fri programmering enligt IEC 61131. På så sätt kan du utforma programvaran och användargränssnittet för din laddstation helt individuellt.

Våra DC-kraftmoduler i jämförelse Bestäm vilken modul som är bäst lämpad för din applikation

DC/DC-modul 30 kW
AC/DC-modul 30 kW
AC/DC-modul 87,5 kW
DC/DC-modul 30 kW

AC/DC-modul 30 kW

AC/DC-modul 87,5 kW

Monteringssätt 19-tums rackmontering 19-tums rackmontering Montering i separat tillgängligt systemskåp
Utgångsström 100 A 100 A 125 A
Verkningsgrad >95 % >95 % >97 %
Standarder DIN EN 61851-21-2, klass B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, klass B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, klass A IEC 61851-23:2014
Galvanisk isolation
Mått (B x H x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 höjdenheter i 19-tumsstandard) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 höjdenheter i 19-tumsstandard) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Till produkten Till produkten Till produkten
3D-vy

Upplev nu i 3D

Snabbladdningsmodulerna CHARX power basic på 30 kW finns som AC/DC-omvandlare och DC/DC-omvandlare. De kan installeras direkt i laddstolpen och ger stabil effekt vid laddning av elbilar. Kraftmodulerna uppfyller kraven i alla europeiska säkerhets- och EMC-standarder.

Standardmåttet på 19 tum, Push-Lock och T-LOX-snabbanslutningsteknik ger snabba installationer och reparationer.

Vår AC-fördelningsmodul i korthet Ta reda på mer om teknik och funktioner

AC-fördelningsmodul
AC-fördelningsmodul

Monteringssätt 19-tums rackmontering
Integrerade skyddsfunktioner Överspänningsskydd, automatsäkringar och skydd mot överhettning
AC-ingång 3 x 232 A, 400 V–480 V
AC-utgångar 5 utgångar med 3 x 63 A vardera, 1 utgång med 3 x 6 A
Standarder IEC 61851-1:2017
Mått (B x H x D) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 höjdenheter i 19-tumsstandard)
Till produkten
3D-vy

Upplev nu i 3D

Den nya fördelningsmodulen CHARX power distribute förser alla komponenter i din 19-tums laddstolpe med ström. Den inkommande AC-nätspänningen kan fördelas på upp till fem kraftmoduler. Även styrmodulen förses med ström.

Ett integrerat överspänningsskydd, integrerade automatsäkringar och skydd mot överhettning garanterar maximal säkerhet för moduler och kablar i efterföljande kablar.

Flexibel, mångsidig och enkel Upptäck fler fördelar med vårt 19-tumssystem

Modulär laddstolpe
Försörjning av laddstationer
Fördelningsmodul för 19-tums laddstolpar
Modulär laddstolpe

Med det modulära CHARX-systemet för 19-tums rackmontering kan laddningseffekten skalas upp från 30 till 150 kW genom anslutning av upp till fem 30 kW-moduler – både i förkonfigureringen och i eftermonteringen.

Modulerna integrerar hela fördelningen, omvandlingen och styrningen av laddströmmen.

Försörjning av laddstationer

Användningsområdena för CHARX power-moduler är många. Deras primära syfte är att integreras i laddstationer.

Men även applikationer inom andra områden är möjliga, t.ex. laddning av buffertbatterier för användning inom DC-industrin eller laddning av mobila battericontainer som krävs för användning på byggarbetsplatser.

Alla moduler uppfyller emissionsklass B, vilket innebär att de utan problem kan användas i stadsmiljöer. AC/DC-modulerna kan också användas för konventionella 3-fasanslutningar (32 A).

Fördelningsmodul för 19-tums laddstolpar

Snabbanslutningstekniken från Phoenix Contact och de etablerade 19-tums standardmåtten gör dessutom att du snabbt kan installera och byta ut modulerna:

Både push-in-snabbanslutningen och den moderna T-LOX-hävstångsanslutningen som utvecklats av Phoenix Contact gör det möjligt att enkelt och direkt ansluta avisolerade ledaranslutningar eller ledarändar med trådändhylsa.

Båda teknikerna gör att du kan ansluta utan extra verktyg. De är utformade för säker överföring av data, signaler och kraft.

Praktiskt test: 19-tums laddstation uppställd på bara 13 minuter

Din personliga kontakt

För alla frågor om våra produkter och lösningar

Jag ger dig gärna råd om ditt laddinfrastrukturprojekt.