Den ultraeffektiva kraftelektroniken för rackmontering från Phoenix Contact är en mycket säker investering. Kraftelektroniken garanterar att DC‑laddinfrastruktur för snabbladdning av elfordon kan drivas kostnadseffektivt. Det modulära och skalbara systemet är optimerat för DC-laddning med höga spänningar och strömmar. Varje systemskåp kan generera en laddningseffekt på upp till 350 kW.
CHARX PS/3AC/500DC/20KW
-
DC-kraftmodul
1158272
CHARX power advanced, Snabbladdningsmodul för att konstruera DC-laddstationer, 19" rackmontering, ingång: 3-fas, utgång: 150 V DC...500 V DC / 0 A...66 A
Produktdetaljer
Digital | |
Nominell effektförbrukning | 22170 VA |
AC-drift | |
Ingångsspänningsområde | 3x 340 V AC ... 440 V AC |
Ingångsfrekvens | 3x 50 Hz 60 Hz ±10 % |
Ingångsström | 3x 32 A (400 V AC) |
3x 32 A (400 V AC) | |
Dimensionerad korttidsströmfasthet (ICW) | 10 kA |
Märkstötströmshållfasthet (IPK) | 17 A |
Varaktighet (ICW) | 60 ms |
tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 10 kA |
Effektfaktor (cos phi) | 0,99 |
Totalvridning (THDi) | 0,02 % |
Typ av nät | Stjärnformat nät (TN, TT, IT (PE)) |
DC-drift | |
Ingångsspänningsområde | 300 V DC ... 600 V DC |
Derating | < 350 V DC (60 W/V DC) |
Ingångsmärkspänningsområde | 350 V DC ... 500 V DC |
Ingångsström | 3x 20 A (DC) |
Typ av nät | DC-nät |
Verkningsgrad | > 96,5 % (400 V AC, 50 % < POut < 100 %) |
> 97 % (600 V DC, POut > 50 %) | |
Utgångsspänningsområde | 150 V DC ... 500 V DC |
Utgångsströmområde | 0 A ... 66 A |
Märkeffekt | 20 kW |
Förlusteffekt stand-by | < 5 W |
Skydd mot överspänning vid utgången (OVP) | > 550 V DC |
Derating | > 45 °C (2,5 %/K) |
Regleravvikelse | < 1 % (Strömavvikelse laständring statisk 20 % ... 100 %) |
± 0,2 % (Ändring ingångsspänning ±20 %) | |
Inkopplingsfördröjning | < 2 s |
Översvängningsförhållande | < 1 % (Tillkopplingsprocedur) |
Ingång | |
Benämning | Ingång |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 2x L1, 2x L2 (PE), 2x L2, 2x L3 (PE), 2x L3, 2x L1 (PE) |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 6 mm² ... 10 mm² |
flexibel | 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 6 mm² |
styv (AWG) | 10 ... 8 (Cu) |
AWG | 10 |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel) |
10 mm (Trådändhylsa) | |
Utgång | |
Benämning | Utgång |
Anslutningsteknik | |
Polmärkning | 1x +/-, 1x +/-, 1x +/- |
Ledaranslutning | |
Anslutningsmetod | Push-in-anslutning |
styv | 6 mm² ... 10 mm² |
flexibel | 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa utan plasthylsa | 6 mm² |
flexibel med trådändhylsa med plasthylsa | 6 mm² |
styv (AWG) | 10 ... 8 (Cu) |
Avisoleringslängd | 10 mm (styv/flexibel) |
10 mm (Trådändhylsa) |
CAN-Bus | |
Specifikation | CANopen standard |
Gränssnitt | CAN-buss |
Antal gränssnitt | 1 |
Anslutningstyp | 2x RJ45 |
Stödda protokoll | CAN 2.0B |
Låsning | Spärrhakar |
Överföringsfysik | ledningsbunden |
Topologi | Daisy Chain |
Överföringshastighet | 125 kbit/s (GCP Protocol) |
500 kbit/s (BCT Protocol) | |
1 | |
Överföringssträcka | max. 20 m |
Termineringsmotstånd | 120 Ω (Avsluta slutenheten) |
Antal kraftmoduler som CAN-buss-enheter | max. 48 (GCP Protocol) |
max. 32 (BCT Protocol) |
Antal faser | 3 |
Isolationsspänning ingång/utgång | 4240 V DC (Förstärkt isolation) |
Isolationsspänning ingång, utgång/kapsling | 2614 V DC (Basisolering) |
Isolationsspänning ingång, utgång/signal, kommunikation | 4242 V DC (Förstärkt isolation) |
Isolationsspänning signal, kommunikation/kapsling | 707 V DC (Basisolering) |
Produkttyp | DC-kraftmodul |
Produktfamilj | CHARX power advanced |
Volymflöde | 160 m³/h (45 °C) |
Luftflödesriktning | Framifrån och bakåt |
Isoleringsegenskaper | |
Skyddsklass | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Artikelmått | |
Bredd | 483 mm |
Höjd | 89 mm |
Djup | 540 mm |
Höjdenhet | 2 HE |
Monteringssätt | 19" rackmontering |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 60 °C |
Övertemperaturskydd (OTP) | > 65 °C (Hysteres 5 K) |
Användningshöjd | ≤ 2000 m |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ej kondenserande) |
Ljudnivå | < 65 dB (1 m) |
Överspänningskategori | |
IEC 60664-1 | III (AC/DC rectified from < 300 V AC) |
II (DC) | |
Konduktiva laddsystem för elfordon – del 1: allmänna krav | |
Normbeteckning | Konduktiva laddsystem för elfordon – del 1: allmänna krav |
Standarder/föreskrifter | IEC 61851-1 |
Konduktiva laddsystem för elfordon – del 21-2: EMC-krav på externa laddsystem för elfordon | |
Normbeteckning | Konduktiva laddsystem för elfordon – del 21-2: EMC-krav på externa laddsystem för elfordon |
Standarder/föreskrifter | IEC 61851-21-2 |
Konduktivt laddsystem för elfordon – del 23: likströmsanordningar för elfordon | |
Normbeteckning | Konduktivt laddsystem för elfordon – del 23: likströmsanordningar för elfordon |
Standarder/föreskrifter | IEC 61851-23 |
Säkerhetsfordringar på utrustning och system med halvledarströmriktare – Del 1: Allmänt | |
Normbeteckning | Säkerhetskrav för krafthalvledar-omvandlarsystem och -utrustning - Del 1: Allmänt |
Standarder/föreskrifter | IEC 62477-1 |
Standard for Safety for Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment | |
Normbeteckning | Standard for Safefy for Electric Vehicle (EV) Charging System Equipment |
Standarder/föreskrifter | UL 2202 |
Power conversion equipment | |
Normbeteckning | Power conversion equipment |
Standarder/föreskrifter | CSA C22.2 No. 107.1-16 |
EMC-krav, elektromagnetisk emission | EN 61000-6-3 |
EMV-krav, EMC-tålighet | EN 61000-6-2 |
Artikelnr | 1158272 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CMPR39 |
Produktnyckel | CMER3E |
GTIN | 4063151163952 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 17 500 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 16 900 g |
Tullnummer | 85044083 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Fördelar
Låga installationskostnader tack vare Plug-and-Play och effektiv drift genom hög effektivitet
Platsbesparande tack vare innovativ design och hög krafttäthet
Skalbar effekt per laddpunkt tack vare flexibel bestyckning av systemskåpen och sammankoppling av kraftmodulerna
Möjlighet att driva stora laddparker i megawatt-storleken genom att sammankoppla flera systemskåp
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge