TÜV SÜD-typgodkänd
Godkännande-ID: 704071905102-03| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 50 - 70 | ||
UL Recognized
Godkännande-ID: E511681-20200609| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 1/0 - 2/0 | ||
Kontakt, Artikelserie: BPC, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 50 mm2, ledararea max.: 70 mm2, märkspänning: 1500, märkström: 250 A, Anslutningstyp: Crimp, min. kabeldiameter: 11,3 mm, max. kabeldiameter: 17 mm
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 50 - 70 | ||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 250 A | 1/0 - 2/0 | ||