Kontakt, Artikelserie: BPC 120, färg: orange, poltal: 1, ledararea min.: 16 mm2, ledararea max.: 25 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 120 A, Anslutningstyp: Gänganslutning
Kontakter för energilagringsmoduler
Installera energilagringssystem snabbt, säkert och kostnadseffektivt för applikationer upp till 1500 V – med batterianslutningar som kan jackas med anslutningar för matningsskenor eller med batteripolskontakter. Dra samtidigt nytta av fördelarna med båda anslutningsteknikerna för anslutning på fram- eller baksidan. Satsa på den optimala kontaktmodell som passar din applikation bäst.
Kontakt, Artikelserie: BPC 120, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 16 mm2, ledararea max.: 25 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 120 A, Anslutningstyp: Gänganslutning
Kontakt, färg: orange, poltal: 1, ledararea max.: 120 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 350 A, Anslutningstyp: Crimp, min. kabeldiameter: 18,8 mm, max. kabeldiameter: 22,5 mm
Kontakt, Artikelserie: BPC 120, färg: orange, poltal: 1, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 120 A, Anslutningstyp: Crimp, min. kabeldiameter: 7,2 mm, max. kabeldiameter: 12,4 mm
Kontakt, Artikelserie: BPC 250, färg: orange, poltal: 1, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 250 A, Anslutningstyp: Gänganslutning, min. kabeldiameter: 9,7 mm, max. kabeldiameter: 17,8 mm
Kontakt, Artikelserie: BPC 250, färg: svart, poltal: 1, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 200 A, Anslutningstyp: Gänganslutning, min. kabeldiameter: 9,7 mm, max. kabeldiameter: 17,8 mm
Dammskyddslock, färg: grå
Kontakt, Artikelserie: BPC 120, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 16 mm2, ledararea max.: 25 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 120 A, Anslutningstyp: Gänganslutning
Kontakt, Artikelserie: BPP, färg: blå/svart, poltal: 1, ledararea min.: 6 mm2, ledararea max.: 16 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 38 A, Anslutningstyp: Fjäderkraft, min. kabeldiameter: 5,5 mm, max. kabeldiameter: 10 mm
Kontakt, färg: svart, poltal: 1, ledararea min.: 95 mm2, ledararea max.: 120 mm2, märkspänning: 1500 V DC, märkström: 350 A, Anslutningstyp: Gänganslutning
Fördelar
- Framtidsorienterad anslutningsteknik: spänningar på upp till 1 500 V
- Flexibel användning: möjlighet att upprätta anslutningar på batterimodulens fram- och baksida
- Snabb installation: ingen kabeldragning tack vare jackbart gränssnitt
- Installation och underhåll med hög säkerhet: omfattande beröringsskydd i oanslutet tillstånd
- Anslutning med lång livslängd: maximal säkerhet tack vare tydlig feedback vid inkoppling
Nya produkter
GameChangers för apparatanslutningen
Mer än topprestanda – en helt ny giv: våra GameChangers kommer även ta dina användningar till nästa nivå.
Produktnavigator Skaffa dig en överblick över vår omfattande portfölj
Skaffa dig på ett enkelt sätt en smidig överblick över kretskortsplintar, kontakter och elektronikkapslingar för apparatanslutning. Produktnavigatorn hjälper dig med detta genom att upp programmet i de olika produktgrupperna.
Batteripolskontakter för fri kabeldragning
Polvändningssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler. Tack vare roteringsförmåga, beröringsskydd och en mekanisk kodning erbjuder de hög flexibilitet och säkerhet vid anslutning av batteripoler.
- Kan roteras 360°: perfekt för flexibla kabelanslutningar
- Ingen felanslutning: polvändningssäker batterianslutning tack vare mekanisk kodning
- Säker montering: beröringsskyddade batteripoler även i ojackat tillstånd
- Olika färgvarianter: lättare att identifiera batteripoler
- Flexibel montering tack vare olika anslutningstekniker på apparatsidan
Kontakter för anslutning av strömskena
Kontakter för anslutning på strömskenan underlättar installationen av inskjutningssystem i energilagringsmoduler. De polvändningssäkra kontakterna ansluts på baksidan av en lagringsmodul och lämpar sig för systemspänningar på upp till 1 500 V.
- Snabb installation: direkt kontaktering av batterimoduler till strömskena i racket
- Säker montering: beröringsskyddade batteripoler även i ojackat tillstånd
- Flexibla användningsområden: modulär konstruktion öppnar upp för olika strömstyrkor
- Inskjutbart system med integrerat gränssnitt: inget krångel med kabeldragning vid installationen
Batteripolskontakter för hemlagringssystem
De nya kontakterna för hemlagringstillämpningar passar extra bra för användning på batteriväxelriktare. De polvändningssäkra DC-kontakterna gör att de inte kan sättas in i vanlig solpanelsanslutningsteknik och förhindrar kortslutning av batteripolerna.
• Anslutningsteknik som är stabil över tid tack vare försilvrade kontakter
• Ingen felanslutning: polvändningssäker batterianslutning tack vare mekanisk kodning
• Säker montering: beröringsskyddade batteripoler även i ojackat tillstånd
• Olika färger: lättare att identifiera batteripolerna
Energilagringsmoduler som lagringsmedium för förnyelsebar energi
Energilagringsmoduler banar vägen för egenförbrukning av förnyelsebar energi oberoende av när energin alstrats. Modulerna bidrar därför i stor utsträckning till att avlasta nätet och stöder integreringen av förnyelsebar energi i elnätet. För att kunna ansluta energilagringssystemen säkert, snabbt och effektivt krävs det speciell anslutningsteknik som optimerats för applikationer i energilagringssystem.
Installera snabbt och säkert energilagringsmoduler på upp till 1 500 V
Anslutningar av strömskenor och batteripolskontakter för batterilagring är säkra och effektiva. Se mer i här i videon.
Installera batteripolskontakter lätt som en plätt
Se här hur du snabbt och enkelt installerar energilagringsmoduler med batteripolskontakt och anslutningar av strömskenor från Phoenix Contact.