På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Vissa topprodukter revolutionerar vad som är tänkbart och möjligt: med innovativa idéer, tekniker och material. Upptäck hur våra GameChangers kan ta dina applikationer till nästa nivå.
Alltid perfekt kontakt
Lättare än någonsin. Den intuitiva anslutningstekniken för våra GameChangers ger dig och dina kunder rätt förutsättningar för driftsättning. Gör ditt liv enklare – med sofistikerad teknik.
Elegans i alla lägen
Mer flexibel än någonsin. Med den suveräna mångsidigheten och anpassningsbarheten hos våra GameChangers får du överlägsen enkelhet, effektivitet och elegans: det ultimata för dina apparater.
Vill du ha mer inblick i GameChangers? - GameChangers-guiden ger dig information om fördelarna med och de tekniska mästerverken i vår anslutningsteknik. Vårt expertteam ger dig även gärna icke-bindande rådgivning.
Full fart hela vägen
Snabbare än någonsin. Våra GameChangers har inte bara imponerande snabb överföringshastighet – fördelarna märks även när det gäller design-in, installation och idrifttagning. Öka hastigheten med rätt anslutningar.
Presterar perfekt på minimalt utrymme
Mer kompakt än någonsin. Det begränsade utrymmet i apparaterna gör att våra GameChangers kommer ännu mer till sin fördel. Få mer hastighet, flexibilitet, funktionell densitet och säkerhet ut ur varje millimeter.
Vill du ha mer inblick i GameChangers? - GameChangers-guiden ger dig information om fördelarna med och de tekniska mästerverken i vår anslutningsteknik. Vårt expertteam ger dig även gärna icke-bindande rådgivning.
Prestera på högsta nivå
Kraftfullare än någonsin. Oavsett hur höga kraven är: Våra GameChangers levererar full kraft för de mest krävande applikationerna. Öka prestandan med överlägsen teknik.
Powerplay även i tuffa miljöer
Bättre skydd än någonsin. Våra robusta GameChangers erbjuder den optimala förstärkningen för högsta prestanda. Rusta din teknik för användning under extrema förhållanden.