Kontakter för SMT- och THR-lödning M8- och M12-kontakter för signaler, data och kraft: Optimera värdekedjan med innovativa apparatportar för THR- eller SMT-lödning.

M8- och M12-kontakter för THR- och SMT-lödning

Flexibel utveckling av apparater tack vare mångsidiga anslutningslösningar

Phoenix Contact erbjuder ett unikt program av apparatkontakter för automatiserade produktionsprocesser. För signaler, data och kraft – den enhetliga integreringsgeometrin för de kompakta M8- och M12-konstruktionerna gör design-in enklare än någonsin.

Apparatkontakt i två delar för THR- och SMT-lödning

Apparatkontakter

Våra apparatkontakter ger dig unik flexibilitet vid apparatdesignen. Automatisera bestyckningsprocessen med tvådelade apparatkontakter för THR- och SMT-lödning.

Kontakter med SPEEDCON-snabbanslutning som kan konfektioneras

Fältkontakter som kan konfektioneras

Dra nytta av enkel kontaktering direkt på fältet. Med M8- och M12-kontakter som kan konfektioneras anpassar du ledningslängderna flexibelt efter behov. Varianter med Push-Lock-teknik ger smidig och säker anslutning utan verktyg.

Ingjutna fältkontakter

Ingjutna fältkontakter

Snabb och bekväm anslutning av givare och ställdon i fält. Välj bland ett brett utbud av förmonterade kablar. Vi erbjuder det största produktprogrammet i M8- och M12-utförande för säker överföring av signaler, data och kraft.

Fördelar

  • Flexibel apparatdesign med en mängd polindelningar och kodningar för signaler, data och kraft i enhetlig installationsform
  • Enkel integrering i automatiska produktionsprocesser med standardiserade Tape-on-Reel- eller Tray-förpackningar
  • Tillförlitligt skydd för elektronik: Integrerade tätningar förhindrar att damm och strilande vatten tränger in, även i ojackat tillstånd
  • Snabba apparatgodkännanden tack vare att anslutningskomponenterna redan godkänts enligt VDE/cUL
    [x]- Plug-and-Produce: Push-pull-låsning för snabb och säker inkoppling
    även där det är ont om plats

Perfekta för SMT och THR: M8/M12-apparatkontakter

Kretskortsmontering

Allt om kretskortsmontering

Effektiv och processäker bestyckning av kretskort. Se till att få en överblick över de olika metoderna för kretskortsmontering, inklusive SMT- och THR-lödning. Vår apparatanslutningsteknik är avsedd för såväl manuell som halv- och helautomatisk tillverkning.

M8- och M12-kontakter för THR- och SMT-lödning

Översikt över M8/M12-portföljen för SMT- och THR-processer

Kort och gott: För industriell automation erbjuder vi cirkulära kontakter i en mängd storlekar. M8-kontakter för överföring av signaler och data. M12-kontakter överför dessutom ström.