Kabel-till-kort-kontakter för konfektioneringar

Kabel-till-kort-kontakter optimerade för kabelmonteringar

Det nya sortimentet med crimpbaserade kretskortskontakter för kabelkonfektioneringar består av kontakter och grunddelar i horisontal eller vertikal anslutningsriktning samt skåpsgenomföringar. Crimpkontakterna finns för ledare från AWG: 28 ... 14. Med delningarna 2,5 mm, 3,81 mm och 5,08 mm är kontakterna i sortimenten D21, D31 och D32 lämpade för många olika signal- och lågspänningsförsörjningar.

Mer information
NEW
Go to Product Detail Page for item 1378317
DD21PC 0,85/ 6-2,5-X - Kretskortsanslutning
DD21PC 0,85/ 6-2,5-X - Kretskortsanslutning
1378317

Kretskortskontakt, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, typ av kontakt: Hona, antal rader: 2, poltal: 6, artikelserie: DD21PC 0,85/.., delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: CONNEXIS DD, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Snäpp-in fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1340474
DD31PC 2,2/16-3,81-X - Kretskortsanslutning
DD31PC 2,2/16-3,81-X - Kretskortsanslutning
1340474

Kretskortskontakt, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, typ av kontakt: Hona, antal rader: 2, poltal: 16, artikelserie: DD31PC 2,2/.., delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: CONNEXIS DD, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Snäpp-in fläns, förpackningstyp: förpackade i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1378327
DD21H 0,85/ 6-V-2,5-X - Kretskort-grunddel
DD21H 0,85/ 6-V-2,5-X - Kretskort-grunddel
1378327

Kretskort-grunddel, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Tenn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 2, poltal: 6, artikelserie: DD21H 0,85/..-V, delning: 2,5 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,4 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: CONNEXIS DD, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1340625
DD31H 2,2/16-V-3,81-X - Kretskort-grunddel
DD31H 2,2/16-V-3,81-X - Kretskort-grunddel
1340625

Kretskort-grunddel, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, kontaktyta: Tenn, typ av kontakt: Stift, antal rader: 2, poltal: 16, artikelserie: DD31H 2,2/..-V, delning: 3,81 mm, montering: Våglödning, pin-layout: Linjär pinning, pinlängd [P]: 3,8 mm, antal lödstift per potential: 1, anslutningssystem: CONNEXIS DD, Riktning kontaktens front (mating face): Standard, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1340632
DD31H 2,2/ 8-PT-3,81-X - Genomföringskontakt
DD31H 2,2/ 8-PT-3,81-X - Genomföringskontakt
1340632

Genomföringskontakt, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 160 V, typ av kontakt: Stift, antal rader: 2, poltal: 8, artikelserie: DD31H 2,2/..-PT, delning: 3,81 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, pin-layout: Linjär pinning, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: CONNEXIS DD, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1376500
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XX - Genomföringskontakt
DD32H 2,2/ 6-PT-5,08-XX - Genomföringskontakt
1376500

Genomföringskontakt, färg: svart, märkström: 8 A, märkspänning (III/2): 320 V, typ av kontakt: Stift, antal rader: 2, poltal: 6, artikelserie: DD32H 2,2/..-PT, delning: 5,08 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: CONNEXIS DD, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong

NEW
Go to Product Detail Page for item 1378343
DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X - Kretskortsanslutning
DD21H 0,85/ 8-FH-2,5-X - Kretskortsanslutning
1378343

Kretskortskontakt, färg: svart, märkström: 5 A, märkspänning (III/2): 160 V, typ av kontakt: Stift, antal rader: 2, poltal: 8, artikelserie: DD21H 0,85/..-FH, delning: 2,5 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, spärrhake: - utan spärrhake, anslutningssystem: CONNEXIS DD, låsning: Snäpp-in-låsning, typ av fastsättning: Låsklack, förpackningstyp: förpackade i kartong

Fördelar

  • Snabb och säker montering tack vare individuell märkning med siffror, bokstäver och tecken
  • Felfri jackning tack vare varianter med permanent integrerad kodning
  • Enkel, tidsbesparande produktion tack vare förmonterade kontakter
  • Design-in-support vid apparatutvecklingen med M-CAD-/E-CAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
  • Utökade användningsmöjligheter tack vare olika kontaktytor, antingen med tenn- eller guldbeläggning

Nya produkter

CONNEXIS-kontakter i serierna D21, D31, D32
Guldpläterade, inverterade crimpkontakter för kretskortskontaktkapslingar

CONNEXIS D21-, D31- och D32-seriens kontakter

För automatiserad produktion i delning 2,50 mm, 3,81 mm, 5,0 mm

Kretskortskontakter i CONNEXIS-serien med crimpanslutning för kabelkonfektionering underlättar och påskyndar automatiserad produktion. D21-, D31- och D32-familjerna möjliggör ett stort antal användningar tack vare olika utföranden och varianter, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar.

Huvudegenskaper

  • Areor på 28 AWG ... 14 AWG
  • Ström upp till 8 A
  • Spänning upp till 320 V
  • Delning 2,50 mm, 3,81 mm, 5,08 mm
  • Crimpanslutning
  • Halogenfri plast

Fördelar

  • Snabb och säker montering tack vare individuell märkning med siffror, bokstäver och tecken
  • Felfri parning tack vare varianter med permanent integrerad kodning
  • Enkel, tidsbesparande produktion tack vare förmonterade kontakter
  • Design-in-support vid apparatutvecklingen med M-CAD-/E-CAD-data och kostnadsfri varuprovsservice
  • Utökade användningsmöjligheter tack vare olika kontaktytor, antingen med tenn- eller guldbeläggning

Guldpläterade, inverterade crimpkontakter

För kontaktkapslingar till kretskort

De inverterade crimpkontakterna i IMCC 0,5-MP-serien är idealiska för kabel-till-kabel-anslutningar med guldpläterade kontaktytor. Den manuella eller automatiserade bearbetningen av nya inverterade kontaktkapslingar för stora eller små polantal med crimpkontakter, som bulkgods eller bandvara.

Huvudegenskaper

  • Ledarareor: 0,14 mm² ... 0,75 mm²
  • Ström upp till 6 A
  • B-crimp och isoleringscrimp
  • Guldpläterad kontaktyta
  • Förpackning som bulkgods eller bandvara

Fördelar

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Manuell crimptång med hög crimpkraft vid liten handkraft
  • Som tillval finns specialverktyg för att ansluta kontakter och ledningar med olika areor för automatiserad crimpning
  • Justerbar crimphöjd för verktygen

Racerbil med CONNEXIS-text som symbolbild för kretskortskontakter i serien CONNEXIS

När snabbhet och precision helt enkelt är allt Perfekt optimerad för automatiserad produktion: så att varje handgrepp går automatiskt

Crimpbaserade kretskortskontakter för kabelmonteringar underlättar och påskyndar automatiserad produktion. Den nya produktserien CONNEXIS har utvecklats speciellt för att uppfylla kraven på kabelmonteringar. Eftersom fokus ligger på crimpanslutningar är produktserien särskilt lämpad för automatiserad produktion. Fördelarna för dig:

  • Tydlig vy under egen produktion eller montering tack vare optiska märkningar
  • Undvik felaktig jackning på grund av integrerad kodning
  • Komplett inköp av redan förmonterade kontakter
Kostnadsfritt varuprov
Testa kabel-till-kort-kontakterna i serien CONNEXIS
Beställ ditt personliga varuprov och testa våra nya CONNEXIS-kontakter.
Beställ varuprov nu
Varuprov från CONNEXIS-programmet

CONNEXIS-kontakternas huvudegenskaper

Kabel-till-kort-kontakter i serien D21
Kabel-till-kort-kontakter i serien D31
Kabel-till-kort-kontakter i serien D32
Kabel-till-kort-kontakter i serien D21

D21-serien lämpar sig för olika applikationer tack vare olika konstruktioner och varianter, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar. Kabel-till-kort-kontakterna finns som tvåradigt utförande med 6 till 20 poler i 2,50 mm delning.

Till produktlistan
Kabel-till-kort-kontakter i serien D31

D31-serien lämpar sig för olika applikationer tack vare olika konstruktioner och varianter, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar. Kabel-till-kort-kontakterna finns som en- eller tvåradigt utförande med 2 till 20 poler i 3,81 mm delning.

Till produktlistan
Kabel-till-kort-kontakter i serien D32

D32-serien lämpar sig för olika applikationer tack vare olika konstruktioner och varianter, t.ex. fritt hängande anslutningar och skåpsgenomföringar. Kabel-till-kort-kontakterna finns som en- eller tvåradigt utförande med 2 till 20 poler i 5,08 mm delning.

Till produktlistan

Kretskortskontakter optimerade för kabelmonteringar

Översikt kabel-till-kort-kontakter CONNEXIS

Interaktiv bildkarta: översikt CONNEXIS kabel-till-kort-kontakter
Kretskortskontakter med crimpanslutning
Kretskortskontakter med crimpanslutning är optimerade för automatiserad produktion.
Kretskortskontakter med crimpanslutning
Förverkliga fritt hängande anslutningar
Med den fritt hängande varianten av CONNEXIS-serien kan du genomföra kabel-till-kabel-anslutningar.
Förverkliga fritt hängande anslutningar
Grunddelar i olika utföranden
Grunddelar i horisontalt och vertikalt utförande gör det möjligt att utforma kretskortet på ett effektivt sätt.
Grunddelar i olika utföranden
Förverkliga skåpsgenomföringarna
För en optimal anslutning genom kapslingsväggen innehåller CONNEXIS-serien även skåpsgenomföringar.
Förverkliga skåpsgenomföringarna
Kretskortskontakter i en- eller tvåradigt utförande
Utförandet med en eller två rader gör det möjligt för apparattillverkare att förverkliga anslutningarna på ett effektivt och kompakt sätt.
Kretskortskontakter i en- eller tvåradigt utförande

Tekniska data i jämförelse

Jämför produktdata och välj en produktserie som passar din applikation.

D21
D31
D32
D21

D31

D32

Anslutningsteknik Crimpanslutning Crimpanslutning Crimpanslutning
Poltal 6-20 2-20 2-20
Delning 2,50 mm 3,81 mm 5,08 mm
Ström 5 A 8 A 8 A
Spänning (III/2) 160 V 160 V 320 V
Till produktlistan Till produktlistan Till produktlistan

Fördelarna i detalj

Märkt kabel-till-kort-kontakt i CONNEXIS-serien
Kabel-till-kort-kontakter i serien CONNEXIS med integrerad kodning
Kretskortskontakter i serien CONNEXIS
Kabel-till-kort-kontakter i CONNEXIS-serien
Kabel-till-kort-kontakter för konfektioneringar med tenn- eller guldbeläggning
Kabel-till-kort-kontakter halogenfri plast
Märkt kabel-till-kort-kontakt i CONNEXIS-serien

Tydlig vy under egen produktion eller montering på fältet tack vare otvetydiga optiska märkningar på kontakten: Utnyttja de olika möjligheterna till skräddarsydd märkning av standardartiklar genom tampontryck. Du kan välja mellan olika siffror, bokstäver och tecken.

Kabel-till-kort-kontakter i serien CONNEXIS med integrerad kodning

Phoenix Contact erbjuder kodade kontakter och grunddelar för att undvika felkoppling. Kodningen sker genom en fast integrerad mekanisk kontur i eller på plastkapslingen. Du kan välja mellan tre kodningar. Förutom en X- och Y-variant får du även en Z-variant för mer komplexa applikationer. Med tvåradiga kontakter kan dessa tre alternativ också kombineras på många olika sätt.

Kretskortskontakter i serien CONNEXIS

Den snabba vägen till en individuell lösning: Utöver vårt stora sortiment erbjuder vi också ett stort antal kundspecifika anpassningar. Montera kablar, grunddelar och kontakter enligt dina behov för att spara tid i din egen produktion. Dessutom undviker du felkopplingar vid din egen montering tack vare ett förmonterat kontaktsystem.

Kabel-till-kort-kontakter i CONNEXIS-serien

Räkna med vårt stöd: Vi tillhandahåller omfattande tekniska data, CAD-modeller och E-CAD-data för din apparatutveckling. En bonus i det dagliga arbetet: Via vår varuprovsservice kan du dra fördel av kostnadsfria direktleveranser med leverans inom några få dagar.

Till varuprovsservicen
Kabel-till-kort-kontakter för konfektioneringar med tenn- eller guldbeläggning

Vi har alltid rätt alternativ: Du bestämmer själv vilket material som är rätt för din applikation. Därför erbjuder Phoenix Contact både tenn- och guldbeläggning för crimpkontakterna. Båda ytvarianterna har en långtidsstabil överföringskvalitet. Vid produktlanseringen erbjuder programmet ett system med tennytor. Det kommer att kompletteras med guld under året.

Kabel-till-kort-kontakter halogenfri plast

Inom byggbranschen, särskilt inom elinstallationer, är halogenfria plaster redan nödvändiga och viktiga. Phoenix Contact ser behovet av att skydda människor och miljö redan vid materialvalet för att på så sätt bidra till ökad säkerhet.

Kostnadsfritt varuprov
Testa kabel-till-kort-kontakterna i serien CONNEXIS
Beställ ditt personliga varuprov och testa våra nya CONNEXIS-kontakter.
Beställ varuprov nu
Varuprov från CONNEXIS-programmet

CONNEXIS-kontakter i expertkontrollen

I en intervju med produktchef André Gorell får du veta varför de crimpbaserade kretskortskontakterna för kabelmontage underlättar automatiserad produktion – och för vilka tillämpningar de är idealiska.

Förmonterad kontakt i CONNEXIS-serien

Utveckla din individuella förmonterade kontakt med oss

Utöver vårt stora sortiment erbjuder vi också ett stort antal kundspecifika anpassningar. Montera kablar, grunddelar och kontakter enligt dina behov för att spara värdefull tid i din egen produktion.

E-paper
Översikt över CONNEXIS-sortimentet
I detta e-paper kan du läsa om varför kontakter från CONNEXIS-portföljen lämpar sig perfekt för automatiserade tillverkningsprocesser. Få en överblick över mångsidigheten hos dessa speciella kabel-till-kort-kontakter.
Öppna e-paper
Automatiserad tillverkning med industrirobotar