Cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO möjliggör störningsfri kraft- och signalöverföring för sliprobotar. Med det mycket vibrationsbeständiga ONECLICK-snabblåset kan du byta sliptillsats snabbt och säkert. Ett tydligt hörbart och märkbart klick signalerar att kontakterna är tillförlitligt låsta.
M17-M40 PRO-kontakter, kompatibla oberoende av tillverkare
Fördelar
- Hög tillgänglighet över hela världen: tillverkaroberoende kompatibla lösningar för standard- och snabblås
- Säkert ansluten: ONECLICK-snabblås med visuellt, haptiskt och akustiskt tydligt låsningsalternativ
- IEC-standardisering för M12-hybridkontakter
- Enkel och tillförlitlig skärmanslutning för kostnadseffektiv kabelkonfektionering
- Tillförlitliga under tuffa förhållanden: Kabelanslutningar med vibrationsbroms
Säkra anslutningar i industriella applikationer
Förlita dig på en tillförlitlig spännings- och strömförsörjning för dina drivningar. De cirkulära kontakterna i serie M17-M40 PRO, som är kompatibla oberoende av tillverkare, står för säkra anslutningar i industriella applikationer. PRO-serien gör det lättare för dig att ansluta dina anläggningar tack vare den enhetliga monteringen. Det breda utbudet av polindelningar och den kontinuerliga utvidgningen av olika kapslingar i storlekarna M17, M23 och M40 ger dig också ny frihet när du utformar din anläggning.
Hybridkontakt M17 PRO
Hybridkontakten M17 PRO i enlighet med den nya IEC-standarden 61076-2-117 ger maximal kompatibilitet och flexibilitet för ett brett spektrum av applikationer, från robotteknik till motorstyrning. Den framtidssäkrade 3-i-1-lösningen överför signaler, data och ström via en enda kontakt. Det patenterade ONECLICK-snabblåset möjliggör en särskilt snabb och säker installation.
Produktinformation
Nedan hittar du huvuddragen i de cirkulära kontakterna i M17-M40 PRO-serien.
| Egenskaper | |
|---|---|
| Spänningar | upp till 630 V |
| Strömmar | upp till 30 A |
| Poltal | 4 ... 19 |
| Kapslingsklasser | IP66, IP67, IP68 |
| Varianter | Som han- och honvarianter |
| Vibrationssäkerhet | Minst 20 g |
| Låsning | ONECLICK-snabblås, apparatkontakt lämplig för standard- och snabblås |
| Anslutningsmetod | Crimpanslutning, lödanslutning för cirkulära M23-kontakter för signaler |
Säker överföring av kraft och signaler: cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO
Dra nytta av motståndskraftiga lösningar tack vare det unika ONECLICK-snabblåsningssystemet med unikt låsningsalternativ.
Den optimala lösningen för dessa applikationer M17-M40 PRO cirkulära kontakter är lämpliga för många olika tillämpningar. Dessa inkluderar följande exempelapplikationer.
Cirkulära kontakter i serie M17-M40 PRO förser olika drivningar med energi och signaler på ett tillförlitligt sätt. Tack vare kompatibilitet oberoende av tillverkare ökar din frihet vid upphandling.
I modulära växelriktare säkerställer de robusta cirkulära kontakterna i M17-M40 PRO-serien en tillförlitlig strömförsörjning. Detta gör att PRO-serien passar bra där växelriktare används i tuffa miljöer – både inom industrin och inom e-mobility.