Elektronikkapslingar med displayer och tangentbord Serverat och klart: Elektronikkapslingar från Phoenix Contact finns nu även förberedda för integrerade pekskärmar eller displayer med membrantangentbord samt omfattande service. Konfigurera din individuella kapslingslösning – vi tar hand om resten. Allt från märkning och mekanisk bearbetning till förmontering.

Elektronikkapsling med display och knappsats på en bricka

Fördelar

  • Centralt eller decentralt: kapslingssystem för visualisering och drift – i apparatskåpet eller i fältet
  • Allt från en enda leverantör: matchande kapslingar, knappsatser och displayer samt omfattande service
  • Montera med Plug-and-Play: tidsbesparande montering av prefabricerade moduler
  • Valfrihet vid utformningen: individuell anpassning av membrantangentbordet via konfiguration
  • Enkel design-in: positionering av displayen via konfigurator
Kostnadsfritt varuprov
Beställ ditt personliga varuprovspaket

Vill du se och testa displayer och knappsatser i elektronikkapslingar i ICS-serierna? – Beställ ditt personliga varuprovspaket. Upptäck själv det mervärde som lösningarna från Phoenix Contact ger.

Beställ ett varuprov utan kostnad
Phoenix Contact-medarbetare placerar en display på en elektronikkapsling
Elektronikkapslingar med pekskärmar

Pekskärmar för elektronikkapslingar Industriella displaylösningar för apparatskåp och fältapplikationer

Visualisering av processdata, registrering av inmatningar, visning av driftstatus och mycket mer: Pekskärmar erbjuder stor potential för att skapa användarvänliga och funktionella apparatdisplayer. Detta whitepaper ger dig en översikt och grundläggande kunskaper om olika pekskärmstekniker. Dessutom beskrivs förutsättningarna för maskinvarustyrning.

3D-vy

Displayer och knappsatser för elektronikkapsling i ICS-serien i 360°-vy

2,4-tums pekskärmar och 0,96-tums displayer med konfigurerbara membrantangentbord ingår också i utbudet av elektronikkapslingar i ICS-serien.

I 3D-vyn här intill kan du själv se den höga nivån av driftskomfort som ICS-kapslingar erbjuder.

Pekskärmar för elektronikkapslingar i UCS-serien

Pekskärmar för elektronikkapslingar i UCS-serien

Elektronikkapslingar i UCS-serien för Embedded Systems finns nu även med färdiga urtag för 7-tums pekskärmar och med färdiga 2,4-tums pekskärmar.

Pekskärmar för elektronikkapslingar i serien ME-IO

Pekskärmar för elektronikkapslingar i serien ME-IO

Pekskärmar för kapslingar i serien ME-IO erbjuder indikerings- och manövreringslösningar, framför allt för styrsystem.

Översikt över produktfunktioner och tjänster

Display- och manövreringslösningar med elektronikkapslingar
Kapslingar, knappsatser och displayer
Elektronikkapslingar display
Membrantangentbord på elektronikkapslingar
Person använder konfigurator för displayer till elektronikkapslingar på en dator
Display- och manövreringslösningar med elektronikkapslingar

Använd vår omfattande portfölj med kapslingssystem för visualisering och manövrering av process- och styrsystemsoperationer, i apparatskåpet eller i fältet.

Kapslingar, knappsatser och displayer

Phoenix Contact tillhandahåller perfekt avstämda kapslingar, knappsatser och displayer. Våra moderna kapslingskonstruktioner möjliggör infälld integrering av displayer i kapslingens front.

Elektronikkapslingar display

Att integrera visualiserings- och manöverelement i elektronikkapslingar har hittills varit mycket arbetskrävande. Tack vare de prefabricerade och testade modulerna kan du snabbare än tidigare bygga ihop kapslingslösningen.

Membrantangentbord på elektronikkapslingar

Konfigurera dina individuella membrantangentbord snabbt och enkelt. Du kan välja fritt och anpassa form, färg och märkning efter dina önskemål. Det är också möjligt att lägga till ytterligare märkning, som t.ex. en företagslogotyp.

Person använder konfigurator för displayer till elektronikkapslingar på en dator

Använd konfiguratorn för att positionera din display på exakt rätt ställe i elektronikkapslingen. Även här kan du utforma designen efter dina krav. Den enda begränsningen är hur mycket yta som är tillgänglig.

E-papper
Översikt över produktutbudet av elektronikkapslingar

Upptäck kapslingar för DIN-skena och användning utomhus och ta reda på mer om de många möjligheterna att kundanpassa elektronikkapslingar efter dina behov.

Öppna e-papper
DIN-skenekapslingar och fältkapslingar
Displayer och knappsatser för olika elektronikkapslingar från Phoenix Contact

Testa displayer och tangentbord för elektronikkapslingar

Displayer och knappsatser för elektronikkapslingar ökar din flexibilitet när du utformar dina enheter. Kapslingsserien UCS är lämplig för mångsidiga utomhusapplikationer, ME-IO-serien främst för I/O-moduler och styrsystem. Beställ ditt personliga varuprov kostnadsfritt till din arbetsplats. Övertyga dig själv.