Anslutning med ett snäpp

Kretskortsplintarna och kretskortskontakterna i serien LPT och LPC kombinerar tillförlitligheten hos Push-in fjäderkraftanslutningar med användarvänligheten hos spakmanövreringen.
Kretskortsplintar och kretskortskontakter som kan manövreras med spak i serien LPT och LPC med Push-in-fjäderkraftanslutning

Ny smidighet vid ledaranslutning

Phoenix Contact gör push-in enklare än någonsin. Anslut ledare med areor upp till 25 mm² snabbare och mer intuitivt än någonsin. Kretskortsplintarna som kan manövreras med spak och kontaktdonen med Push-in-fjäderkraftanslutning och spakmanövrering är den perfekta lösningen för tillverkare som vill erbjuda enheter som är särskilt enkla att använda. De minskar kabeldragningsarbetet, eliminerar handhavandefel och sänker process- och uppföljningskostnaderna.

Fördelar

  • Intuitiv hantering tack vare färgmarkerad manövreringsspak
  • Spakprincip utan verktyg ger snabbare anslutning och lossning av ledare med eller utan trådändhylsa
  • Tydliga spakpositioner ger tillförlitlig information om öppet eller slutet anslutningsutrymme
  • Definierad kontaktkraft säkerställer stabil kontakt över tid
  • Tidsbesparande push-in-anslutning med spak i stängt läge
Kretskortsplintar i serien LPT

Spakmanövrerade kretskortsplintar i serien LPT

Med serien LPT görs snabb och intuitiv ledaranslutning med areor upp till 25 mm².

Spakmanövrerade kretskortsanslutningar i serien LPC

Spakmanövrerade kretskortsanslutningar i serien LPC

Med serien LPC ansluter du ledare med areor upp till 16 mm² enklare än någonsin.

3D-vy

LPT- och LPC-serierna i 360°-vy

Övertyga dig om fördelarna med LPT- och LPC-serierna i 3D-vyn här intill. Tack vare push-in-anslutningen som kan manövreras med spak kan du bekvämt planera och bygga om dina enheter.

Detaljerad beskrivning av spakprincipen

Spakmanövrerad push-in-anslutning som görs med pekfingret
Spakmanövrerad push-in-anslutning med ledare
Spakmanövrerade kretskortsplintar och -kontakter i serierna LPT och LPC
Kretskortsplintar och -kontakter i serierna LPT och LPC
Spakmanövrerad push-in-anslutning
Spakmanövrerad push-in-anslutning som görs med pekfingret

Den färgmarkerade manövreringsspaken gör att installationen går snabbt och smidigt. Det garanterar en högre tillförlitlighet i fält och säkerställer en ekonomisk drift av hela anläggningen.

Spakmanövrerad push-in-anslutning med ledare

Den verktygslösa hävarmsprincipen möjliggör en tidsbesparande anslutning och lösgöring av ledare med och utan trådändhylsa. Utformningen av kabelinföringstratten förhindrar då effektivt att enskilda kardeler spretar.

Spakmanövrerade kretskortsplintar och -kontakter i serierna LPT och LPC

Den färgade spakens läge gör att det går att se och känna anslutningsutrymmets definierade tillstånd från utsidan. På så sätt märks genast om anslutningsutrymmen inte har stängts ordentligt och därmed upptäcks bristfälliga anslutningar.

Kretskortsplintar och -kontakter i serierna LPT och LPC

Genom att lägga om spaken är du säker på att de införda ledarna har kontakt på ett tillförlitligt och stabilt sätt över tid. Potentiella felkällor, som ett felaktigt åtdragningsmoment vid skruvanslutningen kan därmed uteslutas.

Spakmanövrerad push-in-anslutning

Push-in-tekniken möjliggör en tidsbesparande anslutning även när spaken är stängd. Tack vare den speciella fjäderkonturen kan du enkelt och bekvämt ansluta styva ledare eller ledare med trådändhylsor.

Kretskortsplintar och -kontakter som kan manövreras med spak med Push-in-fjäderkraftanslutning

Testa anslutningstekniken som kan manövreras med spak

Kretskortsplintar och kretskortskontakter som kan manövreras med spak i serien LPT/LPC-serien med Push-in-fjäderkraftanslutning är lämpliga för många tillämpningar, t.ex. inom maskinbyggnation, batterilagring och förnyelsebar energi. Beställ ditt personliga varuprov kostnadsfritt till din arbetsplats och se själv.