Anslutningsteknik för energilagringssystem Elektriska energilagringsmoduler nyckeln till sektorkoppling. Lita på innovativ anslutningsteknik från Phoenix Contact för din energilagringslösning.

Anslutningsteknik för energilagringssystem
Energilagringsmodul som nyckel till sektorkoppling

Energilagringsmodul som nyckel till sektorkoppling

Spela en aktiv roll i utformningen av energiomställningen: I vårt whitepaper får du veta hur energilagringssystem bidrar till ökad försörjningssäkerhet med hjälp av genomtänkt design, säker anslutningsteknik och Power-to-X-koncept – och hur individuella kontaktlösningar och expertis banar väg för en CO₂-neutral framtid.

Vi är föregångare och använder ledande lösningar för sektorkoppling för att hjälpa dig ta steget in i en CO₂-neutral värld. Våra experter på energiapplikationer arbetar tillsammans med dig för att identifiera optimeringspotentialen i din anläggning.

Kostnadsfritt varuprov
Beställ ditt personliga varuprov

Vill du testa våra anslutningslösningar för energilagringsmoduler? Be om ditt kostnadsfria varuprovspaket och se hur enkla våra kontakter är att hantera.

Begär ett gratis varuprov
Batterikontaktdon

Stora batterilagringslösningar

Energilagringslösningar för hemmet

Stora batterilagringslösningar


Stora batterilager

Stora batterilager används för att stödja nätet. De möjliggör t.ex. höga toppbelastningar trots otillräcklig nätinfrastruktur – t.ex. vid snabbladdstationer för elfordon. En annan användning av stora batterilager är lagring respektive tillhandahållande av energi beroende på elpriset på energimarknaden.

Varje nivå i en energilagringsmodul ställer olika krav på den elektriska anslutningstekniken för signaler, data och kraft. Följande två applikationsexempel för batterimodulskablage och för anslutning av batteriaggregat illustrerar mångsidigheten hos enhetens och fältets kablage.

Anslutningsteknik för kabeldragning av batterimoduler

För en tillförlitlig fördelning av kraftflödena inom batterimodulen krävs stabila anslutningar med låga förluster. För effektiv anslutning av signalledningarna används innovativ anslutningsteknik. Dataanslutningar som uppfyller kraven i gällande produktstandarder garanterar hög felsäkerhet.

Interaktiv image-map: Kontakt för energilagringsmodul i ett batterirack
Batteripolskontakter
Polaritetssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler.
Till produkterna
Batteripolskontakter
Signalanslutning med IDC-anslutningsteknik
Kontakter från Phoenix Contact överför information säkert och tillförlitligt.
Till produkterna
Signalanslutning med IDC-anslutningsteknik
Kretskortsplintar som kan manövreras med spak
Ny komfort med kretskortsplintar i serien LPT.
Till produkterna
Kretskortsplintar som kan manövreras med spak
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Ny komfort tack vare kretskortskontakter i serien LPC.
Till produkterna
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Kort-till-kort-kontakter
Robusta kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH.
Till produkterna
Kort-till-kort-kontakter
Signalanslutning med push-in-teknologi
Komfortabla kretskortsplintar med kompakt storlek.
Till produkterna
Signalanslutning med push-in-teknologi
Cirkulär kontakt
Mer flexibilitet vid apparatanslutningen och vid kabeldragningen i anläggningen.
Till produkterna
Cirkulär kontakt
Single Pair Ethernet-kontakter
De standardiserade SPE-gränssnitten är perfekta för en effektiv dataöverföring.
Ta reda på mer
Single Pair Ethernet-kontakter
Datakontakter
Kontakten ESS DATA kombinerar högt IP-skydd med en kompakt storlek. Den är specialutvecklad för batterilagringssystem och möjliggör säker och tillförlitlig dataöverföring även under tuffa omgivningsförhållanden.
Kontakta oss
Datakontakter

Anslutningsteknik för rack-BMS-insättning

Via baksidan på rackmodulen för batteriövervakningssystemet ansluts den till det övergripande systemet – självanslutande och utan risk för installatören. På framsidan ansluts rackets enskilda batterimoduler med effektiva och användarvänliga jackbara kontakter. För intern kabeldragning av kraft-, signal- och datakomponenter används innovativ anslutningsteknik för snabba och tillförlitliga tillverkningsprocesser.

Interaktiv bildkarta: Anslutningsteknik för energilagringsmoduler
Batteripolskontakter
Polaritetssäkra apparatkontakter och kabelanslutningar lämpar sig perfekt för användning i energilagringsmoduler.
Till produkterna
Batteripolskontakter
Kretskortsplintar och -kontakter som kan manövreras med spak
Ny komfort med kretskortsplintar och -kontakter i serierna LPT och LPC.
Ta reda på mer
Kretskortsplintar och -kontakter som kan manövreras med spak
Kort-till-kort-kontakter
Robusta kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH.
Till produkterna
Kort-till-kort-kontakter
IDC-honkontakter för BTB-kontakter
Förmonterade IDC-honkontakter med bandkabel kan användas direkt i apparaten.
Till produkterna
IDC-honkontakter för BTB-kontakter
RJ45-honkontakter för kretskort
Pålitlig dataöverföring med olika anslutningsmöjligheter, t.ex. SMD- och våglödning.
Till produkterna
RJ45-honkontakter för kretskort
Genomföringskontakter
Vårt produktprogram med kretskortskontakter innebär en stor mängd anslutningsalternativ: från den etablerade skruvanslutningen via IDC-snabbanslutningar till innovativ push-in-teknik.
Till produkterna
Genomföringskontakter
RJ45-honinsats
Tillförlitlig dataöverföring i robust design, 10 GBit/s, CAT6A-montering utan specialverktyg tack vare IDC-anslutning.
Till produkterna
RJ45-honinsats
Universalströmomvandlare
Med hjälp av MCR-ström- och spänningsomvandlare kan du generera en analog standardsignal av likström, växelström och förvrängd ström, samt spänningar.
Till produkterna
Universalströmomvandlare
Anslutning av strömskena
Kontakter för anslutning på strömskenan underlättar installationen av inskjutbara system i energilagringsmoduler.
Till produkterna
Anslutning av strömskena

Modulär kabeldragning för inskjutbara system

HEAVYCON-dockningsramar möjliggör snabb installation och underhåll av batterilager. Flytande honkontakter och ett ledande styrstift säkerställer tillförlitlig, blind kontaktering av modulärt konfigurerbara gränssnitt.

Interaktiv bildkarta: Modulärt kablage för inskjutbart system
Dockningsram för inskjutbara system
HEAVYCON-dockningsramar möjliggör säker, blind pluggning av inskjutbara system och kombinerar olika överföringsmedier i ett modulärt gränssnitt.
Till produkterna
Dockningsram för inskjutbara system
Kontaktinsatser
Dockningsramarna kan utrustas individuellt med kraftmoduler för strömmar upp till 300 A och spänningar upp till 2 500 V. Detta kompletteras med moduler för signal- och dataöverföring.
Till produkterna
Kontaktinsatser
Datagränssnitt
Datagränssnitt för RJ45 och USB förenklar underhållsarbetet på batterilagret avsevärt.
Till produkterna
Datagränssnitt

Energilagringslösningar för hemmet


Batterilager för hemmabruk

Sammankopplad med en solcellsanläggning visar energilagringsmodulen sin fulla potential i hemmet. Andelen egenproducerad elektrisk energi av den egna strömförbrukningen ökar avsevärt. Detta möjliggör en kontinuerlig självförsörjning av ström, om t.ex. en störning skulle uppträda i det offentliga elnätet.

Nuvarande batterilager för hemmabruk är vanligtvis modulärt utformade. Den användarvänliga staplingskonstruktionen möjliggör snabb och säker installation och enkel komplettering med ytterligare batterimoduler. Självanslutande hybridkopplingssystem är idealiska för detta ändamål. De innehåller alla nödvändiga anslutningar för lagringsmodulerna och ansluts automatiskt när de enskilda modulerna staplas.

Kontakter för regulatorn för energiproduktionsanläggningar

Regulatorn för energiproduktionsanläggningar är det centrala styrelementet i batterilagret för hemmabruk. Den organiserar batterimodulernas laddnings- och urladdningsprocesser och säkerställer att de fungerar på ett säkert sätt. För detta ändamål övervakar den strömmar och spänningar samt temperaturen i modulerna.

Interaktiv Image Map: Regulator för energiproduktionsanläggningar i batterilager för hemmabruk
EtherCAT P
Kretskortskontakten DMCC 0,5 har Cat5-överföringsegenskaper och EtherCAT P-behörighet.
Till produkterna
EtherCAT P
Kretskortsplintar i serien SPTAF med låg bygghöjd
Den låga bygghöjden för SPTAF-kretskortsplintar gör att de passar perfekt för energilagringsmoduler och platta moduler.
Till produkterna
Kretskortsplintar i serien SPTAF med låg bygghöjd
Kort-till-kort-kontakter
Robusta kort-till-kort-kontakter i serien FINEPITCH erbjuder skärmade och oskärmade lösningar för signal- och dataöverföring.
Till produkterna
Kort-till-kort-kontakter
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Dra nytta av ny komfort med kretskortskontakter i serien LPC.
Till produkterna
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Genomföringskontakter
Vårt produktprogram med kretskortskontakter innebär en stor mängd anslutningsalternativ: från den etablerade skruvanslutningen via IDC-snabbanslutningar till innovativ push-in-teknik.
Till produkterna
Genomföringskontakter
RJ45-kontakter
Kompakta RJ45-kontakter och -patchkablar med stöd för höghastighetsöverföring av data med upp till 10 GBit/s.
Till produkterna
RJ45-kontakter
Kodade DC-kontakter
Kodade DC-kontakter har utvecklats för energilagringsapplikationer upp till 1 500 V/40 A. Beprövad fjäderanslutningsteknik möjliggör fältmontage utan verktyg.
Till produkterna
Kodade DC-kontakter

Kontakter för batterilager för hemmabruk

Batterimoduler är hjärtat i energilagringsmodulerna. De innehåller battericeller där den elektriska laddningen lagras som kemisk energi. Varje batterimodul har cellbalansering för att hålla alla battericeller i samma laddningstillstånd.

Interaktiv Image Map: Batterilager för hemmabruk
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Dra nytta av ny komfort med kretskortskontakter i serien LPC.
Till produkterna
Spakmanövrerade kretskortsanslutningar
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Dra nytta av mångsidiga anslutningstekniska lösningar i olika former, färger och anslutningsalternativ samt av vår omfattande expertis inom utveckling och tillverkning för din individuella anslutningslösning.
Ta reda på mer
Kretskortsplintar och kretskortskontakter
Hybridkontakter för energilager
Självanslutande hybridkontaktsystem innehåller alla nödvändiga anslutningar för signaler och kraft. De kopplas ihop automatiskt när modulerna staplas på varandra.
Till produkterna
Hybridkontakter för energilager

Nyckeln till ett CO2-neutralt samhälle ligger i att effektivt kunna utnyttja förnybar energi. Energilagringssystem är avgörande för detta. Deras tillförlitlighet och effektivitet beror till stor del på kabeldragningen och de elektriska anslutningarna.

Dr Rüdiger Meyer - Phoenix Contact, Expert på energilagringssystem
Dr Rüdiger Meyer, expert på energilagringssystem hos Phoenix Contact

Dr Rüdiger Meyer, expert på energilagringssystem hos Phoenix Contact

Frågor och svar om energilagringssystem

Stora batterilager
Skylt ”Security on board”
Tekniker kontrollerar system för energilagring
Montering av en batteripolskontakt
Kontakter för energilagringsmoduler
Stora batterilager

Energilagringsmoduler används inom många områden – exempelvis för att ge elektrisk energi vid nätstörningar. Energilagringssystem har en viktig roll att spela i energiomställningen, särskilt med den ökade användningen av förnybar energi. Den finns nämligen inte tillgänglig enligt behoven för alla. Utbud och efterfrågan av elektrisk energi uppvisar ofta en tidsmässig förskjutning. Denna förskjutning kan balanseras av energilagringsmoduler genom att de tar upp överskottsström från solenergi och vindkraft. När efterfrågan på energi från nätet är större än tillgången gör energilagringsmoduler denna el tillgänglig igen.

Skylt ”Security on board”

Trots enstaka rapporter om bränder eller andra olyckor utgör batterilagringssystem inga betydande risker. Moderna batterilagringssystem produceras av tillverkarna enligt gällande direktiv och standarder och installeras och tas i drift av specialister. Batterilagringssystem är emellertid apparater eller anläggningar med mycket högt energiinnehåll. Om man begår otillåtna ingrepp, avsiktligt förstör enheterna eller kringgår säkerhetsåtgärderna och -anordningarna kan det absolut leda till farliga situationer. Med hjälp av analyser av möjliga fel och konsekvenser tar däremot tillverkarna även hänsyn till sådana scenarier.

Tekniker kontrollerar system för energilagring

Som de flesta tekniska enheter och anläggningar bör även batterienergilagringssystem kontrolleras och underhållas regelbundet. Beroende på vilka lagringsmedier som används kan detta underhåll i stort begränsas till okulära kontroller samt kontroll av att skruvanslutningar och liknande är ordentligt åtdragna – som exempelvis vid konventionella litiumjonbatterier. Men för andra system kan underhållet vara mer krävande, t.ex. för blysyrabatterier, där elektrolyt regelbundet måste kontrolleras och fyllas på.

Montering av en batteripolskontakt

Batteripolskontakter från Phoenix Contact kan anslutas och tas bort i alla riktningar. Dessutom kan de roteras 360° när de är anslutna. Det underlättar monteringen och underhållet avsevärt. Det ökar också flexibiliteten i systemutformningen.

Kontakter för energilagringsmoduler

Oavsiktlig polvändning av batterianslutningen kan orsaka enorma skador och i värsta fall livsfara. Därför är batteripolskontakterna från Phoenix Contact färgkodade och mekaniskt kodade. Plus passar bara på plus och minus passar bara på minus. Dessutom är det garanterat att man inte heller kan kortsluta de två polariteterna. Detta beror på att batteriets höga energiinnehåll i händelse av ett fel skulle få ledarna att smälta och med största sannolikhet skulle systemet börja brinna.

Kostnadsfritt varuprov
Whitepaper om energilagringsmoduler inom sektorkoppling

I vårt whitepaper får du veta vad som är viktigt vid planering, utformning och drift av energilagringssystem. Fokus ligger på att förbättra försörjningssäkerheten med batterier och Power-to-X-teknik samt valet av lämpliga anslutningslösningar.

Ladda ner whitepaper
Kontakter för energilagringsmoduler: whitepaper för nedladdning