ES-BPC-C 50-70 OG - Kontakt
1155594

Kontakt, Artikelserie: BPC, färg: orange, poltal: 1, ledararea min.: 50 mm2, ledararea max.: 70 mm2, märkspänning: 1500, märkström: 250 A, Anslutningstyp: Crimp, min. kabeldiameter: 11,3 mm, max. kabeldiameter: 17 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Patenterad konstruktion med 3 spärrar och ett varv
Säkerhetslås
Kan vridas fritt i 360° och flexibel kabeldragning
Driftsäker mekanism redan installerad
Petskydd
Feltilldelnings- och kortslutningssäker