TÜV SÜD-typgodkänd
Godkännande-ID: 704071905102-03Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 250 A | 50 - 70 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E511681-20200609Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 250 A | 1/0 - 2/0 |
Kontakt, Artikelserie: BPC, färg: orange, poltal: 1, ledararea min.: 35 mm2, ledararea max.: 70 mm2, märkspänning: 1500, märkström: 250 A, Anslutningstyp: Skruv-/lödanslutning, Typ av kontakt: Stift
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 250 A | 50 - 70 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
1500 V | 250 A | 1/0 - 2/0 |