CHARX PT2H-DC800-5,0MEC00P - DC-laddkabel
1820938

CHARX connect professional, CCS typ 2, HPC-DC-laddkabel, upp till 1000 A i Boost mode, 800 A kontinuerligt, 1000 V DC, med kylt laddhandtag och kyld kabel, kabel: 5 m, svart, rak, med utbytbar ram för kontaktens front (mating face), med EVSE-anslutningsmodul, med utbytbara signal-, PE- och DC-kraftkontakter, med digital temperaturgivare, PHOENIX CONTACT-logotyp, IEC 62196-1, IEC 62196-3, IEC 62196-3-1, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)

Produktdetaljer







Kompatibla produkter



Fördelar

Fullständigt produktprogram
En passande laddkabel för varje applikation, från carporten till laddparken
Bekväm hantering tack vare ergonomisk design
På begäran även med din logotyp - för genomgående branding på dina laddstationer
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001
Lätt att byta stiftmönsterramen för underhållsändamål. Kylvätskan behöver inte tappas ut.