DC-laddkabel med laddhandtag och öppen kabelände för snabbladdning med likström (DC) av elfordon (EV) med NACS-fordonsintag, för installation på laddstationer för E-Mobility (EVSE)
CHARX PNAC-DC375-10,0MAS00P
-
DC-laddkabel
1889370
CHARX connect professional, NACS (North American Charging Standard), DC-laddledning, upp till 700 A i Boost mode, 375 A kontinuerligt, 1000 V DC, med laddhandtag och öppen kabelända, kabel: 10 m, svart, rak, med analog temperaturgivare, stöd för fyrledarmätteknik, ingen vätskekylning, PHOENIX CONTACT-logotyp, UL 2251, SAE J3400, IEC 62196-3, till laddning av elfordon (EV) med likström (DC)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Separat, ergonomiskt handtag ger bekväm hantering och förhindrar att handtagets ytor värms upp
Beröringsskydd med övergjutna lock och exakta temperaturgivare ger maximal säkerhet
Överensstämmelse med UL-, SAE-, IEC- och IATF-standarder garanterar högsta kvalitet och kompatibilitet
På begäran med din logotyp, anpassad kabellängd och konfektionerad kabelände
Har utvecklats och tillverkats i enlighet med fordonsstandarderna IATF 16949 och ISO 9001