På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Kontakta via detta kontaktformulär vår expert Marcus Denker direkt vid frågor som rör skydd av telekommunikationsanläggningar för mobilnätet och det fasta nätet.
Preventivt underhåll
För Telefónica Deutschland GmbH & OHG räcker det dock inte med bara ett åsk- och överspänningsskydd. Med realtidsövervakning av säkringar och av anläggningen försöker man att ytterligare öka anläggningstillgängligheten.
Assistentsystemet för överspänningsskydd – ImpulseCheck
Nuförtiden är det standard att åsk- och överspänningsskydden är utrustade med statusfönster. Med hjälp av en enda indikator är det dock inte möjligt att fastställa de enskilda skyddskretsarnas faktiska belastning. I värsta fall visar indikatorn grönt idag och visar sedan rött (defekt) efter nästa överspänningshändelse. Nu måste skyddspluggen bytas eftersom det inte längre finns något skydd och anläggningen är direkt utsatt vid ytterligare en överspänning. ImpulseCheck mäter transienta händelser på de strömförande kablarna. Phoenix Contact överför mätresultaten till Proficloud där de analyseras och tolkas. ImpulseCheck hämtar händelserna från Proficloud igen och kan vidarebefordra dem till respektive övervakningsanordning, som t.ex. till fastighetsstyrtekniken. Det gör att man alltid kan kontrollera statusen för de installerade skyddsenheterna. Tidigare skador identifieras och en gul signal används för att indikera ”State of health” i molnet eller på enheten. Gul innebär att avledningsförmågan som krävs för skyddsenheterna enligt relevanta standarder har uppnåtts. Säkringen fungerar fortfarande men det rekommenderas att byta ut den.
Förutom att övervaka säkringar bidrar ImpulseCheck även till att du kan hålla koll på anläggningens status. På grund av elektromagnetiska störningar som mäts av sensorer vid de strömförande ledningarna, går det att dra slutsatser om anläggningens status.
ImpulseCheck med sensorer vid de strömförande ledningarna
Vad är fördelen för Telefónica?
På samtliga anläggningar som tillhör Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG har ett överspänningsskydd installerats. På känsliga områden som är kritiska för en stabil drift övervakas dessutom skyddsenheterna med ImpulseCheck. Samtliga data för alla installerade ImpulseChecks skickas via Modbus/TCP till fastighetsstyrtekniken (GLT) i datacentret.
Vi kan dessutom integrera ImpulseCheck i våra befintliga system och använda all teknik för att samla in data samt utvärdera och övervaka dem under långa tidsperioder. Med den molnbaserade approachen drar vi dessutom nytta av de produkter som Phoenix Contact ständigt utvecklar på området.
Robert Krüger, Senior Specialist IT Core Site, Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Assistentsystemet identifierar till att börja med säkringarnas belastning, vilket förenklar planeringen av servicearbeten. Dessutom visualiseras avvikelser i installationen som kan åtgärdas innan ett fel uppstår.
En investering i framtiden
ImpulseCheck används inte bara för att uppnå ultrahög tillgänglighet, utan också för ett helt annat projekt vid en klassisk mobilnätsanläggning. Vid en 60 meter hög mobilnätsmast hoppas vi att med hjälp av ImpulseCheck kunna utvinna mer data om blixtnedslag. Hur ofta slår blixten ned? Hur är strömmen uppdelad i systemet? Det var också skälet till att inte enbart använda ImpulseCheck för att öka tillgängligheten, utan även inom området mobilnät.
Mobilmast tillhörande Telefónica Deutschland GmbH & Co. OHG
Mobilmaster är p.g.a. sin höjd och konstruktion i metall särskilt känsliga för atmosfäriska störningar, t.ex. blixtnedslag. På utvalda mobilnätsanläggningar ansluts därför komponenter för sändarmaster till sensorerna på ImpulseCheck utöver att försörjningen skyddas för att säkerställa driften.
Målet med mätningarna är att kunna se hur blixtströmmarna fördelas vid mobilmasterna. Med hjälp av alla insamlade data kan man ta fram bättre skyddskoncept för mobilnätsanläggningar.