På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Vi skickar gärna vårt nyhetsbrev till dig. Vänligen fyll i följande formulär. Du får alltid den senaste informationen från Phoenix Contact.
Du kan när som helst återkalla ditt medgivande till att vi lagrar och använder dina uppgifter för att skicka nyhetsbrevet eller marknadsföringsmaterial till dig. Du hittar en länk för detta i slutet av varje nyhetsbrev.
Kontakta via detta kontaktformulär vår expert Marcus Denker direkt vid frågor som rör skydd av telekommunikationsanläggningar för mobilnätet och det fasta nätet.
”Med tanke på de krav som uppstår i samband med ämnen som Industri 4.0 och dess produktion i realtid, har mobilnät en mycket viktig roll som kritisk infrastruktur. Det är viktigt med en hög tillgänglighet för viktiga och centrala systemområden. Dessutom övervakar vi hela tiden tillgängligheten och utnyttjar ny teknik för att kontinuerligt öka den.”
Med Telefónica Deutschland GmbH som exempel vill vi illustrera vikten av att använda överspänningsskydd i de olika områdena.
Telefónica Deutschland rustar sig för framtida utmaningar och digitaliserar sina anläggningar. I och med digitaliseringen kommer företaget i framtiden att övervaka, kontrollera och automatisera många fler anläggningsparametrar än tidigare. I Berlin fick vi närvara när olika anläggningar skulle moderniseras.
Referens: Telefónica Deutschland GmbHYouTube
”Vi har samarbetat i över 20 år och utgår från att vårt partnerskap kommer att fortsätta med kvalitet som ledstjärna. På området för åsk- och överspänningsskydd har vår partner Phoenix Contact vårt fulla förtroende.”