Det oslagbara teamet – för hög anläggningstillgänglighet

Överspänningsskydd och strömförsörjningar kompletterar varandra perfekt när det gäller hög anläggningstillgänglighet. Läs mer här på webbsidan eller i vårt e-paper.
Överspänningsskydd och strömförsörjning som pusselbitar mot en mörk bakgrund

Varje anläggning kräver harmoniserade komponenter. Bara så kan en hög anläggningstillgänglighet säkerställas, även om EMC-belastningen är hög. Phoenix Contact utgör ett oslagbart team som förhindrar oönskade och kostsamma produktionsbortfall.

Produktbild av QUINT POWER-strömförsörjning

Fjärde generationens QUINT POWER-strömförsörjning

Strömförsörjningen – hjärtat i alla industriella installationer

För att styra och övervaka elektriska anläggningar har en 24 V-strömförsörjning blivit så gott som oumbärlig. Även enkla automatiseringsenheter drar fördel av en sådan försörjning. Att garantera en stabil försörjning med 24 V är mycket viktigt för att kunna bibehålla kontrollen över anläggningen.

Produktfoto på överspänningsskyddet PLUGTRAB PLT-SEC

Typ 3-överspänningsskydd PLUGTRAB PLT-SEC med push-in-anslutningsteknik

Överspänningsskydd ökar också anläggningstillgängligheten

Eftersom 24 V-strömförsörjningar har en så pass stor inverkan på anläggningstillgängligheten är de synnerligen skyddsvärda. Ett överspänningsskydd av typ 3 som direkt skyddar strömförsörjningen är därför en rimlig investering i anläggningstillgängligheten. För bästa möjliga skydd måste överspänningsskydd och strömförsörjningens komponenter i största möjliga mån vara harmoniserade.

Typ 3-överspänningsskydd PLT-SEC och QUINT POWER-strömförsörjning som bitar i ett pussel

Ett oslagbart team med överspänningsskyddet PLT-SEC och strömförsörjningen QUINT POWER

Ett oslagbart team

Den optimalt harmoniserade kombinationen av andra generationens enfasiga överspänningsskydd PLUGTRAB PLT-SEC och strömförsörjningen QUINT POWER (i fjärde generationen) garanterar ett maximalt av din anläggning även vid extrema omgivningsförhållanden.

Fördelar

  • Upp till tio gånger bättre skydd av strömförsörjningen mot överspänningar
  • Dubbelt så hög förväntad livslängd för strömförsörjningen
  • God planeringssäkerhet tack vare 5-åriga garantier

Högre belastningskapacitet

Symmetrisk strömuppdelning när överspänning inträffar

Strömbelastningskapacitet

Genom att använda harmoniserade komponenter kan du uppnå symmetrisk strömuppdelning när överspänningar inträffar.

Upp till tio gånger bättre skydd:

Genom att använda typ 3-skyddsenheten PLUGTRAB PLT-SEC av andra generationen klarar QUINT POWER-strömförsörjningen (fjärde generationen) tio gånger högre belastning mot stötströmmar än utan detta skydd.

Dubbelt så hög förväntad livslängd:

En jämförelse av produkter som inte har harmoniserats visar att vår kombination av andra generationens överspänningsskydd PLT-SEC och QUINT POWER-strömförsörjningar (i fjärde generationen) fördubblar strömförsörjningens förväntade livslängd.

Ytterligare information

Vi har testat komponenterna noga. Här kan du ladda ner testresultaten från koordinationstesterna.

Vi litar på vårt team
Garantiåtagande

Skulle det, trots att denna kombination används, ändå uppstå en skada på din QUINT POWER-strömförsörjning av fjärde generationen har du under de fem första åren efter köptillfället rätt till en ersättningsprodukt utan kostnad.

Ladda garantivillkor
Överspänningsskydd PLT-SEC och QUINT POWER-strömförsörjning
Strömförsörjning QUINT POWER

QUINT POWER-strömförsörjningar

Vår teamspelare: QUINT POWER-strömförsörjning

  • SFB Technology
  • Statisk och dynamisk boost
  • Förebyggande funktionsövervakning
  • Anpassade lösningar från styckantal 1
Överspänningsskydd PLT-SEC

Överspänningsskydd PLT-SEC

Vår teamplayer: överspänningsskydd PLUGTRAB PLT-SEC

  • Apparatskydd
  • Internationell certifiering
  • Statusindikering och fjärrsignalkontakt
  • Jackbar och möjlig att testa

Oslagbart team för hög anläggningstillgänglighet

Ett perfekt team: en man säkrar en klättrare på en klättervägg
Överspänningsskydd PLT-SEC och QUINT POWER-strömförsörjning YouTube