För att lösa ut standard-automatsäkringar magnetiskt och snabbt måste strömförsörjningen under en kort period leverera flera gånger märkströmmen.
Tack vare SFB Technology (Selective Fuse Breaking) löser strömförsörjningen QUINT POWER ut standard-automatsäkringar tillförlitligt och snabbt och upp till sex gånger märkströmmen i 15 ms. Felaktiga kretsar kopplas selektivt bort, felet avgränsas och viktiga delar av anläggningen hålls i drift.
Primärswitchad strömförsörjning QUINT POWER med valbar karakteristisk utgångskurva, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) och NFC-gränssnitt, ingång: enfas, utgång: 24 V DC/5 A. Produkten förbereds för Cyber Resilience Act (CRA).