Överspänningsskydd för industribyggnader Ett produktionsstopp är ofta förknippat med mycket höga kostnader och arbete. Med ett lämpligt överspänningsskydd ökar du tillgängligheten för produktionsanläggningar och -byggnader avsevärt. Dessutom kan många anläggningar inte försäkras utan lämpligt åsk- och överspänningsskydd och får därför inget driftstillstånd. Men vad måste jag tänka på för att välja rätt skydd?

Rendering av en industribyggnad som visar de enskilda våningsplanen

Att välja rätt säkringar är inte så svårt. Vi har skapat en urvalshjälp särskilt för industriella installationer, som ger en god översikt över lämpliga säkringar för motsvarande installationsplatser.

Ytterligare information finns i informationsbladen. Här beskrivs vad du måste tänka på för att välja rätt för-säkring för skyddsenheter. I det andra informationsbladet får du veta vad som skiljer våra kombiskydd T1+T2 special från andra kombiskydd.

Interaktiv urvalshjälp för industriinstallationer

Bildkarta över industribyggnad: Interaktiv urvalshjälp för industriinstallationer
Transformatorstation
Jackbart kombigrovskydd med integrerad säkring (TN-C-system) I+II/T1 + T2
Kombiskyddsenhet typ 1+2 - FLT-SEC-H-T1-3C-264/25-FM
Transformatorstation
Undercentral
Jackbart överspänningsskydd (TN-S, TT-system) med fjärrsignalkontakt
Mellanskydd typ 2 - VAL-SEC-T2-3S-350-FM
Undercentral
NSHV
Jackbart kombigrovskydd med integrerad säkring (TN-S, TT-system) I+II/T1 + T2
Kombiskyddsenhet typ 1+2 - FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
NSHV
Nätansluten enhet, 3-fas
Jackbart apparatskydd, med integrerad säkring (TN-S, TT-system), med fjärrsignalkontakt III/T3
Överspänningsskyddsenhet typ 3 - PLT-SEC-T3-3S-230-FM
Nätansluten enhet, 3-fas
Nätansluten enhet, 1-fas
Överspänningsskydd för 1-fas strömförsörjningsnät, med fjärrsignalkontakt, III/T3
Överspänningsskyddsenhet typ 3 - PLT-SEC-T3-230-FM-UT
Nätansluten enhet, 1-fas
Solcellsanläggning
Åsk- och överspänningsskydd för solcellsanläggningar med likspänning, PV I+II/PV T1+T2
Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-MB-T1/T2 1000DC-PV/2+V
Solcellsanläggning
Laddstolpe
Jackbart åsk- och överspänningsskydd CHARX protect för laddstolpar med fjärrsignalkontakt, I+II/T1+T2
Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2 - VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R
Laddstolpe
Ethernet inkl. PoE
Överspänningsskydd, klass EA (CAT.6A), för Ethernet (upp till 10 Gbit/s), för PoE+ (60 V)
Överspänningsskydd - DT-LAN-CAT.6+
Ethernet inkl. PoE
Digitala signaler
Överspänningsskydd för två enkelledare med gemensam referenspotential, med push-in-anslutning och statusindikering
Överspänningsskydd - TTC-6P-2X1-F-24DC-PT-I
Digitala signaler
Analoga signaler, 0/4–20 mA, 0–10 V
Skydd för en 2-trådig jordpotentialfri driven signalkrets, HART-anpassad, med push-in-anslutning och statusindikering
Överspänningsskydd - TTC-6P-1X2-24DC-PT-I
Analoga signaler, 0/4–20 mA, 0–10 V
Temperaturmätning med 2, 3 eller 4 ledare (exempelvis Pt100)
Skydd för en jordpotentialfri driven signalkrets med upp till 4 ledare, utan längsmotstånd, med push-in-anslutning och statusindikering
Överspänningsskydd - TTC-6P-4-24DC-PT-I
Temperaturmätning med 2, 3 eller 4 ledare (exempelvis Pt100)