FLT-SEC-P-T1-3S-350/25-FM
-
Kombiskyddsenhet typ 1+2
2905421
E-nummer:
5270159
E-nummer:
5270159
Jackbart och läckströmsfritt blixtströmsskydd, enligt typ 1/klass I, för 3-fas strömförsörjningsnät med separat dragna N och PE (L1, L2, L3, PE, N).
Produktdetaljer
Allmänt | |
Anmärkning | Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs) |
SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3 |
Produkttyp | Kombiskyddsenhet |
Produktfamilj | SEC Family |
IEC provklass | I / II |
T1 / T2 | |
EN typ | T1 / T2 |
Strömförsörjningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Konstruktion | Modul för DIN-skena, uppbyggd i två delar |
Poltal | 4 |
Signalering överspänningsskydd defekt | optisk, fjärrindikeringskontakt |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Indikering/fjärrindikering | |
Benämning anslutning | Defektfjärrindikeringskontakt |
Kopplingsfunktion | Växlande kontakt |
Driftspänning | 12 V AC ... 250 V AC |
125 V DC (200 mA DC) | |
Driftström | 10 mA AC ... 1 A AC |
1 A DC (30 V DC) |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M5 |
Åtdragningsmoment | 4,5 Nm |
Avisoleringslängd | 18 mm |
Ledararea flexibel | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledararea styv | 2,5 mm² ... 35 mm² |
Ledarare AWG | 13 ... 2 |
Anslutningstyp | Gaffelkabelsko |
Ledararea flexibel | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Defektfjärrindikeringskontakt | |
Anslutningstyp | Jack-/skruvanslutning över COMBICON |
Skruvgänga | M2 |
Åtdragningsmoment | 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledarare AWG | 28 ... 16 |
Måttskiss |
|
Bredd | 142,4 mm |
Höjd | 95,2 mm |
Djup | 74,5 mm (inkl. bärskena 7,5 mm) |
Delningsenhet | 8 MOD |
Färg (Kontakt) | ljusgrå (RAL 7035) |
Färg (Grunddel) | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-värde | 600 |
Isolationsmaterial | PA6.6-FR 20% GF |
PBT-FR | |
Materialgrupp | I |
Kåpans material | PA 6.6-FR 20 % GF |
PBT-FR |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Skyddsvägar | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Kraftriktning | 3L-N & N-PE |
Märkspänning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Märkfrekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maximal kontinuerlig spänning UC | 350 V AC |
Nominell belastningsström IL | 125 A (< 55 °C) |
Skyddsledarström IPE | ≤ 0,01 mA |
Märkavledningsström In (8/20) μs (L-N) | 25 kA |
Märkavledningsström In (8/20) µs (L-PE) | 25 kA |
Märkavledningsström In (8/20) μs (N-PE) | 100 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs (L-N) | 50 kA |
Maximal avledarström Imax (8/20) µs (L-PE) | 50 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), laddning | 12,5 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), specifik energi | 160 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (L-N), toppvärde Iimp | 25 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), laddning | 12,5 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 160 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE, toppvärde Iimp | 25 kA |
Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), laddning | 50 As |
Blixtprovström (10/350) µs (L-PE), specifik energi | 2500 kJ/Ω |
Blixtprovström (10/350) µs (N-PE), toppvärde Iimp | 100 kA |
Total avledarstötström ITotal (10/350) µs | 100 kA |
Följdström-släckförmåga Ifi (L-N) | 50 kA |
Följdström-släckförmåga lfi (N-PE) | 100 A |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 50 kA |
Skyddsnivå Up (L-N) | ≤ 1,5 kV |
Skyddsnivå Up (L-PE) | ≤ 2,5 kV |
Skyddsnivå Up (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Restspänning Ures (L-N) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
Restspänning Ures (L-PE) | ≤ 2,5 kV (vid In) |
Restspänning Ures (N-PE) | ≤ 1,5 kV (vid In) |
TOV-förhållande vid UT (L-N) | 415 V AC (5 s / withstand-läge) |
457 V AC (120 min / withstand-läge) | |
TOV-förhållande vid UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / withstand-läge) |
Tillslagstid tA | ≤ 100 ns |
Maximal försäkring vid anslutning med V-genomföringskabel | 125 A (gG) |
Maximal försäkring vid anslutning med förgreningskabel | 315 A (gG) |
Ytterligare tekniska data | |
Kortslutningshållfasthet ISCCR | 100 kA (264 V AC) |
Följdström-släckförmåga Ifi (L-N) | 100 kA (264 V AC) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP20 (endast vid användning av alla plintar) |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Höjdläge | ≤ 2000 m (m.ö.h.) |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Stöt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibration (drift) | 5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
UL-specifikationer | |
Maximal permanent spänning MCOV (L-L) | 700 V AC |
Maximal permanent spänning MCOV (L-N) | 350 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (L-G) | 350 V AC |
Maximal kontinuerlig spänning MCOV (N-G) | 350 V AC |
tillåten kortslutningsbelastning (SCCR) | 50 kA |
Märkspänningsskydd (VPR L-L) | 2000 V |
Märkspänningsskydd VPR (L-N) | 1500 V |
Märkspänningsskydd (VPR L-G) | 1500 V |
Märkspänningsskydd VPR (N-G) | 1200 V |
Märkavledningsström In | 20 kA |
Skyddsvägar | L-L |
L-N | |
L-G | |
N-G | |
Märkspänning | 240/415 V AC |
Nominell belastningsström IL | 50 A |
Energifördelningssystem | Wye |
Märkfrekvens | 50/60 Hz |
SPD-typ | 2CA |
UL indikering/fjärrindikering | |
Driftspänning | 125 V AC |
Driftström AC | 1 A AC |
UL-anslutningsdata | |
Åtdragningsmoment | 40 lbf-in. |
Ledarare AWG | 3 ... 2 |
Standarder/föreskrifter | IEC 61643-11 |
Anmärkning | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standarder/föreskrifter | EN 61643-11 |
Anmärkning | 2012 |
Monteringssätt | DIN-skena: 35 mm |
Artikelnr | 2905421 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | CL1171 |
Produktnyckel | CL1171 |
GTIN | 4046356950114 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 1 455 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 1 371 g |
Tullnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171201 |
ECLASS-15.0 | 27171201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000381 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 0febac12-427d-4fcd-b5d8-52ca1417c56e |
Kompatibla produkter
-
CLIPFIX 35 - Ändstöd 3022218
-
EML (20XE)R - Etikett 0803452
-
EML (20XE)R YE - Etikett 0803453
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 2809128
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar 2749576
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Skylt för plintar 2749589
-
ZBFM 5/WH:UNBEDRUCKT - Märkremsa platt 0803595
-
ZBN 18 CUS - Märkbandsremsa 0825059
-
X-PEN 0,35 - Märkpenna 0811228
-
SZK PZ2 VDE - Skruvmejsel 1206463
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Skruvmejsel 1205037
-
FLT-SEC-P-T1-350/25-P - Skyddsplugg typ 1 2905422
-
FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-P - Skyddsplugg typ 1 2905473
Fördelar
Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Bästa skyddseffekt vid energirika blixtströmmar tack vare gnistgapsteknik med lågt restspänningsförlopp
Låg skyddsnivå för direkt skydd av terminalenheterna i området för huvudfördelningen
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge