ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Skylt för plintar
2749576
E-nummer: 2941901

Skylt för plintar, Remsor, vit (RAL 9010), märkt, på längden: L1, L2, L3, N, GND, monteringssätt: låsning, för plintbredd: 18 mm, Antal enskilda skyltar: 5, textfältets höjd: 5 mm, textfältets bredd: 18 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter


Fördelar

Bestående av fem enkelskyltar i raster 17,5 mm
Platta märkbandsremsor