PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Överspänningsskyddsenhet typ 3
2905230
E-nummer: 5270301

Jackbart apparatskydd, enl. typ 3/klass III, för 3-fasiga strömförsörjningsnät med separata N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), med integrerad stötströmtålig säkring och fjärrindikeringskontakt.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Ett optimalt skydd av den industriella strömförsörjningen innebär högre livslängd och tillgänglighet för anläggningen