PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Överspänningsskyddsenhet typ 3
2907919

Överspänningsskydd typ 2/3, består av skyddsplugg och grunddel med skruvanslutning. För enfasiga elnät med integrerad statusindikering och fjärrindikering. Märkspänning 230 V AC/DC

Produktdetaljer









Kompatibla produkter

Fördelar

Serie med universella överspänningsskydd med optimal energetisk koordination från blixtströmavledare till apparatskydd
Enkelt underhåll tack vare konsekvent jackbara skyddsmoduler
Hela tiden informerad tack vare mekanisk-optisk statusindikering och fjärrsignalkontakt
Tack vare skruvanslutning och push-in-anslutning går det att välja den anslutningsteknik som passar bäst
Ett optimalt skydd av den industriella strömförsörjningen innebär högre livslängd och tillgänglighet för anläggningen
5 års garanti för din QUINT 4 strömförsörjning vid gemensam installation med PLT-SEC, s. dokument i nedladdningsområdet