VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Grov-/mellanöverspänningsskydd typ 1/2
1180150

CHARX protect advanced, jackbar åskledare / överspänningsskydd, enligt typ 1/2 / Class I/II, för 3-fasiga strömförsörjningsnät med separat N och PE (5-ledarsystem: L1, L2, L3, N, PE), med fjärrsignalkontakt. Passar speciellt för användning inom E-Mobility.

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Avbrottsfri fortsättning av laddningen tack vare skyddad strömförsörjning
Extra skydd av det anslutna elfordonet
Hög anläggningstillgänglighet tack vare kraftig säkring
Enkel isoleringsmätning och enkelt byte vid service, tack vare genomgående jackbara säkringar
Ingen kontaktförväxling tack vare mekanisk kodning