Impuls- och högströmslaboratorium
Världens kraftfullaste laboratorium för överspänningsskydd
Den nya byggnaden huserar under samma tak högspännings- och högströmslaboratorier med kontor för utveckling, konstruktion och marknadsföring. Det cirka 1 300 m² stora laboratoriet är skräddarsytt efter provningsteknikens tekniska och säkerhetstekniska krav, och uppfyller nära nog samtliga internationellt standardiserade krav hos etablerade certifieringsorgan.
Vid en sammanfattning av testmöjligheterna kan teknikcentret i Blomberg betecknas som det laboratorium i världen med högst kapacitet för skyddsenheter.
Stötströmsgeneratorer i laboratoriet
Rätt utrustning för kraftfulla provningsprocesser
Laboratoriets testanläggningar kan generera stötströmmar och överspänningar i olika pulsformer. Det går även att generera nätfrekventa kortslutningsströmmar och DC-strömmar vid fint inställbar spänning.
Utmärkande för laboratoriet är att det kraftfulla strömförsörjningssystemet kan anslutas till stötströmsgeneratorer. Det uppstår en verklighetsnära miljö för provning av skyddsenheter.
Testområde för högström i laboratoriet
Testområdet för högström
Här är det möjligt att utföra testning med stötströmsimpulser på upp till 100 kA (8/20) μs i kombination med en effektstark växelströmskälla till skyddsenheter.
Testningen simulerar säkringarnas driftförhållanden och deras växelverkan med strömförsörjningssystemet i händelse av en överspänning.
Utöver denna speciella testning av skyddsenheter kan testområdet användas universellt med en till tre faser.
Om testningen
Testteknik med stötström
Testanläggningen för stötström skapar blixtströmmar med kurvan (10/350) μs upp till 100 kA och stötströmmar med kurvan (8/20) μs upp till 200 kA. På så sätt kan skyddsenheter i de högsta effektklasserna testas i enlighet med gällande standarder.
För att generera impulserna används en energi på 141 kJ, som hämtas från en kondensatorbank med 44 μF och en maximal laddningsspänning på 80 kV. Ett modulärt uppbyggt system för mätdata och registrering med hög samplingstakt ger mycket exakta mätdata.
Testteknik med likström
Den självständigt arbetande DC-testanläggningen består av en kraftfull DC-källa och en speciell generator för impulsström. Generatorn är exakt dimensionerad efter kraven inom likströmstestteknik.
Systemet gör det möjligt att koppla in impulsströmmar (8/20) μs i DC-systemet för att kvalificera skyddsenheter för DC-applikationer. Denna anläggning tillåter bl.a. testning enligt EN 61643-31: ”Prestanda och testmetoder för skyddsenheter i solpanelsinstallationer”. DC-källan används även för testning med kortslutningsström på upp till 7 000 A. Spänningen kan ställas in i steg om 1 V upp till 1 800 V DC.
Automatiserad testning
Automatiserad testning är en viktig garant för en kostnadseffektiv testdrift. Fokus ligger på tidskrävande testprocedurer. Dessa procedurer beskriver framför allt IEC/EN 61643-21: ”Skyddsenheter för användning i telekommunikations- och signalbearbetande nätverk”.
De egenutvecklade testanläggningarna är försedda med toppmodern automationsteknik som styr och övervakar hela testproceduren. Testsystemet dokumenterar och analyserar mätvärden och genererar avslutningsvis en omfattande testrapport med relevanta data.
Vårt utbud av tjänster
- Fullständig provning av åskledare och överspänningsskydd enligt standarderna IEC/EN 61643-11, IEC/EN 61643-31, IEC/EN 61643-21, UL 1449
- Provning med blixtstötströmmar i pulsform (10/350) μs med en amplitud på upp till 100 kA
- Provning med stötströmmar i pulsform (8/20) μs upp till amplituden 200 kA
- Bevis på effektiviteten hos skyddsenhetskoncepten med utgångspunkt i EN CLC/TS 61643-12
- Provning av isolationsmotståndet med en isolationsspänning-växelspänning på upp till 12 kV AC och 16 kV DC
- En- och trefasiga kortslutnings-strömtester till:
50 kA till 500 V/50 Hz
25 kA till 1000 V/50 Hz
DAkkS-ackreditering
Ackreditering enligt DIN EN ISO/IEC 17025
Provningslaboratoriet är ackrediterat baserat på DIN EN ISO/IEC 17025. Denna standard beskriver ”Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier”. Deutsche Akkreditierungsstelle har kontrollerat och bekräftat genomförandet och efterlevnaden av kraven i ISO 17025.
Ackrediteringen intygar:
- Fackmässig och teknisk kompetens
- Effektivt ledningssystem för kvalitetssäkring
- Oberoende och opartiskhet gentemot tredje part
Provningsrapporter från ackrediterade provningslaboratorier erkänns över hela världen.