På grund av tekniskt underhåll kommer ingen pris- och leveranstidsinformation att vara tillgänglig från 24.03.2023 08:00 CET till troligen 26.03.2023 20:00 CET och inga beställningar kan behandlas. Varken på webben eller på telefon. Tack för ditt tålamod.
Gnistgap
Gnistgap är kärnan i våra åskledare av typ 1. De gör det möjligt att på bråkdelen av en sekund avleda de höga energier och stötströmmar som uppstår vid blixtnedslag till jorden. För att kunna erbjuda dig bästa möjliga skydd för dina anläggningar arbetar vårt utvecklingsteam ständigt med nya, ännu bättre lösningar.
Robusthet och uthållighet i perfekt balans
Här kan du läsa mer om tekniken bakom vårt nya utlösande multi-carbon-gnistgap och ta en titt på våra gnistgaps historia.
Inget åldrande, inte ens med flera impulsbelastningar
Särskilt hög prestanda med endast 1 delningsenhets byggbredd per pol
Mer än dubbelt så hög energiabsorption än vad som krävs enligt standarderna
Snabb reaktionstid och låg restspänning, mycket bra skydd av den elektriska anläggningen
Ingen utlösning av försäkringen, varken vid små eller stora överspänningshändelser
Utvecklingen av det utlösande multi-carbon-gnistgapet var extra intressant för mig som ingenjör. Det gläder mig att vi med denna teknik kan nå en ny milstolpe för anläggningstillgängligheten.
Dr Gernot Finis, affärsenhetschef System Protection Technologies, Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Konstruktion av det nya gnistgapet med utlösande multi-carbon-teknik
Utlösande multi-carbon-gnistgapsteknik
Robusthet och uthållighet i perfekt balans
Det nya utlösande multi-carbon-gnistgapet överträffar avsevärt nuvarande marknadsstandarder. Tack vare den nya tekniken kan alla blixtströmmar kontrolleras på samma sätt utan att påverka angränsande enheter. Även de höga energierna från flera impulser under en kort tid avleds på ett säkert sätt. Det utlösande multi-carbon-gnistgapet ger ett tillförlitligt och hållbart skydd mot blixtströmmar och överspänningar av alla slag.
Vad är det som gör den utlösande multi-carbon-gnistgapstekniken så speciell?
Det nya multi-carbon-gnistgapet använder särskilt robusta material. Den energi som ska avledas fördelas idealiskt över hela installationsutrymmet. Därför visar det inga tecken på åldrande, inte ens efter flera belastningar som överstiger de normativa kraven.
FLT-MB-T1... är den första åskledaren med det utlösande multi-carbon-gnistgapet. Denna teknik möjliggör en byggbredd på endast 72 mm. Det innebär att säkringen bara är hälften så stor som den jämförbara FLT-SEC-P-T1... med liknande prestanda. Detta möjliggör en utrymmesbesparande och mer flexibel installation.
Konstruktioner i utsatta lägen, som t.ex. telekommunikationsanläggningar eller vindkraftverk, träffas betydligt oftare av blixtnedslag än andra byggnader. Under drifttiden leder detta till en betydligt högre energibelastning. Åskledarna med den nya multi-carbon-tekniken kan avleda mer än dubbelt så mycket energi som krävs enligt IEC 61643-11 och uppfyller därmed motsvarande riktlinjer.
Kortslutningsströmmar kan uppstå i anläggningen efter att en överspänningshändelse har avletts. Den nya multi-carbon-tekniken dämpar dessa kortslutningsströmmar mycket snabbt och effektivt, så att inte ens små säkringar löses ut och din anläggning alltid förblir tillgänglig.
Gnistgapet har ett mycket snabbt reaktionsbeteende och en låg restspänningskurva. Jämfört med varistorbaserade (MOV) åskledare minskar belastningen på terminalen avsevärt och därmed förbättras skyddseffekten för hela anläggningen betydligt.
Whitepaper
Utlösande kol-gnistgapsteknik
Upptäck vår innovativa utlösande kol-gnistgapsteknik. Ta reda på hur denna teknik ger optimalt skydd mot blixtströmmar och överspänningar och kan användas flexibelt i dina applikationer.
Ta reda på mer om våra nya utlösande multi-carbon-gnistgap i den här animeringen. Vad är skillnaden i funktionssätt? Vilka är de grundläggande fördelarna? Animeringen ger en snabb översikt över vår nya gnistgapsteknik.
Restspänningskurva för olika teknologier i åskledare
Stötspänningsimpuls
En stötspänningsimpuls används för att testa isoleringsresistansen hos en terminal. Detta exempel visar impulsen i fallet med en enhet i överspänningskategori II.
Kurvan visar den spänning till vilken en åskledare med utlösande multi-carbon-gnistgap begränsar överspänningen. Redan efter några µs ligger restspänningen under varistorns spänning och alltid under terminalens isoleringsresistans (stötspänningsimpuls + driftspänning).
Restspänningskurva varistor
Kurvan visar den spänning till vilken en varistorbaserad åskledare begränsar överspänningen. Restspänningen återgår till driftspänningen först efter att händelsen har avslutats.
Driftspänning
Det grå området anger amplituden för driftspänningen i en 230 V-strömförsörjning.
Utvecklingen av våra gnistgap
Kombiskydd typ 1+2+3 FLT-MB... med utlösande multi-carbon-gnistgap
Kombiskydd typ 1+2+3
Med utlösande multi-carbon-gnistgap
Åskledarna med utlösande multi-carbon-gnistgap har utvecklats som kombiskydd. Förutom de normativa kraven för åskledare typ 1 uppfyller de även kraven för överspänningsskydd typ 2 och typ 3.
Den låga skyddsnivån på 1,5 kV möjliggör universell användning, även som apparatskydd.