THERMOMARK ROLL 2.0 märker material i rullformat för användning vid märkning av radplintar, ledare och kablar, enheter och anläggningar i övertygande kvalitet. Tryck enkelt etiketter och skyltar i hög kvalitet.
THERMOMARK ROLL 2.0
-
Termotransferskrivare
1085260
E-nummer:
1635824
E-nummer:
1635824
Termotransferskrivaren THERMOMARK ROLL 2.0 skriver ut märkningar i rull- och ändlöst format för applikationer inom plint-, ledar-, kabel-, enhets- och anläggningsmärkning. Skapa professionellt tryckta etiketter, insticksskyltar samt krymp- och märkningsslangar i förstansat eller ändlöst format.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
KC
Godkännande-ID: R-R-YG3-TR20EAC-RoHS
Godkännande-ID: RU D-DE.HB49.B.00023UAE-RoHS
Godkännande-ID: 13537_E22-04-033555cULus Listed
Godkännande-ID: E140403cULus Listed
Godkännande-ID: E140403Kompatibla produkter
Fördelar
THERMOMARK ROLL 2.0 märker märkningsmaterial i rullformat. För tillämpningar i plint-, ledar, kabel-, enhets- och anläggningsmärkning
Märkning av stansade skyltar resp. klisterskyltar på rulle, skyltar som stoppas in och krympslangar
Snabb, högkvalitativ och varaktig märkning
Enkel och intuitiv användning via pekfärgskärm
Underhållsfri drift med beprövad termoskrivar-utskriftsteknik
Enkel styrning med PROJECT COMPLETE Software
USB- och Ethernetanslutningar