THERMOMARK E.600 D - Termotransferskrivare
1004304

Termotransferskrivare med intern upplindare för märkning av alla material i rullformat med märkningsupplösning på 600 dpi. Lämpad för konstant användning inom produktionen och stora märkningsvolymer då även stora rullar kan bearbetas.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Lämpar sig för alla rullmaterial i MARKING system-produktportföljen
THERMOMARK E.600 D kan bearbeta större materialrullar jämfört med THERMOMARK ROLL 2.0
Enkel tillskärning eller perforering av ändlösa material i rullformat med THERMOMARK E.CUTTER (för skärning av etikettmaterial i ändlöst format) eller med THERMOMARK E.CUTTER/P (för perforering av krympslang i ändlöst format)
Förvandla enkelt standardskrivaren till ett effektivt tryck- och applikationssystem: Kompatibilitet med alla THERMOMARK E SERIES-applikatorer
När skrivaren används med en applikator för ledar- och kabelmärkning kan projektet skötas intuitivt och bekvämt direkt via 4,3"-LCD-Multicolor-pekskärmen, där användaren guidas strukturerat och får relevanta upplysningar
Enkel hantering av samtliga status- och felmeddelanden då tillhörande videor kan öppnas och spelas upp direkt via pekskärmen
Statusindikeringar görs komfortabelt i realtid och i båda riktningarna för programvara för marknadsföring, tack vare OPC UA när skrivaren används via Ethernet-gränssnittet
Tryckupplösningen är med 600 dpi särskilt lämpad för högupplösande och små streckkoder, icke-latinsk skrift, små symboler och figurer
Effektiv drift som kräver lite underhåll tack vare beprövad märkningsteknik med termoskrivare
Enkel styrning och hantering med programvaran MARKING system