Dra nytta av flexibiliteten hos industriskrivaren THERMOMARK E.300:
Använd skrivaren för märkning av alla rullmaterial i MARKING systemportföljen för professionell och varaktig ledar-, kabel-, apparat- och anläggnings- samt plintmärkning.
Förutom förstansade etikett- och skyltformat finns det även möjlighet att bearbeta krympslang samt etikettmaterial i ändlöst format. Kombinera då bara skrivaren med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P för att komfortabelt skära eller perforera materialen i ändlöst format.
Kombinera för maximalt effektiv märkning standardskrivaren med en applikator från THERMOMARK E SERIES. Detta gör din skrivare till ett effektivt tryck- och applikationssystem med en tidsbesparing på i genomsnitt 60 %, då märkningen och applikationen av märkningarna görs i ett enda automatiskt processteg. Med THERMOMARK E.300 kan applikatorerna THERMOMARK E.WIRE och E.SLEEVE användas för effektiv ledar- och kabelmärkning samt THERMOMARK E.VARIO för effektiv plintmärkning.
Leveransomfång:
THERMOMARK E.300, nätkabel (kontaktens front typ "F"), USB-kabel, etikettrulle EML (20X8)R/TL (0802999), färgband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), medföljande blad på flera språk
THERMOMARK E.300
-
Termotransferskrivare
1285306
Termotransferskrivare för märkning av alla material i rullformat med märkningsupplösning på 300 dpi. Lämpad för konstant användning inom produktionen och stora märkningsvolymer då även stora rullar kan bearbetas.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkännande-ID: E140403IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-112231-M2-ULECAS
Godkännande-ID: 25-06-153915_159935EAC
Godkännande-ID: KZ 27978KC
Godkännande-ID: XW100018-18006DKompatibla produkter
Fördelar
Lämpar sig för alla rullmaterial i MARKING system-produktportföljen
THERMOMARK E.300 kan bearbeta större materialrullar jämfört med THERMOMARK ROLL 2.0
Enkel tillskärning eller perforering av ändlösa material i rullformat med THERMOMARK E.CUTTER (för skärning av etikettmaterial i ändlöst format) eller med THERMOMARK E.CUTTER/P (för perforering av krympslang i ändlöst format)
Förvandla enkelt standardskrivaren till ett effektivt tryck- och applikationssystem: Kompatibilitet med THERMOMARK E SERIES-applikatorerna THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE och E.VARIO
När skrivaren används med en applikator för ledar- och kabelmärkning kan projektet skötas intuitivt och bekvämt direkt via 4,3"-LCD-Multicolor-pekskärmen, där användaren guidas strukturerat och får relevanta upplysningar
Enkel hantering av samtliga status- och felmeddelanden då tillhörande videor kan öppnas och spelas upp direkt via pekskärmen
Statusindikeringar görs komfortabelt i realtid och i båda riktningarna för programvara för marknadsföring, tack vare OPC UA när skrivaren används via Ethernet-gränssnittet
Tryckupplösningen är med 300 dpi absolut standard inom industrin för alla vanliga tillämpningar och material
Effektiv drift som kräver lite underhåll tack vare beprövad märkningsteknik med termoskrivare
Enkel styrning och hantering med programvaran MARKING system