Dra nytta av flexibiliteten hos industriskrivaren THERMOMARK E.600:
Använd skrivaren för märkning av alla rullmaterial i MARKING systemportföljen för professionell och varaktig ledar-, kabel-, apparat- och anläggnings- samt plintmärkning.
Förutom förstansade etikett- och skyltformat finns det även möjlighet att bearbeta krympslang samt etikettmaterial i ändlöst format. Kombinera då bara skrivaren med THERMOMARK E.CUTTER eller E.CUTTER/P för att komfortabelt skära eller perforera materialen i ändlöst format.
Kombinera för maximalt effektiv märkning standardskrivaren med en applikator från THERMOMARK E SERIES. Detta gör din skrivare till ett effektivt tryck- och applikationssystem med en tidsbesparing på i genomsnitt 60 %, då märkningen och applikationen av märkningarna görs i ett enda automatiskt processteg. Med THERMOMARK E.600 kan applikatorerna THERMOMARK E.WIRE och E.SLEEVE användas för effektiv ledar- och kabelmärkning samt THERMOMARK E.VARIO för effektiv plintmärkning.
Leveransomfång:
THERMOMARK E.600, nätkabel (kontaktens front typ "F"), USB-kabel, etikettrulle EML (20X8)R/TL (0802999), färgband THERMOMARK-RIBBON 110/50 (0800687), medföljande blad på flera språk
THERMOMARK E.600
-
Termotransferskrivare
1285310
Termotransferskrivare för märkning av alla material i rullformat med märkningsupplösning på 600 dpi. Lämpad för konstant användning inom produktionen och stora märkningsvolymer, då även stora rullar kan bearbetas.
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
cULus Listed
Godkännande-ID: E140403IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DK-112231-M2-ULECAS
Godkännande-ID: 25-06-153915_159935EAC
Godkännande-ID: KZ 27978KC
Godkännande-ID: XW100018-18006DKompatibla produkter
Fördelar
Lämpar sig för alla rullmaterial i MARKING system-produktportföljen
THERMOMARK E.600 kan bearbeta större materialrullar jämfört med THERMOMARK ROLL 2.0
Enkel tillskärning eller perforering av ändlösa material i rullformat med THERMOMARK E.CUTTER (för skärning av etikettmaterial i ändlöst format) eller med THERMOMARK E.CUTTER/P (för perforering av krympslang i ändlöst format)
Förvandla enkelt standardskrivaren till ett effektivt tryck- och applikationssystem: Kompatibilitet med THERMOMARK E SERIES-applikatorerna THERMOMARK E.WIRE, E.SLEEVE och E.VARIO
När skrivaren används med en applikator för ledar- och kabelmärkning kan projektet skötas intuitivt och bekvämt direkt via 4,3"-LCD-Multicolor-pekskärmen, där användaren guidas strukturerat och får relevanta upplysningar
Enkel hantering av samtliga status- och felmeddelanden då tillhörande videor kan öppnas och spelas upp direkt via pekskärmen
Statusindikeringar görs komfortabelt i realtid och i båda riktningarna för programvara för marknadsföring, tack vare OPC UA när skrivaren används via Ethernet-gränssnittet
Tryckupplösningen är med 600 dpi särskilt lämpad för högupplösande och små streckkoder, icke-latinsk skrift, små symboler och figurer
Effektiv drift som kräver lite underhåll tack vare beprövad märkningsteknik med termoskrivare
Enkel styrning och hantering med programvaran MARKING system